Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL-787
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-787
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Manual de instruções
SEL-787 Transformer Protection Relay
Data Sheet
SEL-787 Transformer Protection Relay
Flyer
SEL-787 Transformer Protection Relay
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Inglês
SEL-787 Transformer Protection Relay
SEL Extractable Mounting (EXM) System
Data Sheets
Inglês
SEL-787 Transformer Protection Relay
Guias de especificação
Inglês
SEL-787 Transformer Protection Relay
SEL-787 Transformer Protection Relay
Guias de instalação
Inglês
SEL-787 Express Installation Guide
Manuais de instruções
Inglês
SEL-787 Transformer Protection Relay
Roteiros de utilização
Inglês
Dust-Protection Assembly
Tabela de Ajustes
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção de Transformador SEL-787
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-700 Series Industrial Configurable Labels Instructions
SEL-710, 751A, 787, 2411(V), 2414 Configurable Label Template
SEL-710, 751A, 787, 2411(V), 2414 Configurable Label Template (A4)
Guia de pedidos
Inglês
SEL-710, 749M, 751A, 787, 2410, 2411, 2414
SELect
I/O Cards
SEL-787 Transformer Protection Relay
Selecione as instruções de instalação do cartão de entrada e saída
Inglês
SEL-787 Card Options
Downloads relacionados
Inglês
SEL DeviceNet Communications Card User's Guide
SEL-787 DNP3 Device Profile Information
SEL-787 DeviceNet EDS files R100
SEL-787 DeviceNet EDS files R102
SEL-787 DeviceNet EDS files R201
SEL-787 DeviceNet EDS files R301
Certificados
Inglês
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 Interface in SEL-787
SEL-787 IEC 61850 KEMA Conformance Certificate
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-787
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-787
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-787
Publicações
Guias de aplicação
Relés SEL - Introdução para Novos Usuários
Compreendendo e Utilizando Efetivamente o Protocolo SEL
Mirrored Bits
Testes Monofásicos dos Elementos REF do SEL-787, SEL-787-3 e SEL-787-4
Teste Monofásico do Elemento Diferencial do SEL-787
Teste Monofásico das Funções de Bloqueio e Restrição por Harmônicos do SEL-787
Inglês
Using Synchrowave Event to Model REF Elements and Troubleshoot Installations
Related Material
AG2024-12
Applying REF Protection With SEL-787 and SEL-387 Relays on Low-Impedance Grounded Transformers
Using Custom Calculations in Synchrowave Event to Analyze Harmonic Signal Distortion
Related Material
AG2024-11
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Troubleshooting Transformer Relay Installations With Synchrowave Event
Using Synchrowave Event to Model Transformer Differential With Harmonic Restraint and Blocking
Related Material
AG2020-28
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Visualizing Percentage-Restrained Differential Characteristics Using Synchrowave Event
Differential Protection of Transformers With an In-Zone Grounding Bank on the Delta Side
Implementing Custom Directional Power Elements in SEL-751, SEL-710, and SEL-787 Relays
Modbus Configuration for SEL-700 Series Relays and RTAC Devices
Use SEL-700 Series Relays to Monitor Opening and Closing Times of the Circuit Breaker
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Display RTD Measurements in Fahrenheit on an SEL-700 Series Relay
Protecting Scott-Connected Transformers With SEL Transformer Differential Relays
Selecting Transformer Compensation Settings for the SEL-387, SEL-487E, and SEL-787 Relays
How to Identify a Faulty RTD Connected to an SEL-700 Series Relay
Performing Complex Math Using Four-Function Math Variables in SEL-700 Series Relays
Setting Up an RTAC HMI for an SEL-700 Series Relay Using Various Protocols
Three-Phase Restrained Differential Element Testing for the SEL-387 and SEL-787
Related Material
Test Point Calculation Spreadsheet
Notas de Aplicação
Inglês
Wiring SEL-2400, SEL-2200, and SEL-700 Series Devices
Fail-Safe Tripping in SEL-700 Series Relays
Artigos técnicos
Inglês
Low-Power Instrument Transformers: Ideal Solution for Modern Data Centers, High-Density Industrial Applications, and Digital Secondary Systems
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 2
A Call to Action: Say YES to Restricted Earth Fault Protection
Desenhos