html{display:none} Gabinete Externo Compacto do SEL-734B | Schweitzer Engineering Laboratories

Gabinete Externo Compacto do SEL-734B

O gabinete compacto para uso externo permite instalar o Sistema de Controle e Monitoramento SEL-734B em diversas aplicações. Adicionalmente, o gabinete contém uma bandeja removível dentro da qual um rádio pode ser facilmente instalado. A SEL oferece diversas opções de fornecimento do SEL-734B para controle de banco de capacitores, as quais são pré-configuradas com máscaras de ajustes do Software acSELerator QuickSet SEL-5030. Essas máscaras são interfaces customizadas que permitem efetuar a configuração de ajustes de limites, tempos, alarmes e comunicações usados no controle do banco de capacitores.

É possível optar em usar a máscara pré-configurada fornecimento, ou pode projetar seu próprio esquema de controle personalizado. A máscara de controle do banco de capacitores da SEL melhora a eficiência, aumenta a confiabilidade e reduz o tempo de instalação e os custos de manutenção. 

734B_Enc_Open

 

Visão Geral

O SEL-734B fornece controle para o sistema de distribuição. Através de uma medição precisa, o SEL-734B apresenta ferramentas para controle objetivando melhoria da qualidade de energia e da eficiência do sistema. A lista seguinte destaca alguns dos benefícios e recursos do SEL-734B instalado em gabinete compacto para uso externo.

  • Minimização de cabeamento externo. Os gabinetes baseados em soquetes (“socket-based”) não requerem quaisquer cabos externos extras. O gabinete Conectorizado requer apenas um cabo para todas as funções de medição e controle.
  •  O LED vermelho localizado na parte inferior do gabinete informa alarmes a equipe de manutenção.
  • Trasmissão de dados para o centro de controle usando um Rádio Ethernet SEL-3060 opcional instalado no gabinete (disponível em breve).
  • Robustez. Todas as placas de circuitos do SEL-734B possuem revestimento “conformal coating”, sem custo adicional.
  • Proteção contra vandalismo. O SEL-734B possui travas com chave e luvas para proteção do cabo.

Tipos de Gabinete Compacto
A SEL oferece três tipos de gabinete compacto: um tipo com base de soquete com 4 terminais (“4-jaw socket base”), um tipo com base de soquete com 6 terminais (“6-jaw socket base”) e um tipo com interface Conectorizada (7 pinos). Todos os gabinetes compactos suportam controle de chave tripolar e sensor monofásico. (Além dos gabinetes compactos, o gabinete de tamanho padrão suporta controle monopolar e sensor trifásico).

  • O tipo de gabinete com 6 terminais suporta uma única entrada de sensor de corrente e uma entrada do sensor de corrente de neutro. Esta opção suporta controles por tensão, kVAR, fator de potência, corrente e hora do dia.
  • O tipo de gabinete com 4 terminais não possui sensor de corrente. Este tipo suporta controles por tensão e hora do dia.
  • O gabinete Conectorizado suporta uma única entrada do sensor de corrente e uma entrada do sensor de corrente de neutro. Este tipo suporta controles por tensão, kVAR, fator de potência, corrente e hora do dia.

Desenhos dos Cabos e Acessórios de Montagem

Cabo de Controle e Medição
Cabo de Controle, Energia e Sensor C548
Este cabo conecta o transformador da potência de controle, um sensor de corrente simples e um sensor de corrente de neutro ao gabinete. O cabo é disponibilizado com comprimentos de 30 e 45 pés (cerca de 9 e 14 metros) e conecta os seguintes equipamentos:

  • Transformador da potência de controle
  • Um circuito da chave trip/close (“abrir/fechar”)
  • Um sensor de corrente de fase
  • Um sensor de corrente de neutro

Comissionamento e Testes
C5992
Este cabo de medição com tomada de parede é conectado a uma tomada de parede padrão ou a uma fonte de tensão variável para alimentar o SEL-734B.

Montagem
As abraçadeiras de montagem são feitas de aço inoxidável.

  • Abraçadeira de Montagem Conectorizada (7 pinos): 915900298
  • Anel de Travamento para Base de Soquete, compatível com os gabinetes do tipo 4 terminais e 6 terminais: 915900302

Luva de Segurança
As luvas de segurança são feitas de aço inoxidável.

  • Gabinete Conectorizado (7 pinos): 9250011

Literatura

Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

Literatura

Publicações

Desenhos