html{display:none} SEL‑651R Controle de Religador Avançado | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑651R

Controle de Religador Avançado

O SEL-651R oferece proteção excepcional e capacidades de comunicação para reconfiguração automática de rede, trip monofásico e trifásico e outras necessidades de automação da distribuição. O SEL-651R é o primeiro controle de religador compatível com a norma IEEE 1547-2018 e detecção rápida de ilhamento para interconexões de recursos energéticos distribuídos (DER). Ele também possui recursos exclusivos para detectar condições de "inrush" com um elemento de bloqueio de segunda harmônica e detectar condutores caídos com a tecnologia opcional Arc Sense (AST). Esses recursos ajudam a manter um serviço confiável para o maior número possível de clientes no caso de uma falta.

Guias de modelo de projeto

Compatibilidade com Religadores

Acessórios Instalados

Acessórios Instalados em Campo

A partir de

USD 8.310

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Minimização da interrupção no cliente — reduza os impactos no sistema e no cliente com trips e religamento monofásico e trifásico. Você pode melhorar a confiabilidade, mantendo o serviço aos clientes que não estão na fase com falta do alimentador. Use os elementos da janela de frequência para qualificar a integridade da fonte (incluindo DER/ fontes de geração distribuída) antes de fechar o religador para restaurar a energia.

Esquemas de proteção assistida por comunicações — integre o SEL-651R às redes de comunicação baseadas em Ethernet ou seriais com os protocolos DNP3 e Modbus padrão ou IEC 61850 opcional. Você pode usar as comunicações para acesso de engenharia de forma local ou remota , controle supervisório e aquisição de dados, proteção e controle em tempo real, restauração de loop, detecção de ilhamento, bloqueio e trip rápido de barramento. O Protocolo de Redundância Paralela (PRP) também está disponível como uma opção padrão nos controles de religador SEL-651R com porta Ethernet dupla de cobre ou de fibra. O PRP é um protocolo de redundância baseado em Ethernet que fornece "failover" de rede contínuo para sistemas como subestações elétricas.

Detecção de faltas de alta impedância — detecte condutores caídos e faltas de alta impedância com o AST opcional. Veja também como a detecção de faltas de alta impedância pode agilizar seus planos de mitigação de incêndios.

Proteção de geração distribuída — proteja a concessionária e o produtor de energia independente com um dispositivo de baixo custo. Você pode controlar interconexões DER com proteção e sincronização IEEE 1547-2018 e detecção rápida e inovadora de ilhamento SEL.

Detecção de Inrush — detecte a energização do transformador ou a partida do motor e bloqueie o disparo para condições de inrush com um elemento de bloqueio de segundo harmônico. O elemento de detecção de harmônicos permite bloquear elementos de disparo selecionados até que os níveis de inrush reduzam.

Rejeição de carga — use elementos de subfrequência e subtensão para implementar esquemas básicos de rejeição de carga. Para esquemas de rejeição de carga mais avançados, os elementos baseados na taxa de variação da frequência (ROCOF) podem rejeitar carga para aumentar ou diminuir a frequência.

Proteção de distribuição acelerada — combina componentes do Sistema de Proteção Sem fio da SEL (Transmissor de Faltas SEL-FT50, Repetidor de Faltas SEL-RP50 e Receptor de Faltas SEL-FR12) com o SEL-651R para uma proteção mais inteligente. Os transmissores de faltas SEL-FT50, localizados nas derivações, laterais e na linha principal comunicarão (sem fio) o local da falta ao SEL-651R em 6 ms. Isso permite o trip rápido devido a faltas na linha principal, bem como esquemas de economia e queima de fusíveis no mesmo alimentador.

Comunicações Ethernet seguras — use o Media Access Control Security (Segurança de Controle de Acesso de Mídia – MACsec) para aprimorar a segurança cibernética existente do SEL-651R e reduzir as despesas operacionais e de manutenção. O MACsec protege o tráfego Ethernet (exceto IEC 61850 GOOSE e PRP) entre um SEL-651R e um Gateway de Segurança SEL-3622 ou roteadores/rádios habilitados para Key Server MACsec, proporcionando comunicação confidencial e mantendo a integridade das mensagens entre os dispositivos. O gerenciamento de chaves é automatizado através do MACsec Key Agreement (MKA) para simplificar o comissionamento e melhorar a experiência geral do usuário.

Características

    1. 1

      64 variáveis SELogic substituem os comutadores tradicionais do painel por 32 pontos de trava, 16 locais e 32 pontos de controle remoto.

    2. 2

      Seis entradas padrão de tensão com PT e opcional LEA analógica para medições em ambos os lados do religador

    3. 3

      Modbus TCP de multissessão padrão e DNP3, e IEC 61850 opcional permitem fácil integração com os sistemas existentes.

    4. 4

      As portas Ethernet dupla metálica padrão ou as portas Ethernet de fibra dupla opcionais permitem a comunicação entre dispositivos e fornecem redundância. Também está disponível de forma opcional uma porta Ethernet de fibra única. 

    5. 5

      Duas portas EIA-232 padrão, uma porta EIA-485 e uma porta USB fornecem diversas opções de comunicação.

    6. 6

      Controles de navegação facilitam o acesso às informações

    7. 7

      LEDs tricolores programáveis por software (opcionais) para indicação aprimorada de status

    8. 8

      Botões de pressão de controle programáveis e etiquetas configuráveis para facilitar a operação.

    9. 9

      Porta serial frontal EIA-232 fornece acesso local

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Gabinete de porta única de aço laminado a frio pintado padrão ou gabinete de porta única de aço inoxidável 304 pintado (opcional)

    2. 2

      Suporte para montagem em poste

    3. 3

      Trava de três pontos

    4. 4

      Porta-documentos

    5. 5

      Espaço para acessórios

    6. 6

      Tomada de conveniência

    7. 7

      Local para baterias

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Gabinete de porta dupla de aço laminado a frio padrão pintado ou gabinete de porta dupla de aço inoxidável 304 pintado (opcional)

    2. 2

      Suporte para montagem em poste

    3. 3

      Trava de três pontos

    4. 4

      Porta-documentos

    5. 5

      Espaço para acessórios

    6. 6

      Tomada de conveniência

    7. 7

      Bateria

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7

Detalhes

Interface com cabo de controle
Selecione interfaces de controle para religadores ABB, Eaton (Cooper), G&W, Hawker-Siddeley, Siemens e Tavrida. Consulte a guia Compatibilidade de Religadores para saber mais sobre os modelos de religadores compatíveis.

Compartimento
Selecione as versões de aço inoxidável pintado de nossos compartimentos para uma maior resistência à corrosão, especialmente em áreas propensas à presença de sais ou outros produtos químicos corrosivos. 

Entradas de Tensão Analógica de Baixa Energia (LEA)
Reduza custos e economize espaço com entradas de tensão LEA. É possível usar entradas LEA para três ou todos os seis canais de entrada de tensão. O SEL-651R suporta muitos religadores populares com sensores embutidos nas buchas do religador (eliminando a necessidade de travar e ligar os potenciais transformadores para medir as tensões da linha).

Detecção de Faltas de Alta Impedância
Detecte mais faltas de alta impedância do que com a proteção tradicional usando AST.

Entradas e saídas adicionais
Adicione sete entradas e oito saídas. As opções incluem: sete entradas de 12 V com cinco saídas Forma A e duas saídas Forma C, ou duas entradas de 125 V e cinco entradas 12 V com cinco saídas Forma A e duas saídas Forma C.

Ethernet
Escolha entre as opções de upgrade com porta Ethernet de fibra ótica simples ou fibra ótica redundante dupla.

IEC 61850
Integre facilmente o SEL-651R em seus sistemas de comunicação IEC 61850.

Fonte de alimentação
Selecione entre opções de 230 Vca, 125 Vcc ou 48 Vdc como alternativa para a fonte de alimentação padrão de 120 Vca.

Bateria
Efetue o upgrade para a bateria de capacidade estendida de 40 Ah para aumentar seu tempo de operação após uma perda da alimentação ca.

Etiquetas Configuráveis
Personalize os LEDs de sinalização e botões de pressão de controle de acordo com sua aplicação e fluxo de trabalho usando o kit de inserção de etiquetas configuráveis pelo usuário.

LEDs Tricolores
Programe os LEDs de sinalização e botões de pressão para exibição em vermelho, âmbar ou verde de acordo com suas preferências e necessidades de aplicação.

Acessórios
Selecione um dos acessórios de nossa lista publicada ou entre em contato conosco para informar suas necessidades específicas.

Versão mínima do software

Vídeos

Establishing MACsec Automatic Commissioning Mode

Establishing MACsec Manual Commissioning Mode

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-651R-0 R204 SEL-651R-R204-V0-Z007003-D20140207 15/03/14 1140740001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.
SEL-651R-0 R115 SEL-651R-R115-V0-Z006003-D20140207 15/03/14 1140740001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.
SEL-651R-1 R310 SEL-651R-1-R310-V0-Z006001-D20140207 15/03/14 1140740001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.
SEL-651R-2 R502-V0 SEL-651R-R502-V0-Z102100-D20240618 28/06/24 ~1241800001 or ~3241800001
Product also built in Purdue factory, serial number ~7241800001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware.
SEL-651R-2 R413-V0 SEL-651R-2-R413-V0-Z013003-D20230130 14/02/23 ~1230450001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

651R - Guia do Software

Configuração

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..


Software acSELerator Architect SEL-5032

O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.


Coleta automatizada de dados

Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.

Saiba mais na página do software DMA.


Visualização e análise

Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

O Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falha do sistema de potência. É uma solução poderosa e fácil de usar para exibição e análise de relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.