Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
SEL-487V
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-487V
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
SEL-487V: Sistema de Proteção e Controle de Capacitores
Data Sheets
Inglês
SEL-487V Capacitor Bank Protection, Automation, and Control
Guias de especificação
Inglês
SEL-487V Capacitor Protection and Control System
SEL-487V Capacitor Protection and Control System
Guias de instalação
Inglês
Installing IP52 Dust Protection for SEL-400 Series Panel-Mount Relays
Manuais de instruções
Inglês
SEL-487V Capacitor Bank Protection, Automation, and Control
SEL-487V Capacitor Bank Protection, Automation, and Control and SEL-400 Series Relays
Tabela de Ajustes
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção, Automação e Controle de Banco de Capacitores SEL-487V
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal; A4)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Vertical)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Vertical; A4)
SEL 400 Series Configurable Label Instructions
Downloads relacionados
Inglês
SEL-487V DNP3 Device Profile Information
Certificados
Inglês
SEL-487V IEC 61850 Edition 2 Conformance Certificate
SEL-487V IEC 61850 Edition 2 MICS
SEL-487V IEC 61850 Edition 2 PICS
SEL-487V IEC 61850 Edition 2 PIXIT
SEL-487V IEC 61850 Edition 2 TICS
Publicações
Guias de aplicação
Aplicando Relés SEL em Sistemas com Fontes Baseadas em Inversores
Monitoramento do banco de baterias utilizando LEDs tricolores e mensagens no display
Proteção de um Banco de Capacitores Aterrado, sem Fusível, utilizando o SEL-487V
Inglês
Setting Directional Elements for Capacitor Bank Applications
Applying the QuickSet Capacitor Bank Assistant to Real-World Examples
SEL-487V-1 Enhanced Power Factor Control and Universal Sequencer Logic
Implementing Inverse-Time Overcurrent Elements Using the X Current Channels in the SEL-487V
NERC PRC-002-2 Requirements, Relay Processing, and Event Reports
Notas de Aplicação
Controle de sincrofasores em tempo real para otimizar os perfis de tensão do sistema
Inglês
Changing Metering Direction in SEL-400 Series Relays for SCADA Applications
Artigos técnicos
Proteção de Filtros de Harmônicos em uma Instalação HVDC ±600 kV
Proteção de Banco de Capacitores sem Fusíveis Usando Relés Digitais
Inglês
Capacitor Bank Unbalance Protection Calculations and Sensitivity Analysis
Minimizing Capacitor Bank Outage Time Through Fault Location
Capacitor Bank Protection for Simple and Complex Configurations
Principles of Shunt Capacitor Bank Application and Protection
Desenhos