Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL‑400G
Visão geral
Documentos
Especificações
Suporte
SEL‑400G
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Especificações
Suporte
Documentos
Em destaque
Manual de instruções
SEL-400G Advanced Generator Protection System and SEL-400 Series Relays
Data Sheet
SEL-400G Advanced Generator Protection System
Flyer
SEL-400G Sistema Avançado de Proteção de Gerador
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Data Sheets
Inglês
SEL-400G Advanced Generator Protection System
Guias de especificação
Inglês
SEL-400G Advanced Generator Protection System
SEL-400G Advanced Generator Protection System
Manuais de instruções
Inglês
SEL-400G Advanced Generator Protection System and SEL-400 Series Relays
SEL-400G Advanced Generator Protection System
Tabela de Ajustes
Memória de cálculo para ajustes do relé de proteção de gerador, automação e controle - SEL-400G
Inglês
64G Element Setting Worksheet
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal; A4)
SEL 400 Series Configurable Label Instructions
Downloads relacionados
Inglês
SEL-400G DNP3 Device Profile Information
Certificados
Inglês
SEL-400G IEC 61850 Edition 2 Conformance Certificate
SEL-400G IEC 61850 Edition 2 MICS
SEL-400G IEC 61850 Edition 2 PICS
SEL-400G IEC 61850 Edition 2 PIXIT
SEL-400G IEC 61850 Edition 2 TICS
Publicações
Guias de aplicação
Inglês
Using Synchrowave Event to Analyze an Impedance-Based LOF Trip From SEL Generator Relays
Using the RTAC to Collect and Send Field Winding Insulation Resistance Values From an SEL-2664 to an SEL-400G
Visualizing Percentage-Restrained Differential Characteristics Using Synchrowave Event
Testing the SEL-400G Inadvertent Energization Element
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Setting the 64G1 and 64G2 Elements in SEL Generator Protection Relays
Related Material
64G Element Setting Worksheet
Setting System Backup Phase Distance Protection in SEL-400G, SEL-700G, and SEL-300G Relays
Artigos técnicos
Proteção de Geradores Baseada na Curva de Capabilidade Para Minimizar Estresse e Manter Estabilidade do Sistema de Potência
Proteção Terra Estator para Múltiplos Geradores Aterrados Por Alta Impedância Compartilhando uma Barra Comum
Inglês
Stator-Rotor Differential Protection for Wound-Rotor Generators
Restricted Earth Fault Protection in Low-Impedance Grounded Systems With Inverter-Based Resources
A Tale of Two Out-of-Phase Synchronizing Events at BC Hydro
Generator Protection Validation Testing Using a Real-Time Digital Simulator: Stator Winding Protection
Generator Third-Harmonic Protection Explained
Using the Multi-Loop Fault Analysis Method for Setting and Evaluating Generator Protection Elements
Leveraging Digital Relays for Protection of Pumped Storage Hydro
Generator Motoring Protection – Are You Protected?
Understanding Generator Stator Ground Faults and Their Protection Schemes
Performance of Generator Protection Relays During Off-Nominal Frequency Operation
Desenhos