O SEL-3530-4 é um RTAC de nível médio que oferece controle de sistema completo e flexível, segurança integrada, lógica unificada e confiabilidade – tudo em um fator de forma compacto. Trata-se de uma unidade 1U de meio rack que pode ser configurada com várias opções de montagem, como rack, painel, superfície e trilho DIN. O SEL-3530-4 é ideal para instalações de pequeno a médio porte com restrições de espaço e aplicações que integram dados para até 60 dispositivos.
O modelo RTAC de rack completo SEL-3530 não está mais em produção. Recomendamos selecionar o SEL-3350 em seu lugar.
Hardware robusto — o RTAC foi projetado e testado para atender ou exceder as especificações da IEEE 1613 e do relé de proteção para ambientes adversos e também para suportar vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas. O SEL RTAC opera de maneira confiável, mesmo em ambientes desafiadores. Para maior proteção, você pode encomendá-lo incluindo o revestimento "conformal coating" para proteção contra ambientes adversos e contaminantes do ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.
Configuração simples e otimizada — projete rapidamente um sistema de automação integrado que inclua conversão de protocolos, comunicações SCADA, integração IEC 61850, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados e lógica programável. Novas ferramentas de automação são adicionadas continuamente para simplificar aplicações complexas, como monitoramento de condições, registro de faltas de distúrbios, configuração de mapas de pontos SCADA e arquivamento e alarmes para alterações de dados. Consulte o manual do software acSELerator RTAC SEL-5033 para obter mais informações sobre nossas extensões de software de automação.
Extenso suporte a protocolos — concentre e gerencie dados de relés novos e existentes e outros IEDs utilizando nosso abrangente conjunto de protocolos. Protocolos padrão SCADA estão incluídos com a compra de qualquer RTAC, incluindo DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus e muitos outros.
Segurança integrada — o RTAC é construído com segurança cibernética desde o hardware. A tecnologia antimalware da lista de permissões Exe-GUARD oferece maior segurança, tornando o RTAC o primeiro produto do mercado a incluir uma solução antivírus de lista de permissões que não requer atualizações de patch do usuário final. Faça do RTAC o ponto de acesso seguro a sua subestação ou planta com um conjunto completo de ferramentas de acesso de engenharia. Você pode autenticar usando a autenticação central LDAP ou RADIUS ou autenticação de usuário local baseada na função. Restrinja o acesso do usuário ao conjunto necessário de funções para realizar o trabalho com controle de acesso configurável baseado na função (RBAC). Registre a atividade do usuário no registro de Sequência de Eventos (Sequence of Events – SOE) e encaminhe notificações via Syslog. Criptografe dados críticos e acesso de engenharia via Secure Shell (SSH) e Transport Layer Security (TLS). O RTAC inclui autenticação e proxies de conexões de acesso de engenharia para dispositivos seriais e conectados em LAN.
Custom Logic — crie suas próprias soluções no mecanismo lógico incorporado conforme norma IEC 61131, que é padrão em todo controlador de automação. Crie uma lógica de usuário customizada e acesse todos os tags do sistema, incluindo diagnósticos, E/S de contato, dados de protocolo e estatísticas de comunicações, a fim de fornecer flexibilidade de controle sem paralelos.
IHM da subestação — forneça monitoramento, controle e anúncio locais e remotos econômicos e eficientes para subestações e outros processos através da instalação da IHM opcional baseada na web, disponível para a maioria dos modelos de RTAC e para o SEL-2240 Axion. O software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 mapeia facilmente o banco de dados de marcações RTAC para reduzir o tempo de desenvolvimento da tela.
Botão de teste de lâmpadas e LEDs de diagnóstico.
Os LEDs simplificam os diagnósticos indicando as atividades transmitidas e recebidas em cada porta.
Os LEDs bicolores programáveis com rótulos configuráveis fornecem informações personalizadas.
Ampla faixa de temperatura de operação de -40 a +85 °C (-40 a 185 °F).
Gabinete robusto resistente a EMI, RFI, choques e vibrações.
Portas Ethernet independentes podem ser RJ45 ou fibra óptica LC.
Entrada e saída IRIG-B demoduladas para sincronização de tempo de alta precisão.
As portas seriais são selecionáveis por software EIA-232/485.
Todos os terminais estão claramente numerados e com letras para fiação e testes.
Contato de entrada e alarme programável.
O RTAC da SEL é uma plataforma poderosa e multifuncional projetada para aplicações de grande demanda de concessionárias e indústrias. Com recursos de segurança cibernética precisos, integrados e de processamento determinístico, o hardware robusto e de grau industrial garante o desempenho confiável de operações críticas, mesmo em ambientes operacionais adversos.
A plataforma RTAC oferece uma ampla gama de opções de hardware, compatibilidade com inúmeros protocolos e um mecanismo lógico IEC 61131 integrado para programação personalizada, tornando-a uma solução versátil para diversas aplicações, desde concentração de dados e conversão de protocolos até o gerenciamento e controle abrangentes de energia.
Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, seus aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3530-4 | R156-V0 | SEL-3530-4-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530-4 | R155-V1 | SEL-3530-4-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530-4 | R154-V2 | SEL-3530-4-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530-4 | R153-V4 | SEL-3530-4-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
O acSELerator RTAC é um aplicativo intuitivo e de fácil utilização, projetado para configurar a família de Controladores de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL, incluindo o SEL2240 Axion®. O software oferece uma ampla gama de ferramentas opcionais, add-ons e biblioteca de extensões.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software acSELerator RTAC.
O Diagram Builder é um aplicativo que permite que os usuários criem e gerenciem projetos de visualização para a IHM opcional baseada em web projetada para os Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs) da SEL.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Diagram Builder.
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
Uma ampla gama de bibliotecas e extensões baseadas em IEC 61131 estão disponíveis para a plataforma RTAC. Instruções para bibliotecas e extensões estão disponíveis na Referência de programação e através do menu de Ajuda do acSELerator RTAC.
As seguintes bibliotecas e extensões podem ser adicionadas durante a configuração do hardware RTAC.
| Opção | Detalhes | Dependências |
|---|---|---|
| IHM1 | Visualize os dados e crie diagramas personalizados para monitoramento e controle em tempo real. | Nenhum |
| Utilitários de auditoria de rede2 | Analise redes locais (LAN) e faça uma auditoria nos dispositivos e comunicações da rede. | Nenhum |
| Conexão à rede | Controle o ponto de acoplamento comum (PCC) entre a concessionária e as fontes de geração de energia renováveis. | Gravador de Perturbação Dinâmica, Arquivo de I/O |
| Horizon SVP Plus | Transforme o RTAC em um processador vetorial de sincrofasores. Detecte o início de oscilações descontroladas de área ampla com análise modal SVPplus. | Nenhum |
| Modelo da Horizon Power System | Resolva fluxos de dados sincronizados usando um modelo do sistema de potência. | File I/O |
| Monitoramento das condições | Implemente o monitoramento baseado na condição dos ativos do sistema elétrico para ajudar na conformidade com NERC PRC-005. | File I/O |
| Registrador dinâmico de perturbações | Colete dados dentro do mecanismo lógico para gerar arquivos de sequência de eventos (SOE), CSV alinhados por tempo e COMTRADE no RTAC. | File I/O |
| Registrador de tendências do medidor | Registre dados analógicos no RTAC e envie dados para o software acSELerator Team SEL-5045 e acSELerator Meter Reports SEL-5630 para análise. | File I/O |
| Gerador de relatórios/cliente de e-mail | Gere relatórios personalizados a partir de dados disponíveis no mecanismo lógico do RTAC. Ele é fornecido em um pacote com um cliente de e-mail que se integra a sistemas de e-mail seguros. | File I/O |
| Sincronização FTP | Conecte-se à infraestrutura de servidor S/FTP estabelecida e envie arquivos automaticamente do sistema de arquivos RTAC para destinos remotos. | File I/O |
| File I/O | Leia e grave arquivos no sistema de arquivos RTAC. Ele inclui um cliente SFTP/FTP integrado para enviar e receber arquivos e fornece acesso programático a registros de falta e SOE. | Nenhum |
1Não compatível com o SEL-3505 e SEL-3505-3
2Compatível com o SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E
Entre em contato com a engenharia de serviços para solicitar mais informações e detalhes sobre essas bibliotecas e extensões.
| Opção | Aplicação |
|---|---|
| Automação de distribuição | Localização de faltas, isolamento, restauração e controle volt-VAR de alimentadores de distribuição |
| Detecção de falta à terra | Identificação de falta à terra para sistemas de potência não aterrados |
| Mitigação de queda de condutores | Use sincrofasores para detectar e mitigar cenários com condutores rompidos e em queda |
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.
Saiba mais na página do software DMA.
O software Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar a causa dos distúrbios do sistema elétrico, incluindo as faltas. É uma solução poderosa e de fácil utilização para exibição e análise de relatórios de eventos SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.
*Recurso opcional
1Não compatível no SEL-3505 e SEL-3505-3
2Compatível somente no SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E
3Compatível somente no SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 e 3560E. Para que o SEL-3555 e o SEL-3560E suportem EtherCAT, eles devem ser configurados para incluir a placa de expansão SEL-3390E4.