| SEL-3355 | |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits Intel Xeon E3-1505M quad-core 2,8 GHz 64 bits+ |
| Memória | 4–64 GB de RAM DDR4 com código de correção de erros (ECC) |
| Armazenamento | Até 4 SSDs, de 32 GB a 2 TB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s) Várias opções de SSD disponíveis |
| Redundância no armazenamento | RAID 0, 1, 5 e 10 (hot-swap) |
| Chassi | Montagem em rack de 19 pol., montagem em painel de 19 pol. 3U, 3U |
| Slots de expansão | 5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI de 32 bits) |
| Fonte de Alimentação | PSUs SEL-9331 de troca a quente (redundante simples ou dupla) Opções:
|
| Exibição/vídeo | Suporta até 3 monitores Resolução máxima de 4K 1 saída DisplayPort 1.2 com Multi-Stream Transport (MST) 2 saídas DVI-D |
| USB | 2 portas USB 3.1 frontais 4 portas USB 3.1 traseiras |
| Ethernet | 2 portas Gigabit traseiras, RJ45 Até 8 portas adicionais, SFP metálica ou fibra, através da placa SEL-3390E4 PCIe Até 2 portas adicionais de 10/100/1000 Mbps, SFP metálica ou fibra LC, através da placa SEL-3390T PCIe; apenas uma placa SEL-3390T suportada por dispositivo |
| Serial | 2 portas traseiras DB-9 EIA-232 Até 24 portas adicionais, RJ45 EIA-232/422/485, via placas PCIe SEL-3390S8 |
| IRIG-B | Porta serial COM1 entrada IRIG-B Opcional SEL-3390S8 porta serial de entrada e saída IRIG-B Opcional SEL-3390T entrada/saída BNC para protocolo de tempo IRIG-B; apenas uma placa SEL-3390T suportada por dispositivo |
| Áudio | Conectores TRS analógicos de 3,5 mm: entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio |
| Alarme/contato de saída | Contato de saída de alarme Forma C |
| BIOS | UEFI e suporte de inicialização legada Suporte para inicialização segura |
| Faixa de temperatura operacional | Com CPU E3-1505L: –40° a +75°C (–40° a +167°F) Com CPU E3-1515M:–40° a + 60°C (–40° a +140°F) |
| Sistemas operacionais suportados | Sistemas operacionais da SEL:
A plataforma SEL-3355 pode ser convertida entre sistemas operacionais Windows e Blueframe, oferecendo flexibilidade para atualizar os hardwares existentes. Os kits de conversão também oferecerão suporte ao sistema operacional RTAC no futuro. Para obter mais informações sobre kits de conversão de sistema operacional, entre em contato com seu representante local de vendas ou atendimento ao cliente. |
| Outras características | Pintura isolante |
+Opcional do modelo
*Pode ser pedido como uma opção instalada de fábrica