html{display:none} SEL-2505 Módulo de I/O remoto | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2505

Módulo de I/O remoto

O módulo de I/O remoto SEL-2505 possui oito entradas digitais, oito saídas digitais e uma porta de comunicações de fibra ótica. Use duas fibras óticas em vez de 32 fios entre os equipamentos externos ou remotos e o centro de controle, a fim de reduzir custos, melhorar a segurança e aumentar a confiabilidade. Ou, conecte um SEL-2505 a uma porta de fibra ótica ou transceptor em um relé de proteção para adicionar I/Os digitais. Conecte os I/Os do SEL-2505 aos I/Os do relé, a fim de agregar a teleproteção do SEL Mirrored Bits®.

A partir de

USD 754

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção e monitoramento  agregue uma proteção de barramento simples utilizando contatos de entradas e saídas de relés existentes. Forneça comunicações piloto seguras para aplicações de linhas existentes de dois e três terminais. Acrescente a capacidade de monitoramento de bobina de trip e fechamento local ou remoto.

Expansão de contatos de I/Os  estenda economicamente o número de contatos de I/Os em relés SEL que são compatíveis com comunicações Mirrored Bits®.

Compatibilidade abrangente de dispositivos  adicione comunicações Mirrored Bits® a qualquer relé de proteção (digital ou eletromecânico) ou outros dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) para uma proteção avançada baseada em comunicações.

Confiabilidade aprimorada do sistema  reduza ou elimine o aumento do potencial de terra entre IEDs através de links de fibra ótica ao invés dos cabeamentos convencionais dos quadros de distribuição.

Detalhes

Proteção e monitoramento
Agregue uma proteção de barramento simples usando contatos de entradas e saídas de relés existentes. Agregue comunicações piloto seguras a aplicações de linha existentes de dois e três terminais. Acrescente a capacidade de monitoramento de bobina de trip e fechamento local ou remoto.

Integração
Expanda os I/Os dos relés SEL que são compatíveis com Mirrored Bits® sem modificação do corte do painel frontal. Torne o status de I/O de qualquer relé disponível para esquemas Mirrored Bits® SEL.

Segurança
Substitua a fiação de controle para os gabinetes externos por cabos de fibra ótica, a fim de reduzir a exposição à CC de terra.

Confiabilidade
Use o recurso de monitoramento de comunicações para gerar um alarme quando o cabeamento de controle de fibra ótica for danificado, perturbado ou alterado.

Alta confiabilidade e projeto robusto
Construído com os mesmos padrões elevados dos relés de proteção da SEL, o SEL-2505 suporta vibrações, surtos elétricos, transitórios rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões do setor. As placas de circuito impresso têm um revestimento do tipo "conformal coating", a fim de fornecer uma barreira adicional contra contaminantes suspensos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Economia
Reduza os custos da obra usando duas fibras em vez de 32 fios de grande diâmetro, com menos despesas de material, menor necessidade de valas e canaletas e menos mão de obra para projeto, documentação, instalação, testes e manutenção.

O modelo básico do SEL-2505 é configurado com um transceptor/modem de fibra ótica de V-pin integrado. Caso você deseje receber a unidade com uma conexão tipo ST integrada, selecione esta opção no momento do pedido.

Opções de porta de fibra ótica:

Compatibilidade de transceptoresConectoresFibraDistância (km)Cabo de fibra ótica SEL
SEL-2800V-SystemMultimodo0 a ½SEL-C805
SEL-2815STMultimodo2 a 15*SEL-C807, C808
SEL-2830STMonomodo16 a 80*SEL-C809
SEL-2812STMultimodo0 a 4SEL-C807, C808

*Para distâncias abaixo do mínimo, use atenuadores na fibra de transmissão.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2505 R200 SEL-2505-R200-D20000919 19/09/00 2000263001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções