html{display:none} SEL-2431 Controlador de regulador de tensão | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2431

Controlador de regulador de tensão

O Controlador de regulador de tensão SEL-2431 é compatível com diversos reguladores de tensão amplamente usados no mercado. Aplique kits de montagem e fiação para atualizar facilmente os controladores existentes neste reguladores sem retirar o mesmo de operação. Integre rapidamente o SEL-2431 na rede de comunicação serial ou Ethernet, usando opções de fibra óptica ou metálica.

A partir de

USD 1.330

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Otimize a tensão do sistema — controle a tensão do sistema com perfis de carga e relatórios detalhados de eventos do comutador de TAP.

 Instale em múltiplos tipos de sistemas de potência  utilize os modos de operação para a frente fixo, reverso fixo, reverso inativo, bidirecional ou cogeração. 

 Rastreie precisamente a posição do tap  monitore a corrente do motor e o status da chave de retenção (“holding switch”) para efetuar um rastreamento preciso da posição do TAP. 

 Monitore a corrente do motor  monitore e solucione problemas de seu regulador de tensão com registros das formas de onda da corrente do motor do comutador de TAP.

Simplifique a instalação  monte o SEL-2431 diretamente nos gabinetes de controladores existentes para reguladores de tensão monofásicos de 32 TAPa como o Cooper/McGraw-Edison, GE, Howard e Siemens/Allis Chalmers. Simplifique a instalação através de kits de retrofit da SEL.

 Integre em redes de automação da distribuição  integre o SEL-2431 nas redes de comunicação serial ou Ethernet usando os protocolos DNP3, SEL e Sincrofasores. Ambas as portas Ethernet e serial são disponibilizadas com opções de conexão de cobre e fibra óptica.


Reduza o tempo de comissionamento
—  acelere a instalação e o comissionamento com ajustes específicos da aplicação. Regule a tensão, aplique medição avançada e implemente recursos de registros de eventos com menos de 20 ajustes. 

 Recupere rapidamente os dados  relatórios de evento, histórico da comutação de tap, dados do perfil de carga e dados do Registrador Sequencial de Eventos estão todos disponíveis na porta USB Flash Drive ou outras interfaces de comunicação. Você também pode usar a interface USB Flash Drive para transferir rapidamente os ajustes, atualizar o firmware e expandir a capacidade de armazenamento interna.

Visão geral

2431-front pt2431-back pt

Detalhes

Confiabilidade incorporada, garantia de dez anos
Reduza os custos de manutenção e reparo usando o único controlador de regulador de tensão disponível no mercado com garantia mundial de dez anos.

Comunicação ethernet 
Integre rapidamente o SEL-2431 nas redes de comunicação serial ou Ethernet usando os protocolos DNP3, SEL e Sincrofasores. O SEL-2431 é fornecido de fábrica com um cartão de comunicação serial de cobre ou fibra óptica, conforme sua escolha, na Porta 1. Adicione na Porta 2 outro cartão de comunicação serial ou um cartão de comunicação Ethernet dual. As opções da porta Ethernet incluem cobre e/ou fibra óptica.

Interface USB flash drive 
Recupere relatórios de evento, informações do perfil de carga, histórico da comutação de TAP e outros parâmetros do sistema com uma unidade USB flash drive. Permaneça conectado ao seu sistema sem uma rede para efetuar a solução de problemas, análise e planejamento. O dispositivo USB inclui uma chave de autenticação segura, que é necessária para o acesso de Nível 2 ao painel frontal, reduzindo o risco de acesso por pessoas não autorizadas. 

Sincrofasores baseados em IEEE C37.118
Monitore facilmente sua rede com sincrofasores baseados em IEEE C37.118 incorporados.

Projeto robusto
Confie na mais ampla faixa operacional de temperatura ambiente do setor, de –40°C a +85°C (–40°F a +185°F). 


Amplo display e controles do operador

Use o amplo display do painel frontal e os botões de pressão programáveis para interface de controle do operador para facilitar o controle.

  • Botão para aumentar e reduzir TAP.
  • Uma porta de comunicação adicional. Escolha entre:
    • EIA-232
    • EIA-485
    • Fibra óptica, 200 µm, multimodo, conector V-pin
    • Fibra óptica, 62.5 µm, multimodo, conector ST
    • Ethernet de fibra óptica dual (multimodo 100BASE-FX)
    • Ethernet de cobre dual (10/100BASE-T)
    • Uma Ethernet de cobre (10/100BASE-T) e uma Ethernet de fibra óptica (multimodo 100BASE-FX)
    • Ethernet de fibra óptica dual (monomodo 100BASE-LX10)
    • Uma Ethernet de cobre (10/100BASE-T) e uma Ethernet de fibra óptica (monomodo 100/BASE-LX10)
  • Interface USB flash drive Padrão A
  • Com portas de comunicação opcionais, escolha entre os protocolos SEL ASCII, SEL Compressed ASCII, Fast Meter e Fast Operate, e DNP3 Level 2 Outstation.
  • Placas com revestimento conformal coating para proteção contra ambientes agressivos.
  • Kits de substituição para retrofit. Substitua os controladores de reguladores de tensão existentes pelo SEL-2431 usando os kits de montagem e fiação para substituição direta. Esses kits fornecem todas as peças necessárias para substituir facilmente os controladores existentes pelo SEL-2431.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2431 R118-V0 010 6.6.0.0

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2431 R121-V1 SEL-2431-R121-V1-Z013003-D20240229 25/03/24 1240850001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2431 R118-V0 010 6.6.0.0