html{display:none} Módulos Axion | Schweitzer Engineering Laboratories

Módulos Axion

2241

Módulo RTAC SEL-2241

O SEL-2241 é um módulo Real-Time Automation Controller (Controlador de Automação em Tempo Real – RTAC) dedicado de 4 portas para o Axion. Use-o para integrar E/S, IEDs de subestações, comunicações SCADA e aplicações de segurança, tudo em um só dispositivo.

  • IHM baseada na Web integrada com acSELerator Diagram Builder
  • Portas Ethernet de cobre ou fibra
  • IEC 61850 GOOSE e MMS
Placa traseira Axion

Chassi/Backplane SEL-2242

O SEL-2242 é o chassi/backplane para os módulos Axion.

  • Tela Touch Screen de 7 polegadas opcional para controle da baia (requer Módulo RTAC SEL-2241 no Slot A)
  • Chassi de dez slots para grandes aplicações de E/S
  • Chassi de quatro slots para pequenas aplicações de E/S ou controle RTAC duplo com um espaço pequeno
  • Chassi duplo de quatro slots para RTAC duplo para montagem em rack ou superfície com aplicações de E/S
  • Opções de montagem em painel, rack ou superfície
2243

Acoplador de Energia SEL-2243

O SEL-2243 é a fonte de alimentação do sistema Axion. Use um único acoplador de energia em cada nó quando houver energia de serviço confiável disponível. Para uma disponibilidade ainda maior do sistema, use acopladores de energia redundantes em cada nó quando feeds de serviço duplos estiverem disponíveis. Além disso, o SEL-2243 fornece duas portas EtherCAT dedicadas para acomodar a integração de múltiplos nós.

  • Portas de cobre ou fibra para redes EtherCAT
  • Faixas de entrada da fonte de alimentação de baixa tensão (24/48 Vcc) ou alta tensão (125/250 Vca ou Vcc)

EtherCAT® é uma marca comercial registrada e tecnologia patenteada, licenciada pela Beckhoff Automation GmbH, da Alemanha.

2244-2

Módulo de Entradas Digitais SEL-2244-2

O módulo SEL-2244-2 inclui 24 entradas de contato seco optoisoladas com indicadores de LED. Até nove módulos podem ser usados em um nó.

  • Seis opções de valores nominais de entrada: 24 Vca/Vcc, 48 Vca/Vcc, 110 Vca/Vcc, 125 Vca/Vcc, 220 Vca/Vcc ou 250 Vca/Vcc
  • Seis entradas isoladas e dois conjuntos de 9 (18 no total) entradas comuns
2244-3

Módulo de Saídas Digitais SEL-2244-3

O módulo SEL-2244-3 inclui 16 entradas de contato com indicadores de LED. Até nove módulos podem ser usados em um nó.

  • Saídas Forma A e Forma B
2244-5

Módulo de Saídas Digitais Rápidas de Alta Corrente SEL-2244-5

O módulo SEL-2244-5 inclui dez saídas de controle com indicação de LED com capacidade de disparo de alta corrente (10 A) e tempo de aumento de saída rápido (<16 µs a 125 V). Até nove módulos podem ser usados em um nó.

2245-2

Módulo de Entradas Analógicas CC SEL-2245-2

O módulo SEL-2245-2 inclui 16 entradas que são selecionáveis por software para faixas de entrada de ±20 mA, ±2 mA ou +10 V. Até 9 módulos podem ser usados em um nó, e um máximo de 16 módulos analógicos pode ser usado em um sistema Axion.

2245-22

Módulo de Faixa Estendida de Entradas Analógicas CC SEL-2245-22

O módulo SEL-2245-22 inclui quatro entradas para medição de sinais de 0 a 300 Vcc. Isso o torna ideal para monitorar a tensão da bateria.

2245-221

Módulo de Monitoramento de Baixa Tensão (LEA) SEL-2245-221

O módulo SEL-2245-221 fornece quatro entradas para aplicações de monitoramento de tensão ou corrente. Com quatro canais de entrada de baixa tensão, este módulo consegue monitorar entradas de tensão de CA de 0,05 a 22,0 Vrms ou medições de tensão CC de pico de ±30 V. Este módulo aceita calibração personalizada por canal para monitorar a medição de corrente de transformadores de corrente externos (por exemplo, TC de núcleo dividido). No modo CC, ele também consegue capturar e registrar medições de componentes vitais na subestação (por exemplo, correntes de bobina de desarme durante a operações de disjuntores). Além disso, o módulo registra oscilografia de formas de onda de até 24 kHz e gera sincrofasores IEEE C37.118.

2245-3

Módulo de Saídas Analógicas CC SEL-2245-3

O módulo SEL-2245-3 inclui oito saídas de corrente ou tensão selecionáveis por software. As saídas são autoalimentadas de -20 a +20 mA ou -10 a +10 V. Este módulo suporta um recurso de rampa para transições suaves entre pontos de ajuste e é compatível com um recurso de fixação para evitar a condução além de um valor desejado. Um total de dois módulos SEL-2245-3 podem ser instalados em um chassi SEL-2242 e até 16 módulos em um sistema Axion. Este módulo é ideal para controles de saída de Proporcionais Derivados Integrais (PID), exibições de medidores analógicos e entrega de setpoint analógico.

2245-4

Módulo de Medição CA SEL-2245-4

O módulo SEL-2245-4 inclui quatro entradas de TC e quatro entradas de TP com faixas de 0 a 22 A e 5 a 400 VL-N com uma precisão típica de 0,1%. Até 9 módulos podem ser usados em um nó, e um máximo de 16 módulos de medição podem ser usados em um sistema Axion, todos com medições sincronizadas para uma referência comum. Além disso, o módulo registra oscilografia de formas de onda de até 24 kHz e gera sincrofasores IEEE C37.118.

2245-411

Módulo de Monitoramento Padrão de Corrente e Baixa Tensão (LEA) SEL-2245-411

O módulo SEL-2245-411 inclui as mesmas entradas de corrente que o Módulo de Medição CA SEL-2245-4, com quatro entradas de baixa tensão, a fim de suportar medições de tensão analógica de baixa energia (LEA). Implemente este módulo para monitorar medições do sistema de potência usando transdutores de tensão LEA. Os canais LEA do módulo medem entradas de tensão CA de 0,05 a 22,0 Vrms. Além disso, o módulo registra oscilografia de formas de onda de até 24 kHz e gera sincrofasores IEEE C37.118.

2245-42

Módulo de Proteção CA SEL-2245-42

O módulo SEL-2245-42 inclui três TCs com retornos isolados e inclui três TPs (ou TTs) para medir sinais de CA. Esse módulo tem entradas galvanicamente isoladas e pode amostrar eventos em taxas selecionáveis por software do usuário de 1, 2, 4, 8 e 24 kHz. Podem ser usados até 16 módulos SEL-2245-42 em um sistema Axion e há o recurso de medições sincronizadas em todos os módulos. Isso permite que os algoritmos de controle determinísticos de tempo aproveitem a referência comum para todas as medições, mesmo aquelas em locais distribuídos. Colete dados de sincrofasores em conformidade com a norma IEEE C37.118.1a-2014 de até 64 quantidades de fasores. Forneça recursos de registro digital de falhas (DFR) com o Axion para registrar e analisar a dinâmica do sistema de potência e validar o desempenho do equipamento.

Literatura

Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

Desenhos