O Axion SEL-2240 é uma solução de controle e entrada/saída modular totalmente integrada para concessionária de serviços públicos e aplicações industriais, incluindo o uso como unidade terminal remota (UTR) ou controlador lógico programável (CLP) ultra-robusto. Com uma tela colorida touchscreen de 7 polegadas opcional, o Axion também é ideal para aplicação como uma unidade de controle da baia.
O Axion combina o mecanismo lógico de comunicações, segurança interna e IEC 61131 da família SEL Real-Time Automation Controller (RTAC), com um conjunto durável de módulos de E/S que fornecem desempenho determinístico de controle de alta velocidade sobre uma rede EtherCAT. Os módulos RTACs SEL-3530-4 SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E e o módulo RTAC SEL-2241 podem funcionar como CPU para uma plataforma Axion. Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, suas aplicações, e demais modelos disponíveis, acesse a página da plataforma RTAC.
Controlador de compartimento — combine a arquitetura escalonável do Axion com uma tela Touchscreen de 7 polegadas totalmente integrada e o poderoso mecanismo lógico do RTAC para obter uma solução abrangente de controle e monitoramento de baias. Seu design flexível permite expandir o dispositivo para controlar e monitorar mais de uma centena de dispositivos de manobra em diversas baias de sua subestação. Personalize sua unidade de controle de baias com uma ampla seleção de módulos de E/S, fontes de alimentação simples ou redundantes e um Módulo RTAC SEL-2241 compatível (fornecido com firmware R149 ou posterior).
Soluções SEL digital fault recorder (DFR) avançado — use o SEL RTAC e Axion para implementar um sistema DFR com gravação de eventos de 24 kHz que pode ser dimensionado para até 96 canais. Implemente uma solução sem gatilho que sustente a conformidade com NERC PRC-002, continuamente registrando dados de oscilografia a 3.000 amostras por segundo durante dez dias ou mais. Além disso, o sistema captura centenas de status de entradas digitais usando Módulos de Entrada Digital SEL-2244-2. Retenha dados de longo prazo usando uma memória SSD confiável no controlador para todos os registros de faltas, de perturbações dinâmicas e de Sequência de Eventos (SOE) na subestação.
UTR SCADA — ative o relatório e o controle da subestação utilizando os protocolos de comunicação serial e Ethernet inclusos, juntamente com os módulos de I/O Axion.
Medições de TC/TP sincronizadas para controle avançado — utilize as medições de TC/TP sincronizadas de múltiplos chassis Axion distribuídos através de uma subestação e de múltiplos sistemas Axion para aplicações avançadas de controle determinístico por tempo, incluindo rejeição de carga e controle de microrrede.
Unidade de medição de sincrofasores flexível — utilize o Axion como uma unidade de medida fasorial (PMU) escalável e distribuível. Um único módulo RTAC no nó Axion primário fornece dados de sincrofasores IEEE C37.118.1a-2014 de nós PMU Axion remotos. Os nós Axion remotos utilizam os Módulos de Medição AC SEL-2245-4 localizados nos pontos de medição.
Concentrador IEC 61850 GOOSE — colete várias I/O da subestação com os Módulos de I/O Digitais SEL-2244, e compartilhe os dados usando mensagens IEC 61850 GOOSE. Aplique a flexibilidade dos protocolos do RTAC para concentrar dados de relés não-IEC 61850 e converta estes dados em mensagens GOOSE.
Integração do gerenciamento de energia com o sistema de controle industrial — forneça um poderoso gateway entre a subestação e a planta utilizando EtherNet/IP. Este popular protocolo industrial facilita de forma confiável a comunicação entre dispositivos eletrônicos em sistemas de automação industrial. Utilize o adaptador RTAC EtherNet/IP para troca de dados críticos e monitoramento em tempo real, controle de processos e integração dos sistemas de energia.
Concentrador de dados SCADA — aproveite o suporte multiprotocolo para coletar informações SCADA e processar comandos de controle e obter sincronização de tempo do Simple Network Time Protocol (SNTP)/Network Time Protocol (NTP) por meio de um único link de comunicações para cada dispositivo Ethernet.
Tela capacitiva colorida touchscreen de 7 polegadas, 800 × 480 com teclado em tela cheia
Botão para voltar a tela padrão inicial
Porta Ethernet frontal para configuração e manutenção
LEDs tricolores programáveis para alertas e informações de status
Botões programáveis do operador para comandos de controle personalizados
Botão de teste de lâmpada
LEDs de diagnóstico
Atividade serial e LEDs programáveis pelo usuário.
Duas portas Ethernet independentes, disponíveis em fibra LC ou cobre, são capazes de operar em subredes separadas.
Quatro portas seriais, selecionáveis por software para EIA-232/EIA-485.
Os chicotes elétricos do painel estão disponíveis para simplificar a terminação de campo. Escolha entre os comprimentos de 2.44m, 4.88m e 6.1m.
Fonte de alimentação redundante opcional.
Todas as entradas digitais são próprias para operação CA e CC e as marcas de tempo têm precisão de 1 ms.
Todos os terminais são claramente numerados para fiação e testes.
Selecione saídas digitais rápidas de alta corrente para aplicações que exigem ação rápida (<50 µs) ou interrupção de alta corrente (até 10 A).
LED indicador para cada entrada e saída.
As entradas analógicas CC são selecionáveis por software para faixas de entrada de ±20 mA, ±2 mA ou ±10 V.
Meça sinais CA com três entradas de corrente e três de tensão para funções de gravação ou proteção.
As saídas analógicas CC com alimentação própria são selecionáveis por software para ±20 mA ou ±10 V.
Colete medições CA sincronizadas (5–400 V, 0–22 A) com precisão de 0.1% usando o Módulo de Medição CA SEL-2245-4.
Selecione a partir de telas do bay predefinidas ou configure até 25 telas do bay personalizadas usando o aplicativo Bay Screen Builder do acSELerator RTAC. Nas 25 telas é possível controlar mais de 100 elementos, incluindo disjuntores, desconexões de duas posições e desconexões de três posições. Também é possível visualizar centenas de dados analógicos e digitais em telas contextuais.
Para controlar um disjuntor ou uma chave seccionadora, basta tocar no ícone do equipamento na tela do bay, selecionar um comando e confirmar sua seleção.
É necessário inserir a autenticação do usuário antes de emitir os comandos, proporcionando uma segurança robusta para o gerenciamento e controle de dispositivos. O teclado em tela cheia permite inserir as credenciais necessárias de forma rápida e fácil.
Acesse os logs SOE do RTAC para ver os nomes informativos com os quais é possível personalizar para sua aplicação. O display SOE inclui marcação de data e hora com precisão de milissegundos.
Visualize as informações importantes do dispositivo, incluindo o número de série do RTAC da SEL, a versão do firmware, o histórico do projeto e muito mais.
Visualize o status do módulo Axion de cada slot e nó no sistema. A tela de status do módulo indica convenientemente o status operacional ou de alarme de todos os slots, incluindo aqueles em nós remotos.
Controlador de automação em tempo real (RTAC) com E/S modular
O Axion combina a poderosa e multifuncional plataforma RTAC com um conjunto durável de módulos de E/S, tornando-a uma solução versátil para as aplicações mais exigentes de indústrias e concessionárias. Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, seus aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.
Controle e monitoramento completo das baias
Controle e monitore disjuntores, comutadores e outros ativos essenciais da subestação usando uma tela Touchscreen colorida de 7 polegadas. Crie até 25 telas de baias personalizadas usando o novo aplicativo Bay Screen Builder no software acSELerator RTAC SEL-5033.
UTR e controlador de automação programável (PAC) em um sistema único
O Axion inclui I/O, comunicações SCADA e suporte para lógicas de controle para muitas aplicações de indústrias e concessionárias.
Medições sincronizadas de corrente e tensão
O Módulo de TC/TP do Axion fornece medições de corrente e tensão alinhadas por tempo para registros das formas de onda com alta precisão e algoritmos avançados de controle de energia.
Medições sincronizadas no topo do segundo
Todas as medições do Módulo de Medição CA SEL-2245-4 são sincronizadas no topo do segundo para fornecer dados alinhados por tempo para os esquemas de controle de área ampla com múltiplos sistemas Axion.
Unidade de medição fasorial modular
Transmita e processe mensagens de sincrofasores compatíveis com IEEE C37.118.1 por meio do Módulo de Medição CA SEL-2245-4, com 4 entradas TC e 4 TP, bem como o Módulo de Entrada Digital SEL-2244-2, que tem 24 entradas digitais.
Instalação simples com o software acSELerator RTAC
Construa um sistema rapidamente, incluindo módulos I/O, usando modelos de dispositivo padrão.
Seleções de I/Os flexíveis
Escolha uma combinação personalizada de módulos I/Os digitais adequados à aplicação. Inclua centenas de pontos em um único painel, todos conectados a uma rede EtherCAT determinística.
Segurança do sistema e autenticação de usuário avançada
Imponha contas do usuário baseadas em Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) para manter a integridade do perímetro de segurança. Aplique políticas de controle de portas e registros corporativos de segurança para satisfazer os requisitos da NERC CIP.
Desempenho determinístico de I/O
A I/O conectada é atualizada com uma frequência determinística; todas as entradas fornecem marcas de tempo do Registrador de Eventos Sequenciais (SER) com precisão de 1 ms.
Mais que SCADA
O Axion inclui protocolos de comunicação padrão da indústria para habilitar múltiplas conexões SCADA, bem como redes de controle distribuídas entre várias subestações.
Opções de redes
Implemente redes I/O que usam cabos de fibra ótica opcionais para fornecer um excelente isolamento de sinal e flexibilidade no posicionamento do módulo.
Protocolos
Concentre e gerencie dados de relés novos e legados e outros IEDs utilizando nosso conjunto abrangente de protocolos.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2241 | R156-V0 | SEL-2241-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/26 | ~3260770001 |
| SEL-2241 | R155-V1 | SEL-2241-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/26 | ~3260770001 |
| SEL-2241 | R154-V2 | SEL-2241-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/26 | ~3260770001 |
| SEL-2241 | R153-V4 | SEL-2241-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/26 | ~3260770001 |
| SEL-2241-2 | R202-V0 | SEL-2241-2-R202-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/26 | ~3260770001 |
| SEL-2241-2 | R201-V1 | SEL-2241-2-R201-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/26 | ~3260770001 |
| SEL-2241-2 | R200-V2 | SEL-2241-2-R200-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/26 | ~3260770001 |
| SEL-2245-2 | R102-V1 | SEL-2245-2-R102-V1- Z001001-D20221201 | 02/02/23 | 3230330001 |
| SEL-2245-22 | R102-V1 | SEL-2245-22-R102-V1-Z001001-D20221026 | 15/11/22 | 3223190001 |
| SEL-2245-221 | R102-V1 | SEL-2245-22-R102-V1-Z001001-D20221026 | 15/11/22 | 3223190001 |
| SEL-2245-3 | R101-V0 | SEL-2245-3-R101-V0-Z001001-D20150123 | 17/02/15 | ~1150480001 |
| SEL-2245-4 | R106-V0 | SEL-2245-4-R106-V0- Z001001-D20240411 | 29/04/24 | ~3241200001 |
| SEL-2245-411 | R106-V0 | SEL-2245-4-R106-V0- Z001001-D20240411 | 29/04/24 | ~3241200001 |
| SEL-2245-42 | SEL-2245-42-R105-V0- Z001001-D20250320 | 04/04/25 | ~3250940001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
O acSELerator RTAC é um aplicativo intuitivo e de fácil utilização, projetado para configurar a família de Controladores de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL, incluindo o SEL2240 Axion®. O software oferece uma ampla gama de ferramentas opcionais, add-ons e biblioteca de extensões.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software acSELerator RTAC.
Uma ampla gama de bibliotecas e extensões baseadas em IEC 61131 estão disponíveis para a plataforma RTAC. Instruções para bibliotecas e extensões estão disponíveis na referência de programação e através do menu de ajuda do acSELerator RTAC.
Conheça as bibliotecas e extensões disponíveis na página da plataforma RTAC.
O Diagram Builder é um aplicativo que permite que os usuários criem e gerenciem projetos de visualização para a IHM opcional baseada em web projetada para os Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs) da SEL.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Diagram Builder.
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
O Bay Screen Builder é um aplicativo integrado ao software acSELerator QuickSet SEL-5030 e acSELerator RTAC SEL-5033 que permite criar telas de baias personalizadas para dispositivos SEL com telas Touch Screen. As telas também podem ser programadas para exibir frequência, valores de tensão e outros dados.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.
Saiba mais na página do software DMA.
O software Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar a causa dos distúrbios do sistema elétrico, incluindo as faltas. É uma solução poderosa e de fácil utilização para exibição e análise de relatórios de eventos SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.
*Recurso opcional
1Não compatível no SEL-3505 e SEL-3505-3
2Compatível somente no SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E
3Compatível somente no SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 e 3560E. Para que o SEL-3555 e o SEL-3560E suportem EtherCAT, eles devem ser configurados para incluir a placa de expansão SEL-3390E4.