Produits de commande de cellule et protection du poste électrique
Les solutions SEL de protection et de commande de cellue peuvent surveiller et contrôler les fonctions et les appareils essentiels de votre poste électrique, notamment les fonctions relatives aux défaillances de disjoncteur, les disjoncteurs doubles, les réenclencheurs et les équipements auxiliaires tels que les interrupteurs pneumatiques, les commutateurs de mise à la terre, etc.
SEL‑2240 Axion
Une solution d’E/S et de contrôle modulaire entièrement intégrée. Choisissez une base à 4 ou 10 logements et ajoutez des modules de communication et de contrôle pour répondre à vos besoins. Que votre application appelle un terminal à distance (RTU) ou un automate programmable (PLC) ultra-robuste, le SEL-2240 saura s’adapter.En savoir plusSEL-451 Système de protection, d'automatisation et de contrôle de baie
Commande complète de cellule de poste électrique assortie d’une protection de disjoncteur à haute vitesse et de réglages simplifiés dans un seul système économique. Les configurations flexibles des jeux de barres facilitent la surveillance et la commande d’un maximum de 20 sectionneurs et de deux disjoncteurs.En savoir plusSolutions de systèmes secondaires numériques (postes électriques numériques)
L’utilisation de la technologie numérique au lieu de circuits analogiques pour transmettre des données entre les transformateurs de mesure et les relais de protection facilite l’installation du système secondaire de votre poste électrique (équipement basse tension qui contrôle et protège l’équipement primaire haute tension du poste électrique). En outre, votre poste électrique est plus sûr.Pour vous aider à bénéficier de ces avantages, SEL propose deux approches de système secondaire numérique : notre technologie TiDL innovante et une solution de valeurs échantillonnées (SV) selon la norme CEI 61850-9-2. Une solution de système secondaire numérique SEL offre de nombreux avantages. Vous pouvez :
- Renforcer la sécurité en retirant les câbles en cuivre à haute énergie du centre de contrôle et à l’écart de l’espace de travail du personnel.
- Réduire les coûts en diminuant le nombre d’appareils et la main-d’œuvre nécessaires à l’installation, à la mise en service et à la documentation du câblage.
- Minimiser les mauvais fonctionnements dus aux erreurs de câblage en réduisant le nombre de chemins de routage physiques et de connexions.
Élaborer une solution SEL TiDL
La technologie TiDL de SEL utilise une architecture point à point pour offrir une solution simple et sûre. Elle est centrée sur la protection, sans ingénierie réseau, ni réseau commuté, ni source temporelle externe pour la protection. En outre, elle présente des exigences minimales de formation. La technologie TiDL est facile à mettre en œuvre et offre une cybersécurité efficace.
Élaborer une solution SV selon la norme CEI 61850-9-2
La solution SV de SEL est une option de la norme CEI 61850-9-2 centrée sur les communications et interopérable permettant de moderniser les systèmes secondaires de votre poste électrique, qui comprend des unités de regroupement munies d’une protection intégrée.