Transport
Protection du réseau de transport
Les solutions de protection du réseau de transport de SEL offrent une protection primaire et une protection de secours complètes contre tous les types de défauts. L’utilisation de ces dispositifs vous permet d’éviter des pannes et dommages matériels coûteux tout en maintenant les performances du système et en augmentant sa disponibilité.
Protection de ligne
Les relais de protection de ligne de transport de SEL assurent une protection différentielle de courant de ligne en moins d’un cycle et une protection de distance multizone. Leur application peut s’adapter à vos besoins.
Protection de transformateur
Les dispositifs SEL protègent les transformateurs de valeur dans les systèmes de transport d’énergie.
Protection de jeu de barres
Protégez les jeux de barres et les appareillages de commutation grâce à la détection différentielle de défauts à grande vitesse, ou étendez votre protection grâce à des fonctionnalités telles que la protection différentielle de défaut à la terre, la détection des arcs électriques et les éléments de protection à maximum de courant.
Protection de batterie de condensateurs
Les dispositifs de protection et de commande de condensateur de SEL augmentent le rendement et accroissent la fiabilité en améliorant le facteur de puissance et la stabilité de la tension de votre système.
Solutions de systèmes secondaires numériques (postes électriques numériques)
La technologie de liaison de domaine temporel (TiDL, Time-Domain Link) et la technologie SEL de valeurs échantillonnées (SV, Sampled Values) aident à protéger et à contrôler l’équipement primaire du poste électrique à l’aide de dispositifs numériques du système secondaire qui transmettent des données par l’intermédiaire de câbles à fibres optiques.
E/S à distance
Les modules d’E/S à distance transfèrent les données depuis des emplacements distants par fibre optique et étendent l’utilisation des E/S des relais SEL, des contrôleurs d’automatisation et d’autres dispositifs sans modifier la face du panneau de contrôle.
Logiciel de configuration et de visualisation
Le logiciel SEL vous aide à optimiser la configuration de votre appareil et à visualiser les événements survenant dans le réseau électrique.
Panneaux et boîtiers
Les panneaux et boîtiers préfabriqués ou personnalisés permettent de réduire les coûts et d’accroître la fiabilité du système lorsqu’ils sont utilisés pour les rénovations et l’installation de nouveaux équipements.
Voir les informations sur le produit
Assistance à l’installation
Complétez votre projet avec des blocs d’alimentation, des commutateurs, du matériel de montage sur panneau, des câbles et d’autres accessoires.