html{display:none} Mesure pour la facturation | Schweitzer Engineering Laboratories

Les compteurs SEL destinés à la facturation offrent une mesure d’énergie bidirectionnelle, complète à quatre quadrants et de haute précision pour les applications de production, d’échange, de transport et de distribution, ou les applications industrielles. Ils sont également modulables en fonction de votre application. L’association de compteurs et du logiciel SEL offre une solution complète de gestion des données de comptage qui vous permet d’optimiser votre réseau électrique en analysant les évolutions de la consommation d’énergie, en déterminant la puissance maximale appelée et en vous aidant à localiser les perturbations relatives à la qualité de l’énergie.

Compteurs à des fins de facturation

Ces compteurs dépassent les exigences des classes de précision ANSI C12.20-2015 0.1 et CEI 62053-22:2003 0.2 sur une large plage de courant.

Éléments du système

L’association de ces éléments avec des compteurs destinés à la facturation permet d’élargir leur fonctionnalité et de les intégrer à des systèmes internes.

Assistance à l’installation

Les compteurs SEL et les dispositifs accessoires peuvent être montés dans divers endroits ou installés dans des solutions préfabriquées.