Distribution
Protection du réseau de distribution
Les solutions SEL de protection de la distribution offrent une protection primaire et une protection de secours complètes contre tous les types de défauts. L’utilisation de ces dispositifs vous permet d’éviter des pannes et dommages matériels coûteux tout en maintenant les performances du système et en augmentant sa disponibilité.
Protection d’artère de distribution
Les solutions de protection d’artère de distribution offrent des capacités complètes de protection à maximum de courant et de protection contre les arcs électriques, adaptées à tous les types de systèmes électriques à l’échelle des entreprises d’électricité et des installations industrielles et commerciales.
Protection de transformateur
Les dispositifs SEL protègent les précieux transformateurs des parcs de production d’énergie, y compris les transformateurs élévateurs de générateur.
Protection de jeu de barres
Protégez les jeux de barres et les appareillages de commutation grâce à la détection différentielle de défauts à grande vitesse, ou étendez votre protection grâce à des fonctionnalités telles que la protection différentielle de défaut à la terre, la détection des arcs électriques et les éléments de protection à maximum de courant.
Commande de disjoncteur à réenclenchement
Les dispositifs de commande de disjoncteur à réenclenchement permettent de localiser et d’isoler les défauts et de rétablir le service à l’aide de fonctionnalités de protection et de communication.
Solutions de systèmes secondaires numériques
La technologie de liaison de domaine temporel (TiDL, Time-Domain Link) et la technologie SEL de valeurs échantillonnées (SV, Sampled Values) aident à protéger et à contrôler l’équipement primaire du poste électrique à l’aide de dispositifs numériques du système secondaire qui transmettent des données par l’intermédiaire de câbles à fibres optiques.
Protection contre les arcs électriques
Les relais de protection contre les arcs électriques fonctionnent à l’aide d’appareils basse et moyenne tension et peuvent être facilement coordonnés avec d’autres appareils dans les systèmes électriques à l’échelle des entreprises d’électricité et des installations industrielles et commerciales.
Détection de conducteurs tombés au sol
Les technologies de détection de conducteurs tombés au sol permettent de détecter de nombreux défauts à haute impédance sur un réseau de distribution, améliorant ainsi la sécurité et atténuant les risques d’incendie.
E/S à distance
Les modules d’E/S à distance transfèrent les données depuis des emplacements distants par fibre optique et étendent l’utilisation des E/S des relais SEL, des contrôleurs d’automatisation et d’autres dispositifs sans modifier la face du panneau de contrôle.
Logiciel de configuration et de visualisation
Le logiciel SEL vous aide à optimiser la configuration de votre appareil et à visualiser les événements survenant dans le réseau électrique.
Panneaux et boîtiers
Les panneaux et boîtiers préfabriqués ou personnalisés permettent de réduire les coûts et d’accroître la fiabilité du système lorsqu’ils sont utilisés pour les rénovations et l’installation de nouveaux équipements.
Voir les informations sur le produit
Assistance à l’installation
Complétez votre projet avec des blocs d’alimentation, des commutateurs, du matériel de montage sur panneau, des câbles et d’autres accessoires.