produtos
Temps précis
Les solutions de synchronisation temporelle de précision SEL offrent une synchronisation temporelle précise et fiable pour les infrastructures critiques, prenant en charge les applications qui nécessitent une précision inférieure à la microseconde.Comparaison des caractéristique de temps précis
Horloges satellites
Les horloges synchronisées par satellite de SEL fournissent un temps exact à moins d’une microseconde près pour les services publics d’électricité, les centres de données, la sécurité publique, etc. Elles répondent aux exigences strictes en matière de synchronisation des applications telles que la radiocommunication mobile terrestre, les synchrophaseurs et les systèmes secondaires numériques.
Horloges réseau
Les dispositifs SEL servent d'horloges principales NTP ou PTP pour synchroniser les applications sensibles au facteur temps.
Horloges PTP transparentes
Les commutateurs Ethernet gérés par SEL prennent en charge le profil de réseau électrique IEEE C37.238-2017, permettant une synchronisation temporelle inférieure à la microseconde sur toute l'étendue des réseaux.
Distribution temporelle
Les dispositifs SEL permettent la synchronisation temporelle et distribution via des sources IRIG-B ou NTP.
Accessoires
Les accessoires de synchronisation temporelle de SEL prennent en charge l’affichage et la distribution précis de l’heure par satellite. Ces dispositifs reçoivent les signaux du système mondial de navigation par satellite (GNSS) et transmettent un temps précis aux horloges synchronisées par satellite.