html{display:none} SEL-3350 | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-3350

      SEL-3350 MODÈLE 3U DÉSORMAIS DISPONIBLE

      Le SEL-3350 est une plateforme informatique polyvalente conçue pour résister aux environnements difficiles dans les applications industrielles et de services publics. Le SEL-3350 peut être configuré comme un contrôleur d’automatisation en temps réel (RTAC), une plateforme d’application Blueframe, ou comme un ordinateur industriel exécutant un système d’exploitation Microsoft Windows ou Linux.

      Le SEL-3350 est une plateforme informatique rentable montée en rack ou sur panneau et équipée d’un processeur Intel Atom quatre cœurs à 1,6 Ghz, disponible dans les formats 1U et 3U. Sur commande, un RTAC SEL, SEL Blueframe et les systèmes d’exploitation serveur Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ou Microsoft Windows peuvent être préinstallés en usine sur le SEL-3350. Des kits de conversion des systèmes d'exploitation sont également disponibles pour la mise à niveau du matériel existant. En outre, des pilotes de réseau et de port série SEL sont disponibles pour prendre en charge l’installation de systèmes d’exploitation Linux tiers.

      En utilisant une mémoire ECC (Error-Correcting Code) et en éliminant toutes les pièces mobiles, telles que les disques durs rotatifs et les ventilateurs, les plateformes informatiques SEL atteignent l'un des temps moyens entre défaillances (MTBF) les plus élevés de l’industrie. Conçue, fabriquée et testée selon les mêmes normes que nos relais de protection, chaque plateforme informatique SEL est livrée avec une garantie décennale de pointe.

      Tableau comparatif des plateformes informatiques SEL

      À partir de

      3 430 USD Calculez le coût total de possession

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      RTAC : commandez le SEL-3350 en tant que RTAC pour des applications d’automatisation sécurisées, telles qu’une IHM de poste électrique ou une unité terminale distante (RTU) SCADA ou pour la concentration de données ou la collecte d’événements. Pour plus d’informations sur la plateforme d’automatisation RTAC, ses applications et d’autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.

      Blueframe améliorez la gestion du réseau de technologie opérationnelle (OT) de votre système d’alimentation, simplifiez les correctifs de sécurité et assurez la disponibilité avec la plateforme d’application SEL Blueframe. Vous pouvez configurer les plateformes informatiques SEL (SEL-3350, SEL-3355 et SEL-3360) avec Blueframe pour exécuter des applications logicielles spécialisées, notamment les suites Gestion et automatisation des données (DMA) et système de gestion de la distribution (DMS).

      Poste de travail d'ingénierie choisissez une plateforme informatique SEL comme plateforme de votre poste de travail d'ingénierie pour bénéficier d'un système fiable et robuste adapté aux conditions environnementales les plus difficiles. Vous pouvez consulter et modifier les réglages du dispositif électronique intelligent (DEI), afficher les données de rapport et d'évènement et accéder facilement aux dessins et aux documents sur site. Accédez en toute sécurité et à distance au poste de travail technique en utilisant un VPN, un bureau à distance Microsoft Windows ou Secure Shell (SSH).

      Traitement des informations  Concentrateur de données et conversion de protocole :concentrez des données et convertissez des protocoles de manière transparente et flexible avec n'importe quelle plateforme informatique SEL et un large éventail de logiciels de concentration des données et de conversion des protocoles.

      Kiosk choisissez le SEL-3350 pour les applications d’utilisateur à distance qui nécessitent la puissance d’un ordinateur dédié à haute performance. Avec l’option d’un faible encombrement de 1U, le SEL-3350 concentre la puissance de calcul dont votre application a besoin dans un espace limité. Grâce au refroidissement passif et à une large plage de températures, il est possible d’installer des plateformes informatiques SEL dans des endroits où les ordinateurs du commerce ne survivront pas. Avec l’une des valeurs MTBF les plus élevées de l'industrie, le SEL-3350 peut fonctionner avec peu ou pas d’entretien, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement sans surveillance.

      Visualisation, surveillance et contrôle par interface homme-machine utilisez le contrôleur SEL-3350 afin de créer un point sécurisé de contrôle, de surveillance et de visualisation de système pour votre poste électrique ou pour votre équipement.

      Caractéristiques

        1. 1

          Bouton de test de voyant à DEL

        2. 2

          Indicateurs LED d'état opérationnel, d'alarme et d'activité du disque dur

        3. 3

          Voyants à DEL d'état de liaison de port Ethernet et voyants de réseau

        4. 4

          Voyants à DEL de transmission et de réception de port série

        5. 5

          Quatre voyants à DEL bicolores programmables

        6. 6

          Dissipateur thermique avant 

        7. 7

          Port Gigabit Ethernet avant

        8. 8

          Deux ports USB 3.1 sur le panneau avant

        9. 9

          Insertion de carte pour l'étiquette

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        1. 1

          Connexion d’écran DisplayPort 

        2. 2

          Quatre ports USB 2.0

        3. 3

          16 ports RJ45 EIA-232/EIA-422/EIA-485 intégrés

        4. 4

          Quatre ports Gigabit Ethernet à grande vitesse pouvant être configurés comme quatre ports RJ45, deux ports RJ45 et deux ports enfichables à faible encombrement (SFP), ou quatre ports SFP.

          • 5

             Entrée analogique/numérique configurable

          • 6

            Sortie de contact d'alarme de type C

          • 7

            Connexions du bloc d'alimentation intégré

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          1. 1

            Bouton de test de voyant à DEL

          2. 2

            Indicateurs LED d'état opérationnel, d'alarme et d'activité du disque dur

          3. 3

            Voyants à DEL d'état de liaison de port Ethernet et voyants de réseau

          4. 4

            Voyants à DEL de transmission et de réception de port série

          5. 5

            Quatre voyants à DEL bicolores programmables

          6. 6

            Dissipateur thermique avant 

          7. 7

            Insertion de carte pour l'étiquette

          8. 8

            Port Gigabit Ethernet avant

          9. 9

            Deux ports USB 3.1 sur le panneau avant

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          1. 1

            8 sorties numériques de forme A

          2. 2

            24 entrées numériques sélectionnables par logiciel

          3. 3

            Connexion d’écran DisplayPort

          4. 4

            Quatre ports USB 2.0

          5. 5

            Jusqu'à 48 ports RJ45 EIA-232/422/485

          6. 6

            Quatre ports Gigabit Ethernet à haut débit qui peuvent être configurés en tant que ports RJ45 ou SFP

          7. 7

            Entrée analogique/numérique configurable

          8. 8

            Sortie de contact d'alarme de type C

          9. 9

            Blocs d’alimentation redondantes, remplaçables à chaud

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9

        Détails

        Polyvalence

        Le SEL-3350 est une plateforme informatique polyvalente qui peut être déployée en tant que RTAC, une plateforme d'applications Blueframe ou un ordinateur industriel exécutant un système d'exploitation Microsoft Windows ou Linux.

        Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.

        Pour plus d'informations sur la plateforme d'applications Blueframe et les applications logicielles disponibles, consultez la page de la plateforme Blueframe.

        Le SEL-3350 peut être converti entre les systèmes d'exploitation Windows, RTAC et Blueframe, ce qui permet de mettre à niveau le matériel existant. Pour plus d'informations sur les kits de conversion de système d'exploitation, contactez votre représentant local des ventes ou du service clientèle.

        Fiabilité

        SEL conçoit, fabrique et teste chaque plateforme informatique en interne afin de garantir une fiabilité maximale. Le SEL-3350 ne comporte pas de ventilateur ni de pièces mobiles. Il est doté d'un bloc d'alimentation SEL durable, d'un système de gestion thermique passif, d'une mémoire à code correcteur d'erreurs (ECC) et de SSD à cellule mononiveau (SLC) pour fournir un fonctionnement fiable dans les conditions environnementales les plus difficiles.

        Nous avons conçu le SEL-3350 pour qu'il résiste à une décharge électrostatique de 15 kV, aux transitoires rapides, aux émissions conduites et rayonnées, aux chocs jusqu'à 15 g, aux vibrations sismiques et soutenues, aux surtensions et aux grandes perturbations du champ magnétique. Il respecte les normes de relais de protection IEEE 1613, IEEE C37.90, CEI 61850-3 et CEI 60255. Le SEL-3350 répond également aux normes CEI 61000-6-2 et CEI 61000-6-4 de l'environnement industriel. Nos plateformes informatiques ont un MTBF parmi les plus élevés de l'industrie et sont assorties d'une garantie de dix ans. 

        Pour obtenir une protection supplémentaire, vous pouvez commander le SEL-3350 qui est muni d'un vernis de protection contre les conditions environnementales difficiles et les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

        Disponibilité

        Conçu pour maintenir votre système opérationnel pendant de longues périodes, le SEL-3350 comprend une baie de disques SATA à deux emplacements de 2,5 pouces qui peut être chargée avec des disques durs à semi-conducteurs (SSD). L'interface unique Microsoft Windows Management Infrastructure (MI)/Windows Management Instrumentation (WMI) de SEL et son service d'alarme configurable, son outil de sauvegarde et de récupération (BaRT) et sa minuterie de surveillance maximisent la disponibilité du système en alertant les utilisateurs des problèmes potentiels et en minimisant les temps d'arrêt.

        Facilité d'entretien

        Les utilisateurs peuvent effectuer des diagnostics, remplacer des disques (SSD) et des blocs d'alimentation, et installer des logiciels et des systèmes d’exploitation. De plus, la surveillance du système (SysMon) de SEL consigne les événements propres au système installé pour faciliter la récupération rapide.

        Options de système d'exploitation

        Le SEL-3350 prend en charge différentes options d'installation du système d'exploitation. La plateforme informatique peut être achetée en tant que matériel sans système d'exploitation installé, ce qui vous donne la possibilité d'installer votre propre image de système d'exploitation personnalisée.

        Le SEL-3350 prend en charge plusieurs configurations installées en usine, notamment la fonctionnalité de contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC), la plateforme d'applications Blueframe et les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 IoT Enterprise et Windows Server. Des pilotes de réseau et de port série SEL sont disponibles pour prendre en charge l'installation de systèmes d'exploitation Linux tiers.

        Le SEL-3350 peut être converti entre les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, RTAC et Blueframe, ce qui permet de mettre à niveau le matériel existant. Pour plus d'informations sur les kits de conversion de système d'exploitation, contactez votre représentant local des ventes ou du service clientèle.

        Systèmes d’exploitation SEL :

        • RTAC*
        • Blueframe*

        Systèmes d'exploitation tiers pris en charge : 

        • Microsoft Windows 10*
        • Microsoft Windows Server*
        • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
        • CentOS Linux
        • Ubuntu LTS
        • SUSE Linux
        • Microsoft Hyper-V
        • Linux KVM

        *Système d'exploitation qu'il est possible de commander en usine.

        Accessoires

        Un certain nombre de périphériques (par exemple, souris, clavier et écran tactile) sont disponibles directement auprès de SEL en tant qu'accessoires. Les accessoires ne doivent pas dévaloriser les spécifications opérationnelles du produit, telles que la température, les chocs, les vibrations, etc.

        Pour en savoir plus, veuillez consulter le Catalogue d'accessoires pour plateforme informatique

        Version minimale de logiciel

        Vidéos

        Les ordinateurs SEL défient la chaleur du Brésil

        Video Playlists

        Points forts de la version du micrologiciel du RTAC

        • SEL RTAC R153: Firmware Update
        • SEL RTAC R152: Firmware Update
        • SEL RTAC R151: Firmware Update

        Dernières versions du micrologiciel

        Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

        Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
        SEL-3350 RTAC R202-V0 SEL-3350-R202-V0-Z000079-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
        SEL-3350 RTAC R201-V1 SEL-3350-R201-V1-Z000093-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
        SEL-3350 RTAC R200-V2 SEL-3350-R200-V2-Z000182-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
        SEL-3350 RTAC R156-V0 SEL-3350-R156-V0-Z000079-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
        SEL-3350 RTAC R155-V1 SEL-3350-R155-V1-Z000093-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
        SEL-3350 RTAC R154-V2 SEL-3350-R154-V2-Z000182-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
        SEL-3350 RTAC R153-V4 SEL-3350-R153-V4-Z000183-D20260312 18/03/2026 ~1260770001

        Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

        Version minimale de logiciel

        3350 - Onglet logiciel

        Logiciel de configuration

        Pilotes, micrologiciels et logiciels système

        SEL propose une large gamme de pilotes, de micrologiciels et de logiciels système pour les plateformes informatiques SEL-3350, SEL-3355 et SEL-3360, ainsi que pour les cartes d'extension SEL-3390.

        Visitez la page de téléchargement des logiciels SEL pour trouver les téléchargements disponibles pour les plateformes informatiques SEL et les cartes d'extension.


        Pilote SEL-5815 PRP pour Windows

        SEL-5815 ajoute la prise en charge du protocole de redondance parallèle (PRP) conforme à la norme CEI 62439-3 aux plateformes informatiques SEL.

        Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du produit SEL-5815.


        Outil de sauvegarde et de récupération SEL (BaRT)

        Utilisez SEL BaRT pour créer rapidement et facilement un instantané du système d'exploitation et de la configuration de votre plateforme informatique. SEL BaRT a été conçu spécialement pour la gamme de plateformes informatiques SEL et tire parti des caractéristiques de chaque plateforme.

        En savoir plus et télécharger ici.


        Logiciel acSELerator RTAC SEL-5033

        acSELerator RTAC est une application intuitive et facile à utiliser conçue pour configurer la famille de produits du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL, y compris l'Axion SEL-2240. Le logiciel offre une large gamme d'outils en option, de modules complémentaires et d'extensions de bibliothèque.

        Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel acSELerator RTAC.


        Bibliothèques et extensions RTAC

        Une large gamme de bibliothèques et d’extensions basées sur la norme CEI 61131 est disponible pour la plateforme RTAC. Les instructions relatives aux bibliothèques et aux extensions sont disponibles dans la Référence de programmation et par l’intermédiaire du menu d’aide du RTAC acSELerator.

        Pour en savoir plus sur les bibliothèques et les extensions disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.


        Logiciel acSELerator Diagram Builder SEL-5035

        Diagram Builder est une application qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des projets de visualisation pour l'IHM basée sur le Web en option conçue pour les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL.

        Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Diagram Builder.


        Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

        Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

        Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


        Collecte de données automatisée

        Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

        Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

        Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


        Visualisation et analyse

        Logiciel d'évènement SYNCHROWAVE SEL-5601-2

        Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer la cause des perturbations du réseau électrique, y compris les défauts. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements SEL et les fichiers COMTRADE.

        Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.