La plateforme d'applications Blueframe est un système intégré de technologie opérationnelle (OT) basé sur conteneur pour l'exploitation des applications activées par SEL Blueframe. Conçu pour gérer et échanger des données de manière transparente entre les applications prises en charge, Blueframe s'exécute sur notre système d'exploitation sécurisé qui réduit au minimum la surface d'attaque et comprend plusieurs mesures de sécurité, telles que la création de listes afin d'empêcher les accès non autorisés et les attaques. Évolutif et personnalisable, Blueframe peut être déployé sur les plateformes informatiques SEL (SEL-3350, SEL-3355 et SEL-3360) ou virtualisé sur un autre matériel de qualité serveur par le biais d'un accord contractuel. Pour plus d'informations sur les déploiements virtuels, contactez votre assistance locale.
Sécurisé : utilisez des méthodes sécurisées pour partager des informations entre les applications. Les applications Blueframe ne peuvent accéder qu'aux données qu'elles sont autorisées à récupérer. Un échange de données efficace et restreint permet à chaque application de se spécialiser et de fournir des services à valeur ajoutée à la solution globale.
Flexible : adaptez votre système aux applications et au matériel dont vous avez besoin. Choisissez parmi les plateformes informatiques SEL pour obtenir le matériel qui correspond le mieux à vos exigences et à votre budget, ou déployez Blueframe dans un environnement virtuel avec accord contractuel.
Polyvalente : simplifiez et centralisez les autorisations d'accès utilisateur, les paramètres de sécurité et la gestion de données de dispositif électronique intelligent (DEI) grâce à une interface unique, conviviale et consolidée, qui permet d'effectuer différentes tâches en fonction des applications installées. Blueframe vous permet également de personnaliser les fonctionnalités du système en ajoutant des applications modulaires.
Extensible : Blueframe prend en charge les installations de toutes tailles en offrant une solution économique pour les systèmes de petite et de grande taille. Vous pouvez modifier les applications pour répondre aux besoins en constante évolution de votre système. Vous pouvez également effectuer une mise à l'échelle à partir d'une ou de deux applications cibles vers des suites à plusieurs applications.
Découvrez la plateforme d'applications Blueframe de SEL, son architecture système et ses avantages pour les systèmes de technologie opérationnelle (OT) dans cette vidéo de présentation.
La plateforme d'applications Blueframe fait partie de l'environnement d'application modulaire de SEL. Ce système comprend :

Les applications dans Blueframe héritent des autorisations et des rôles qui leur sont attribués. Cela signifie que l'accès utilisateur peut être défini selon le besoin de connaître.
L'interface intuitive facilite les préférences de l'utilisateur et vous permet de trouver et de gérer rapidement du contenu.
Utilisez ces outils pour définir la configuration du système Blueframe et gérer les interactions utilisateur.
Les applications basées sur conteneurs de Blueframe sont conçues pour être modulaires et exécuter des fonctions spécifiques. Elles partagent de manière transparente et sécurisée des informations communes sur l'ensemble de la plateforme grâce à l'automatisation et aux abonnements de données intelligentes pour vous faire économiser du temps et de l'énergie lors de la configuration.
Affichez les ensembles d'applications, leur version installée et leur état pour tous les ensembles actuellement téléchargés.
Contrôlez vos versions, vérifiez les services et mettez en file d'attente les mises à niveau de l'ensemble pour une installation à un moment opportun à partir d'un emplacement unique de la plateforme.
Utilisez des rôles d'utilisateur personnalisés pour la gestion des autorisations et les autorisations d'accès à l'application.
Ajoutez facilement des utilisateurs à chaque groupe ou supprimez-les.
Définissez l'accès aux applications selon les rôles.
Liez vos utilisateurs et les rôles du protocole allégé d'accès annuaire (LDAP, Lightweight Directory Authentication Protocol) à votre système Blueframe pour une gestion d'utilisateur simplifiée.
Blueframe prend en charge les connexions cryptées pour obtenir une connexion sécurisée entre le serveur Web et le client Web. Générez et importez des certificats à utiliser avec Blueframe.
À partir d'un seul emplacement, évaluez rapidement les changements et les interactions avec le système Blueframe qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité.
Définissez les informations réseau Blueframe et gérez les mises à niveau du système d'exploitation et la synchronisation temporelle.
Comprendre l'incidence des modifications apportées à votre système Blueframe sur la performance globale.
Les informations définies dans la gestion des ressources peuvent être utilisées de manière transparente dans Blueframe par les applications installées.
Les ressources peuvent avoir une ou plusieurs connexions définies qui peuvent être utilisées par les applications installées dans tout le système.
Connectez-vous en toute sécurité à des dispositifs de terrain individuels au moyen de sessions d'accès basé sur les autorisations grâce à cet outil de gestion Blueframe. Affichez les données et les réglages spécifiques au dispositif, émettez des commandes, téléchargez des fichiers et plus encore grâce à une interface d'accès d'ingénierie distant sécurisé.
Les applications Blueframe sont conçues pour être modulaires. Chaque application répond à un objectif spécifique, mais elles partagent toutes les données communes par le biais d'abonnements de données intelligentes sur l'ensemble de la plateforme pour vous faire économiser du temps et de l'énergie. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur les applications Blueframe prises en charge.
Gestion et automatisation des données (DMA)Blueframe fonctionne sur les plateformes informatiques SEL, puissantes et fiables, afin de garantir la disponibilité de votre système dans les applications et environnements les plus exigeants. Choisissez le matériel adapté à votre application parmi nos modèles qui offrent diverses options de puissance, de traitement, de disques, de modules de mémoire, de capacités d'extension et de formats. Blueframe et ses applications spécialisées sont intégrées à la plateforme informatique de votre choix.
Blueframe peut également être déployé de façon virtuelle sur du matériel de qualité serveur par le biais d'un accord contractuel. Pour plus d'informations sur les déploiements virtuels et les exigences matérielles minimales requises, contactez votre assistance locale.
En savoir plus sur les plateformes informatiques SEL :
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.