Transmisión

Integración de subestaciones y control de bahías

Productos de protección de subestaciones y control de bahías

Las soluciones de protección y control de bahías de SEL monitorean y controlan los equipos y las funciones de misión crítica de su subestación, lo que incluye interruptores dobles, restauración, fallas de interruptor y auxiliares tales como interruptores neumáticos, interruptores de puesta a tierra y mucho más.

SEL-2240 Axion

Una solución de control y E/S modular completamente integrada. Escoja una base de 4 o 10 ranuras y agregue módulos de control y comunicaciones a la medida de sus necesidades. Ya sea que su aplicación requiera una unidad terminal remota (UTR) o un controlador lógico programable (PLC) ultrarresistente, el SEL-2240 podría ser una buena opción.Conozca más 

SEL-451 Sistema de protección, automatización y control de bahía

Control de bahías de subestaciones completo con protección de interruptor de alta velocidad y ajustes simplificados en un solo sistema económico. Configuraciones de barras flexibles le permiten consultar el estado y controlar hasta 20 cuchillas seccionadoras y 2 interruptores con facilidad.Conozca más 

Soluciones de sistemas secundarios digitales (subestaciones digitales)

Cuando el sistema secundario de su subestación (el equipamiento de bajo voltaje que controla y protege al equipamiento principal de alto voltaje de la subestación) utiliza tecnología digital, en lugar de circuitos analógicos, para transmitir datos entre los transformadores de instrumentos y los relés de protección, es más fácil de instalar y su subestación estará más segura.Para ayudarlo a obtener estos beneficios, SEL ofrece dos enfoques del sistema secundario digital: nuestra innovadora tecnología de enlace de dominio del tiempo (TiDL) y una solución de valores muestreados (SV) conforme a la norma IEC 61850-9-2. Una solución de sistema secundario digital de SEL ofrece muchas ventajas. Le permite:
  • Mejorar la seguridad gracias a que no se usan cables de cobre de alta energía en la caseta de control y las áreas de trabajo.
  • Reducir los costos con menos necesidad de materiales y mano de obra para la instalación del cableado, la puesta en marcha y la documentación.
  • Reducir al mínimo el mal funcionamiento debido a errores de cableado con menos conexiones y vías de enrutamiento físico.

Arme una solución TiDL de SEL

La tecnología TiDL de SEL utiliza una arquitectura punto a punto para proporcionar una solución más sencilla y segura. Está diseñada en torno a la protección, sin necesidad de ingeniería de red, sin interruptor de red, sin fuente de tiempo externa, y requisitos mínimos de capacitación. TiDL es fácil de implementar y ofrece una sólida seguridad cibernética.

Arme una solución IEC 61850-9-2 SV

La solución SV de SEL es una opción interoperable conforme la norma IEC 61850-9-2. Esta solución centrada en las comunicaciones incluye unidades de fusión con protección integrada y es ideal para modernizar los sistemas secundarios de su subestación.

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, el entrenamiento y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL