Soluciones
Soluciones de medición
Identificar perturbaciones y dar cuenta de cada watt con precisión
Las soluciones de medición de SEL ofrecen capacidades de calidad de energía líderes con una precisión de medición de facturación excepcional a un precio económico. La combinación de los medidores de calidad de energía y facturación SEL-735 con SEL-5705 Synchrowave Reports le ayuda a respaldar la optimización del sistema mediante la identificación de tendencias en el uso de la energía, la identificación de demandas máximas y la localización de perturbaciones en la calidad de la energía. Las comunicaciones estándar de la industria brindan información crítica e histórica a prácticamente cualquier sistema de comunicaciones en subestaciones, industrias o centrales eléctricas.Proporcionamos las mejores soluciones de su clase, respaldadas por una garantía estándar de diez años, que incluye el hardware, el software de reportes y las soluciones de montaje. Nuestras soluciones precableadas reducen el tiempo de compra y de campo, y proporcionan una carcasa segura con mucho espacio para accesorios. Si necesita ayuda para montar un sistema de medición, el equipo de Servicios de Medición de los Servicios de Ingeniería de SEL está a disposición para ayudarle.
Garantice una medición precisa de la facturación Supere los requisitos de las clases de precisión 0.1 según ANSI C12.20 y 0.1 S según IEC 62053-22 con medición de energía bidireccional de cuatro cuadrantes completos para aplicaciones de generación, intercambio, transmisión, distribución o industriales. Muchas de las nuevas instalaciones de medición, como la generación distribuida, operan en un amplio rango de corriente. El SEL-735 informa con precisión sobre la energía, incluso en presencia de armónicos y formas de onda distorsionadas, y proporciona alta precisión en un intervalo de funcionamiento extendido.Registre datos de perfiles Recolecte datos de facturación con un registrador de perfil de carga de fácil empleo, el cual captura años de datos. Los registradores de perfil de carga independientes del SEL-735 permiten el registro simultáneo del medidor y de la calidad de energía de hasta 512 canales analógicos durante un período de 20 años como máximo. Los medidores SEL identifican tendencias en promedios, mínimos, máximos, cambios e instantáneas con una frecuencia de hasta tres segundos.Mide y reporta indicadores confiables de la calidad de la energía Garantice mediciones precisas y confiables con cumplimiento para la Clase A de la norma de calidad de energía IEC 61000-4-30. El SEL-735 mide armónicas, interarmónicas, parpadeo, factor de potencia, disturbios de voltaje, factor K y otros indicadores de la calidad de la energía. Puede registrar 10,000 eventos de oscilografía con condiciones de disparo programables, como una interrupción de voltaje. Habilitado desde la fábrica, el registrador de depresiones, elevaciones e interrupciones de voltaje (VSSI) pone estampa de tiempo a las desviaciones de voltaje con hasta 1 ms de resolución y registra indefinidamente con un frecuencia de muestreo adaptiva.Agilice la puesta en marcha, las pruebas y el uso diario Vea cantidades medidas en tiempo real, diagramas de fasores, formas de onda de voltaje y corriente y mucho más con la interfaz intuitiva y el sistema Always-On Display del medidor con pantalla táctil SEL-735. Navegue rápidamente entre aplicaciones y carpetas, establezca contraseñas complejas y configure ajustes sin la necesidad de conectar una computadora portátil. Aumente la velocidad de las pruebas de precisión visualizando señales instantáneas, energía acumulada y pulsos de prueba.Organice, optimice y visualice los datos de todo el sitio Meter Reports recupera los datos de todo el sitio y los muestra para analizarlos. El software genera gráficos y reportes, y puede ayudarle a administrar los datos para tomar decisiones de planificación, operaciones y facturación. Los servicios de SEL u otros servicios de terceros pueden usar el software SEL-5230 acSELerator Database API para proporcionar la integración de reportes personalizados, enviar datos a software de terceros o exportar datos a bases de datos de terceros.Modernice instalaciones con facilidad Reduzca el cableado y las conexiones reemplazando los medidores de zócalo con el SEL-735. Los bloques de conectores estándar facilitan las interconexiones. También ofrecemos soluciones precableadas que ahorran tiempo y proporcionan una carcasa segura con espacio para accesorios. Puede montar el medidor SEL en una pared, en un gabinete interior, al aire libre o en un soporte móvil, panel, gabinete o rack. Para una nueva solución extraíble, también ofrecemos una opción de medidor fácilmente extraíble (EXM).
Mejoras de medidores recientes 
- Hasta 1 GB de memoria
 
- Hasta 512 canales de registro
 - Actualización de firmware a través de Ethernet
 - Firmware firmado de manera digital
 - Actualización de firmware con una medición de tiempo de inactividad menor a 1 minuto
 - Velocidad de descarga de datos hasta 10 veces más rápida con la IHM de software acSELerator QuickSet SEL-5030
 - Cumplimiento de la clase con precisión según ANSI 0.1
 - Formas de onda en tiempo real con funcionalidad de oscilografía Wave View
 
Mejore la confiabilidad y la integración de recursos variables en el sistema eléctrico masivo. Los medidores instalados en los puntos de generación de energía renovable pueden proporcionar transmisiones rápidas de datos de sincrofasores precisos al operador del sistema. El SEL-735 incluye la última versión de la norma sobre sincrofasores, IEEE C37.118.1a-2014, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren tiempos de respuesta rápidos en condiciones dinámicas.
Comparta datos de interconexión y limite privilegios para acceso de solo lectura utilizando el gateway de seguridad Ethernet SEL-3620. Alternativamente, puede escoger la solución SEL Remote Intelligent Gateway (RIG) para leer y controlar el acceso. El controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL-3530 permite que el operador de sistema independiente (ISO) acceda a la información de la planta para el control de la generación.
El software Meter Reports proporciona gráficos y reportes para visualizar el consumo de energía. Con esta información, los operadores pueden evitar los picos de demanda y optimizar un cronograma que mueva los procesos eléctricos superpuestos a los horarios de poca actividad. La recopilación de datos automatizada mejora la eficiencia porque elimina la necesidad de recopilar datos de forma manual desde los dispositivos de campo. Para agilizar el proceso, el software acSELerator Team SEL-5045 identifica nuevos reportes, los descarga y almacena la información.
Las curvas ITI (CBEMA) y los gráficos detallados de eventos de voltaje pueden ayudar tanto a los operadores de planta como a los productores de energía a resolver los problemas antes de que afecten a los consumidores. La curva ITI clasifica los eventos de voltaje para indicar la gravedad de las perturbaciones que generan problemas de funcionamiento, como fallas en el aislamiento, disparos por sobrevoltaje o dropout de carga. Se puede acceder directamente a la información crítica en el centro de control con medidores SEL preparados para SCADA. Hasta diez sesiones de comunicaciones simultáneas proporcionan datos en tiempo real, lo que permite a los operadores responder rápidamente a perturbaciones, eventos de restauración, alarmas y fallas de dispositivos.
Videos
Cómo un centro de datos alcanza una medición de grado de empresa suministradora de energía
Los sincrofasores ayudan a integrar la generación solar
Listas de reproducción de video
How to Use SEL-735 WAVE VIEW
Metering How-to Videos
1 of 7How to Use SEL-735 WAVE VIEW
How to Surface Mount the SEL-735 Meter
How to Set SEL-735 Power Quality and Revenue Meter
Cómo configurar el medidor SEL-735 para la comunicación con MV-90 de Itron
How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings
Cómo usar los medidores fácilmente extraíbles de SEL
How to Change the Meter Form in the SEL-735