Transmisión
Protección de transmisión
Las soluciones de protección de transmisión de SEL proporcionan protección principal y de respaldo completa contra todo tipo de fallas. El uso de estos dispositivos le ayuda a evitar los costosos daños y fallas en los equipos. Al mismo tiempo, usted mantiene el rendimiento del sistema e incrementa la disponibilidad. 
Protección de líneas
Los relés de protección de línea de transmisión de SEL proporcionan protección de distancia multizonal y diferencial de corriente de línea de subciclo; y su aplicación se puede ampliar a la medida de sus necesidades.
Protección del transformador
Los dispositivos de SEL protegen los valiosos transformadores de los sistemas de transmisión de potencia.
Protección de barras
Proteja las barras y los conmutadores con detección de fallas de diferencial de alta velocidad; o expanda las posibilidades de protección con características como la falla de puesta a tierra restringida, arco eléctrico y elementos de sobrecorriente.
Protección del banco de capacitores
La protección y los controles de capacitores incrementan la confiabilidad y la eficiencia energética al mejorar el factor de potencia y la estabilidad de voltaje de su sistema.
Soluciones de sistemas secundarios digitales (subestaciones digitales)
La tecnología Time-Domain Link (TiDL) y la tecnología de valores muestreados (SV) de SEL ayudan a proteger y controlar los equipos principales de la subestación de control mediante el uso de dispositivos digitales en el sistema secundario que transmiten datos por medio de los cables de fibra óptica.
Módulos remotos de E/S
Los módulos de E/S remotos transfieren datos de ubicaciones remotas por fibra y expanden la E/S de los relés, los controladores de automatización y otros dispositivos de SEL sin modificación a la superficie del panel de control.
Software de configuración y visualización
El software de SEL le ayuda a optimizar la configuración de su dispositivo y a visualizar los eventos del sistema de potencia. 
Paneles y gabinetes
Los paneles y los gabinetes prediseñados o a la medida ayudan a mantener los costos bajos y aumentar la confiabilidad del sistema cuando se usan para actualizaciones de modernización e instalaciones de equipos nuevos.
Soporte de instalación
Complete su proyecto con fuentes de poder, conmutadores, hardware de montaje en panel, cables y otros accesorios.