Medición de facturación
Los medidores de facturación de SEL ofrecen medición de energía bidireccional y de alta precisión de cuatro cuadrantes completos para generación, intercambio, transmisión, distribución o aplicaciones industriales. También son ampliables para su aplicación. Combinar medidores con software de SEL proporciona una solución completa de administración de datos sobre medición que le permite optimizar su sistema de potencia al generar tendencias del consumo de energía, identificar picos de demanda y ayudar a localizar alteraciones en la calidad de la energía.
Medidores de facturación
Estos medidores superan los requisitos de la clase de precisión 0.1 según ANSI C12.20-2015 y la clase de precisión 0.2 según IEC 62053-22:2003 en un amplio rango de corriente.
Software del sistema
El software de SEL le ayuda a recopilar, visualizar e integrar datos sobre calidad de energía obtenidos a partir de medidores y relés distribuidos en todo su sistema de potencia.
Componentes del sistema
Combinar estos componentes con medidores de facturación expande su funcionalidad y les permite integrarse en los sistemas de negocios.
Soporte de instalación
Los medidores y los dispositivos accesorios de SEL se pueden montar en una variedad de ubicaciones o se pueden instalar en soluciones prefabricadas.
Ver información del producto