html{display:none} Administración y automatización de datos de SEL (DMA) Conjunto de aplicaciones Blueframe | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Administración y automatización de datos de SEL (DMA)

      Conjunto de aplicaciones Blueframe

      Las aplicaciones DMA de SEL están diseñadas para recopilar, almacenar y administrar automáticamente información específica del dispositivo para simplificar la administración diaria de su sistema de dispositivos y para respaldar el cumplimiento. Automatice y acelere la recopilación de datos de oscilografía, secuencia de eventos (SOE), ajustes del dispositivo, información de la propiedad y otros reportes y archivos del dispositivo. Las aplicaciones DMA también proporcionan rotación automatizada de contraseñas y agilizan las auditorías de dispositivos a través de reportes de resumen personalizados para identificar cambios en los dispositivos. Usted puede implementar aplicaciones DMA en subestaciones o instalaciones regionales o centralizarlas en una instalación corporativa, según la cantidad de dispositivos y los requisitos de rendimiento del sistema.

      El conjunto de aplicaciones DMA actualmente incluye varios paquetes que se pueden adquirir: el paquete de Monitoreo de Perturbaciones, el paquete de Monitoreo de Configuración, el paquete de Administración de Credenciales, el paquete de Monitoreo de Medición (próximamente) y el paquete de Monitoreo Personalizado. 

      El software DMA se ejecuta como aplicaciones seguras y modulares en SEL Blueframe, una plataforma de software especializada para sistemas de tecnología operativa (TO). Blueframe puede implementarse en plataformas informáticas robustas de SEL (SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360) o virtualizarse en otro hardware de nivel de servidor a través de un contrato. Para obtener más información sobre implementaciones virtuales, comuníquese con su soporte local.

      Comparación de soluciones de recopilación automatizada de datos de SEL

       

      El precio que se indica a continuación es para un solo paquete.

      Precios desde

      USD 6,660

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Recopilación y acceso automatizado de datos de DEI: añada diferentes datos de DEI en una ubicación centralizada usando planes de recopilación de datos automatizados personalizados. Puede acceder fácilmente a los datos recopilados a través del portal web seguro basado en funciones de Blueframe desde cualquier lugar de su sistema que comparta la misma LAN.

      Simplifique la recopilación de datos de dispositivos distribuidos: mejore la eficiencia y la velocidad de recopilación de datos de dispositivos dispersos en grandes distancias con aplicaciones DMA que automatizan la recopilación de información, como nuevos eventos, información de SOE y ajustes y propiedades, mediante el uso de cronogramas periódicos establecidos. Las aplicaciones DMA almacenan de forma centralizada esta información para que el personal encargado de comprender el estado del dispositivo pueda acceder de forma segura y fácil.

      Monitoree cambios en el dispositivo: cuando cambian los ajustes, el firmware o la información de estado del dispositivo, evalúe rápidamente el estado de su sistema y use los datos recopilados para comparar las diferencias con su software de administración de ajustes .

      Acelere el análisis de la causa raíz: acelere el análisis de la causa raíz y genere reportes para el archivo de incidentes con el archivo de monitoreo de perturbaciones. Esta aplicación le permite identificar y acceder rápidamente a eventos importantes por tipo, dispositivo, ubicación u hora, como datos de eventos oscilográficos que son beneficiosos para monitoreo del sistema, análisis de fallas y resolución de problemas.

      Aplicaciones

        
      Monitoreo de perturbaciones

      Monitoreo de perturbaciones: defina planes de recopilación de datos para dispositivos de punto final con la aplicación Monitoreo de Perturbaciones. Esta aplicación permite la recopilación automatizada de datos de oscilografía de eventos y SOE para recursos compatibles en una ubicación común. Esto facilita el inicio ágil de la restauración de fallas.

      Archivo de monitoreo de perturbaciones

      Archivo de monitoreo de perturbaciones: visualice los datos recopilados para ver eventos pasados con la aplicación de archivo de monitoreo de perturbaciones. Puede usar las vistas predefinidas y los filtros personalizados para seleccionar información pertinente a su tarea y descargar reportes para un análisis detallado en las herramientas de análisis de eventos.

      Monitoreo de configuración

      Monitoreo de configuración: automatice las comprobaciones de la configuración de los dispositivos activos, las versiones de firmware y las ID de los dispositivos con la aplicación de monitoreo de configuración. Puede mover de forma segura la configuración recopilada a un repositorio de administración de ajustes para un análisis comparativo de la versión de los ajustes.

      Archivo de monitoreo de perturbaciones

      Archivo de monitoreo de configuración: vea las versiones de ajustes recopiladas, el firmware y las variaciones de ID de dispositivos de la aplicación de monitoreo de configuración con la aplicación de archivo de monitoreo de configuración. Esta aplicación le permite identificar los dispositivos que no cumplen con los estándares y requieren una medida correctiva.

      Ícono de Monitoreo de Medición

      Monitoreo de medición (próximamente):agilice la recopilación de datos de caída, aumento e interrupción de voltaje (VSSI) y perfilado de datos de carga (LDP) y centralice el almacenamiento de datos con la aplicación Monitoreo de Medición de DMA.

      Ícono de Archivo de Monitoreo de Medición

      Archivo de monitoreo de medición (próximamente):verifique la recopilación actualizada de datos de LDP VSSI. Revise registros de VSSI y descargue segmentos de datos de LDP.

      Monitoreo de configuración

      Administración de credenciales:rote de manera automática las contraseñas de DEI según cronogramas personalizados, ya sea de forma directa o mediante los gateways de seguridad de SEL. Garantice la seguridad del acceso al dispositivo con más control sobre cuándo se rotan las contraseñas con contraseñas aleatorias y complejas.

      Archivo de monitoreo de perturbaciones

      Archivo de administración de credenciales: vea los reportes de administración de credenciales para verificar que las contraseñas de recursos programadas se hayan cambiado para respaldar las medidas de cumplimiento de auditoría. Además, obtenga acceso seguro a las credenciales de recursos para colaborar con las iniciativas de restauración de emergencia.

      Monitoreo Personalizado de DMA: NUEVO

      Monitoreo personalizado:programe la recopilación automatizada de archivos o resultados de comandos de los dispositivos compatibles. Especifique qué archivos o reportes de relé desea recopilar de los dispositivos y almacenar en una ubicación conjunta.

      Archivo de Monitoreo Personalizado de DMA: NUEVO

      Archivo de monitoreo personalizado:acceda a sus archivos, identificados con etiquetas definidas por el usuario, para su uso mediante herramientas de visualización o análisis.

      Características

      Detalles

      Beneficios

      Simplifique la recopilación de datos de DEI con una automatización completa y una configuración sencilla: mejore el análisis y el diagnóstico de la causa raíz, reduzca los errores causados por la recuperación manual de datos, mejore la seguridad del personal y ahorre tiempo al reducir las visitas a las subestaciones para la recopilación de datos.

      Análisis y archivamiento de datos: las aplicaciones de DMA admiten el archivamiento a corto plazo (6 meses) para realizar copias de respaldo e incluyen una API para mover datos a su archivo.

      Recopilación segura de datos: DMA ofrece acceso centralizado de un solo punto para los datos en una ubicación conveniente que facilita la administración del acceso de los usuarios. Además, las contraseñas administradas por el sistema mejoran la seguridad al reducir el acceso directo del personal al dispositivo. DMA también ofrece almacenamiento seguro de contraseñas para uso exclusivo de aplicaciones.

      Mejore la utilización de datos: consolide los datos recopilados en una única interfaz para realizar diferentes tareas de visualización, auditoría y análisis. Normalice los datos en un formato estándar reconocido por la industria.


      Plataforma de aplicaciones Blueframe

       

      Plataforma

      Las aplicaciones DMA se ejecutan en la plataforma de aplicaciones SEL Blueframe. Blueframe es un sistema seguro y modular para instalar aplicaciones de SEL y para administrar e intercambiar datos entre aplicaciones compatibles. Blueframe está diseñado para reducir la superficie de ataque al mínimo e incluye varias medidas de seguridad, como listado de permitidos, para evitar accesos no autorizados y ataques. Proporciona una solución escalable y personalizable que se adapta a sus necesidades específicas.

      Obtenga más información acerca de la plataforma de aplicaciones SEL Blueframe.

       

      Hardware

      Blueframe se ejecuta en plataformas informáticas potentes y confiables de SEL que garantizan la disponibilidad del sistema en las aplicaciones y los entornos más exigentes. Seleccione el hardware adecuado para su aplicación entre modelos que ofrecen diversas opciones de potencia de procesamiento, controladores, módulos de memoria, capacidades de expansión y factores de forma. Blueframe y sus aplicaciones especializadas vienen integrados en el controlador de automatización que usted elija.

      Blueframe también se puede implementar de forma virtual en otros equipos de hardware de nivel de servidor con un acuerdo contractual. Para obtener más información sobre implementaciones virtuales y los requisitos mínimos de hardware, comuníquese con su soporte local.

      Obtenga más información sobre las plataformas informáticas de SEL:

      SEL-3350
      SEL-3355
      SEL-3360

       

      Dispositivos y protocolos compatibles

      DMA admite los siguientes dispositivos SEL y protocolos de terceros. Si desea ver la compatibilidad con un determinado modelo de dispositivo, consulte el manual de instrucciones de DMA.

      DispositivoCompatibilidad de DMA
      SEL RTAC
      SEL-651R
      SEL-3XX
      SEL-4XX
      SEL-5XX
      SEL-7XX
      SEL-849
      SEL-24XXParcial
      Protocolo MMS IEC 61850

      Lista de reproducción de vídeos

      Device Management and Automation (DMA) Support Videos

      • Introducing SEL DMA: Device Management and Automation
      • How To Use Credential Management: SEL DMA Application Package
      • SEL Blueframe—Resource Management
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance Monitoring Event and SOE Listening
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Configuration Monitoring
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Settings
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance and Configuration Monitoring Plans
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance and Configuration Monitoring Archives
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Diagnostics
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Managing SEL-3620 Devices With Credential Management

      Videos de soporte de SEL Blueframe

      • Presentación de SEL Blueframe
      • How to Use SEL Blueframe: Application Platform Overview
      • SEL Blueframe—Users and Roles
      • SEL Blueframe—Application Management and Licensing
      • SEL Blueframe—Cybersecurity Features
      • SEL Blueframe—Security Logs Overview
      • SEL Blueframe—Resource Management
      • SEL Blueframe—Data Viewer
      • SEL Blueframe—Importing Resources
      • SEL Blueframe—Profiles and Templates
      • SEL Blueframe—Profile Instances
      • SEL Blueframe—Creating Sessions
      • SEL Blueframe—Application Programming Interface (API)

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      DMA - Software Tab

      Supporting Software

      SEL Blueframe Application Platform

      Blueframe is a modular platform designed for operational technology (OT) software. With a cybersecure OS, intuitive interface, and seamless data sharing, Blueframe provides a reliable platform for specialized utility and industrial software applications.

      Learn more on the Blueframe software page.


      SEL-5601-2 Synchrowave Event Software

      Synchrowave Event helps engineers diagnose a protective relay’s behavior during a power system fault. It is a powerful and easy-to-use solution for displaying and analyzing SEL relay event reports and COMTRADE files.

      Learn more and download on the Synchrowave Event software page.

      Related Software

      SEL-5045 acSELerator Team

      SEL-5045 acSELerator Team automates the collection of power system data—such as event reports, SOE data, and meter profile data—storing it in a central location for easy access with other SEL software.

      Learn more and download on the SEL-5045 software page.