html{display:none} SEL-3355 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3355

La plataforma informática SEL-3355 es versátil y está diseñada para resistir entornos hostiles en aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. La SEL-3355 se puede configurar como una plataforma de aplicaciones Blueframe o una computadora industrial con Microsoft Windows o Linux. Si necesita el modelo con controlador de automatización en tiempo real (RTAC), vea la SEL-3555.

La SEL-3355 es una poderosa plataforma informática con montaje en panel o rack que incluye un procesador Intel Xeon de cuatro núcleos y 2.0 GHz o 2.8 GHz. La SEL-3355 se puede pedir de fábrica con los siguientes sistemas operativos preinstalados: SEL Blueframe, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise o Microsoft Windows Server. También se ofrecen kits de conversión del sistema operativo para actualizar el hardware existente. Además, los controladores de puerto serial y de red de SEL están disponibles para admitir la instalación de sistemas operativos Linux de terceros.

Mediante el uso de memoria con código de corrección de errores (ECC) y la eliminación de todas las partes móviles, como unidades de disco rígido y ventiladores giratorios, las plataformas informáticas de SEL cuentan con una de las calificaciones más altas de tiempo medio entre fallas (MTBF) de la industria. Todas las plataformas informáticas de SEL se diseñan, fabrican y evalúan según las mismas normas que nuestros relés de protección, incluyen nuestra garantía de diez años líder de la industria y se fabrican en EE. UU.

Tabla comparativa de las plataformas informáticas de SEL

Precios desde

USD 4,800 Calcular el costo total de propiedad

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Blueframe: mejore la administración de red de TO de su sistema de potencia, simplifique las revisiones de seguridad y garantice la disponibilidad con la plataforma de aplicación SEL Blueframe. Puede configurar las plataformas informáticas de SEL (SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360) con Blueframe para administrar y operar aplicaciones en contenedores de SEL, como las aplicaciones de gestión y automatización de datos (DMA).

Plataforma de automatización industrial: implemente el control de automatización y la funcionalidad de estación de operador completos en un solo paquete directamente en planta, y no tendrá que preocuparse por las condiciones ambientales. La plataforma informática SEL-3355 es potente y confiable. Admite controladores lógicos programables (PLC) de software y motores de control de IHM por operador. Los ingenieros de diseño pueden aprovechar los recursos de máquina virtual (MV) integrados en el conjunto de chips de las plataformas informáticas de SEL para reducir los costos del proyecto. Las plataformas informáticas de SEL están disponibles con procesadores Xeon de cuatro núcleos de 2.0 GHz y 2.8 GHz para satisfacer las necesidades de las aplicaciones informáticas más exigentes.

Visualización, monitoreo y control de IHMcree un punto seguro de visualización, monitoreo y control del sistema para su subestación o planta. Puede aprovechar los ajustes de los valores de referencia de seguridad de CIS para cumplir con NERC CIP y demás normas de cumplimiento de la industria.

Procesador de información: concentrador de datos/convertidor de protocolos: recopile y dé formato a los datos del relé para unidades terminales remotas (UTR) heredadas y envíe los datos directamente a sistemas SCADA por medio de protocolos heredados. Puede usar distintas rutas para acceder a los datos, recopilar datos a una sola velocidad y compartirlos con cualquier cliente por medio de todos los protocolos compatibles.

Servidor de autenticación centralizadaextienda la autenticación central a su sucursal o subestación mediante el ingreso con credenciales empresariales y con el empleo de la misma cuenta en toda la red. Implemente controles de acceso basados en funciones y utilice servicios de alta disponibilidad para evitar las interrupciones.

Dispositivo de software de fabricante de equipos originales (OEM)la SEL-3355 tiene el poder de procesamiento y el hardware robusto necesarios para funcionar en entornos de infraestructura esencial. Si envía un dispositivo resistente o pretende implementar su software como dispositivo exclusivo para entornos hostiles, la SEL-3355 puede complementar su solución.

Archivador, servidor y consola de sincrofasoresinstale una sola plataforma informática para concentrar, archivar y mostrar las mediciones de fasores sincronizadas de un área amplia con el software concentrador de datos de fasores (PDC) SEL-5073 synchroWAVe. La implementación de capacidades RAID proporciona el almacenamiento de base de datos más rápido y confiable.

Estación de trabajo de ingeniería: cumpla o supere la norma IEEE 1613 y las especificaciones de relés de protección para entornos hostiles con cualquiera de las plataformas informáticas de SEL, diseñadas para resistir vibraciones, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas. Puede acceder a la estación de trabajo de ingeniería de forma remota y segura usando el Escritorio remoto de Microsoft Windows canalizado por IPsec o mediante la tecnología Intel Active Management Technology (AMT) con KVM remota por IP.

Características

    1. 1

      Botón de comprobación de lámparas LED

    2. 2

      Indicadores LED de alarma y estado operativo

    3. 3

      LED de actividad de red y estado del enlace al puerto Ethernet

    4. 4

      LED de transmisión y recepción de puerto serial

    5. 5

      Disipador de calor frontal, sin ventiladores ni partes móviles

    6. 6

      Hasta cuatro SSD directamente intercambiables

    7. 7

      LED de actividad de la unidad de disco duro

    8. 8

      Tres LED bicolores programables

    9. 9

      Dos puertos USB 3.1 en el panel frontal

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Disipador de calor trasero

    2. 2

      Dos puertos DVI-D

    3. 3

      Dos puertos Ethernet Gigabit de alta velocidad

    4. 4

      Cuatro puertos USB 3.1

    5. 5

      Conectores de entrada y salida de línea y micrófono

    6. 6

      Dos puertos EIA-232 integrados configurables en el BIOS con +5 V en el pin 1

    7. 7

      Tecnología de conexión de monitor DisplayPort

    8. 8

      Contacto de salida de alarma tipo C

    9. 9

      Hasta cinco tarjetas de expansión: una PCI heredada, dos PCIe x1 y dos PCIe x4

    10. 10

      Fuentes de poder duales directamente intercambiables

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalles

Los sistemas de automatización industrial y de subestaciones y los sistemas informáticos requieren disponibilidad ininterrumpida, además de facilidad de servicio cuando sea necesario. A los fines de abordar estas necesidades, las plataformas informáticas de SEL usan atributos de fiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio (RAS) de “nivel de servidor”.

Fiabilidad
SEL diseña, fabrica y prueba todas las plataformas informáticas dentro de la empresa. Nuestras plataformas informáticas tienen una de las calificaciones más altas de tiempo medio entre fallas (MTBF) de la industria y están respaldadas por una garantía de diez años.

Disponibilidad
Diseñada para mantener su sistema operativo durante períodos más prolongados, la SEL-3355 ofrece la opción de incluir fuentes de alimentación dobles de carga compartida y un gabinete para SSD de cuatro bahías configurables por RAID. Las plataformas informáticas de SEL también cuentan con el exclusivo monitor del sistema (SysMon) de SEL con un temporizador de vigilancia.

Capacidad de servicio
Intel AMT le permite ver los registros de evaluación y servicio incluso cuando la unidad está apagada. Puede reiniciar el sistema en otro sistema operativo para realizar tareas de diagnóstico o dividir el software en lotes y luego volver a poner el sistema en línea, todo de forma remota. Además, SysMon de SEL registra los eventos específicos del sistema instalado a fin de agilizar la recuperación.

Diseño robusto de hardware
Las plataformas informáticas de SEL están diseñadas para ofrecer máxima fiabilidad, sin ventiladores o partes móviles y con el respaldo de una garantía de diez años. La SEL-3355 tiene una fuente de alimentación duradera, un sistema avanzado de administración térmica, memoria con corrección de errores y SSD con celda de un solo nivel (SLC) para proporcionar una operación confiable en los entornos más hostiles.

Operación confiable: cumple con las normas de relés de protección IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255
Instale la SEL-3355 en entornos hostiles. Está diseñada para resistir descargas electrostáticas de 15 kV, transitorios rápidos, emisiones radiadas, hasta 15 g de impacto, vibración sísmica y sostenida, sobrecorriente, resistencia dieléctrica y perturbaciones de campo magnético de pulso.

Fuente de poder de rango amplio
La fuente de poder admite de 120/240 Vca o 125/250 Vcd. Puede escoger dos fuentes de poder y usar una con 120 Vca y la otra con 125 Vcd para respaldo.

Funcionalidad de vigilancia
Monitoree y genere alarmas para numerosos servicios y condiciones del sistema con un controlador incrustado que proporciona un nivel adicional de fiabilidad del sistema informático. El controlador incrustado incluye una interfaz de monitor del sistema programable y configuración de alarma.

Procesadores de alto rendimiento Intel Xeon de cuatro núcleos
La SEL-3355 cuenta con procesadores Intel multinúcleo con tecnología Intel vPro y hasta 64 GB de RAM ECC, que suministran la potencia que usted necesita para cualquier aplicación.

Múltiples puertos de E/S
Conéctese directamente a diversos periféricos locales e interfaces de red de alta velocidad con dos puertos Ethernet, E/S de audio, seis puertos USB 3.1, tres puertos de video digital y dos puertos seriales.

Flexibilidad con ranuras PCI
Las cuatro ranuras de expansión PCI Express y la ranura PCI tradicional le permiten agregar puertos seriales, puertos Ethernet, E/S u otras tarjetas PCI Express adicionales que requiera su aplicación.

Opciones de sistema operativo
Puede adquirir el SEL-3355 solo como hardware o configurarlo para que ejecute una variedad de sistemas operativos Linux y Microsoft Windows para proporcionar flexibilidad y funcionalidad extremas junto con características de seguridad mejoradas.

Gran capacidad de almacenamiento
Con una bahía SSD de cuatro unidades, puede crear un volumen grande o configurar un sistema RAID típico que proporcione almacenamiento redundante y más confiable. Se ofrecen las siguientes opciones de SSD:

  • SLC para mayor resistencia y fiabilidad
  • pSLC para más capacidad pero menos resistencia
  • 3D TLC para la mayor capacidad y un costo menor, pero con una resistencia reducida

Opciones de sistema operativo

La SEL-3355 admite diversas opciones de instalación de sistemas operativos. Puede adquirir la plataforma informática como hardware sin un sistema operativo instalado para brindarle la flexibilidad de instalar su propia imagen de sistema operativo personalizado.

Las plataformas informáticas de SEL admiten varias configuraciones de fábrica, entre ellas, la plataforma de aplicaciones Blueframe y los sistemas operativos Microsoft Windows 10 IoT Enterprise y Windows Server. Los controladores de puerto serial y de red de SEL están disponibles para admitir la instalación de sistemas operativos Linux de terceros.

El SEL-3355 se puede convertir entre los sistemas operativos Windows y Blueframe, lo que ofrece la flexibilidad de actualizar el hardware existente. Los kits de conversión también ofrecerán soporte para el sistema operativo de RTAC en el futuro. Si quiere obtener más información sobre los kits de conversión del sistema operativo, comuníquese con su representante local de servicio al cliente o de ventas.

Sistemas operativos de SEL: 

  • RTAC*
  • Blueframe*

Sistemas operativos de terceros compatibles:

  • Microsoft Windows 10*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • CentOS Linux
  • Ubuntu LTS
  • SUSE Linux
  • Microsoft Hyper-V
  • Linux KVM
  • VMware ESXi1

* Sistema operativo que se puede pedir como opción instalada de fábrica.
1Para conocer la compatibilidad con la versión de VMware, comuníquese con el soporte de SEL.

Procesador

El procesador Xeon de cuatro núcleos de 2.0 GHz es una característica estándar; el procesador Xeon de cuatro núcleos de 2.8 GHz es opcional.

Memoria

La opción estándar es de 4 GB de RAM ECC. Escoja hasta 64 GB de RAM ECC.

Opciones de almacenamiento

Elija entre SSD industriales con recubrimiento protector y celda de nivel único (SLC), celda de nivel pseudoúnico (pSLC) o celda de nivel triple 3D (3D TLC), de 32 GB a 1,920 GB.

Fuente de poder

Elija una o dos fuentes de poder directamente intercambiables de las opciones de alto voltaje (de 125 a 250 Vcd/de 120 a 240 Vca) y de bajo voltaje (48 Vcd) disponibles.

Tarjetas de expansión PCIe

Recubrimiento protector

Protege al equipo contra ambientes hostiles y contaminantes del aire, como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Accesorios

Se ofrecen diversos periféricos (p. ej., mouse, teclado y monitor con pantalla táctil) directamente de SEL como accesorios. Los accesorios no deberían reducir las especificaciones operativas nominales del producto, tales como temperatura, impactos, vibración, etc.

Si necesita más información, consulte el Catálogo de accesorios para plataformas informáticas.

Videos

Las computadoras de SEL desafían el calor de Brasil

Computadora SEL 3355 - diseño robusto y confiable

SEL-3355 Thermal Management

SEL-3355 Design and Testing

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

3355 - Pestaña de software

Configuración

Controladores, firmware y software del sistema

SEL ofrece una amplia gama de controladores, firmware y software del sistema para las plataformas informáticas SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360 y las tarjetas de expansión SEL-3390.

Visite la página de descargas de software de SEL para encontrar las descargas que están disponibles para las plataformas informáticas y las tarjetas de expansión de SEL.


Controlador del PRP para la SEL-5815 para Windows

SEL-5815 añade compatibilidad con el protocolo de redundancia paralela (PRP) conforme a la norma IEC 62439-3 para las plataformas informáticas de SEL.

Obtenga más información y descárguelo en la página del producto SEL-5815.


Herramienta de respaldo y recuperación SEL (BaRT)

Use SEL BaRT para crear de forma rápida y sencilla una instantánea del sistema operativo y la configuración de su plataforma informática. SEL BaRT se diseñó específicamente para la línea de plataformas informáticas de SEL y aprovecha cada una de las características de la plataforma.

Conozca más y descárguelo aquí.