html{display:none} SEL-735 Medidor de calidad de la potencia y facturación | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-735

      Medidor de calidad de la potencia y facturación

      El SEL-735 ofrece medición de alta exactitud, que se combina con un análisis detallado de la calidad de la potencia. Con los datos disponibles al alcance de sus manos, los operadores pueden identificar con facilidad las anomalías del sistema de potencia y mitigar el impacto.

      Para las aplicaciones de medición de facturación de alta exactitud, el SEL-735 supera los requisitos de las clases de exactitud 0.1 según ANSI C12.20 y 0.1 S según IEC 62053-22 en un amplio intervalo de corriente. El SEL-735 puede mantener esta exactitud durante toda su vida útil de servicio; y esto se traduce en la reducción de los costos asociados con la calibración en campo. Por todo esto, el SEL-735 es la opción de primer nivel para puntos de acoplamiento común, intercambios y centros de carga.

      La pantalla táctil opcional a color de 5 pulgadas muestra información de medición y calidad de la energía en alta resolución sin necesidad de usar una PC.

      Accesorios y opciones de montaje

      Precios desde

      USD 2,260

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Garantice la exactitud de medición de facturación: supere los requisitos de las clases de exactitud 0.1 según ANSI C12.20 y 0.1 S según IEC 62053-22 con medición de energía bidireccional de cuatro cuadrantes completos. Muchas de las nuevas instalaciones de medición, como la generación distribuida, operan en un amplio intervalo de corriente. El SEL-735 brinda reportes exactos sobre la energía, incluso en presencia de armónicos y formas de onda distorsionadas, y proporciona alta exactitud en un intervalo de operación extendido. El SEL-735 cumplirá con los requisitos de exactitud de clase 0.1 durante toda su vida útil de servicio.

      Compensación de los errores en los transformadores de instrumentos: mejore la exactitud de la medición mediante la compensación de los errores en los transformadores de instrumentos. El SEL-735 interpola seis puntos de calibración definidos por el usuario y corrige los errores de tarifa y fase en todo el intervalo de medición. Usted puede reducir los costos de reemplazo y mantenimiento si compensa cada transformador de instrumentos individualmente.

      Automatice la lectura de datos (tiempo de uso): capte la demanda basada en tarifas y el consumo de energía, que se configuran con un calendario definido por el usuario. Mediante un cronograma definido por el usuario, se envía una indicación al medidor para que realice una acción en particular en un momento específico, como una lectura propia o un restablecimiento de la demanda. Usted puede aplicar la medición del tiempo de uso para facturar el consumo en distintas tarifas según la temporada, el tipo de día y la hora del día.

      Mida y brinde reportes sobre indicadores confiables de la calidad de la energía: asegure medidas exactas y confiables mediante la norma IEC 61000-4-30 clase A de cumplimiento de la calidad de la potencia. Puede dimensionar los alimentadores de manera adecuada, proteger los equipos y planificar mejoras mediante indicadores de calidad de la potencia para mantenimiento predictivo. El SEL-735 mide armónicos, interarmónicos, parpadeo, factor de potencia, perturbaciones de voltaje, factor K y otros indicadores clave que contribuyen a la calidad de la potencia.

      Datos de perfil de carga: recopile datos de facturación con un registrador de perfil de carga fácil de usar que captura años de datos. Los registradores de perfil de carga independientes del SEL-735 permiten el registro simultáneo del medidor y de la calidad de energía de hasta 512 canales analógicos durante un período de 20 años como máximo. El SEL-735 puede promediar tendencias, mínimos, máximos, cambios e instantáneas a una tasa de hasta cada tres segundos.

      Capture formas de onda y active registros: registre hasta 10,000 eventos de oscilografía asociados a condiciones de activación programables, tales como una interrupción de voltaje. Asimismo, usted puede captar señales de corriente y voltaje en tiempo real en dominios de tiempo y frecuencia con la funcionalidad de oscilografía Wave View.

      Registro de caída, aumento e interrupción de voltaje (VSSI): habilitado de fábrica, el registrador de VSSI crea marcas de tiempo en desvíos de voltaje con hasta 4 ms de resolución y registra de manera indefinida con una velocidad de muestreo adaptativa. Entre los ajustes, se incluyen umbrales de activación del ±3 por ciento al ±100 por ciento del valor real y una duración de grabación automática que depende de la longitud del desvío del voltaje.

      Optimización de la puesta en servicio, las pruebas y el uso diario: vea mediciones de cantidad en tiempo real, diagramas de fasores, formas de onda de voltaje y corriente y más con la interfaz intuitiva del medidor con pantalla táctil siempre encendida. Navegue rápidamente entre aplicaciones y carpetas, cree contraseñas complejas y configure ajustes sin la necesidad de conectar una computadora portátil. Aumente la velocidad de las pruebas de exactitud mediante la visualización de señales instantáneas, energía acumulada y pulsos de prueba.

      Paquete de hardware y software: automatice la obtención de datos, visualícelos rápidamente y cree reportes a medida con el paquete de software de creación de reportes y recopilación de datos empresariales del medidor, que incluye la base de datos del software acSELerator Team SEL-5045 para la recopilación y el almacenamiento, además del software SEL-5705 Synchrowave Reports. La combinación de hardware y software simplifica la gestión de pedidos y licencias; elimina los grandes costos iniciales para licencias base; y permite que las empresas suministradoras de energía adquieran cada vez más licencias de dispositivos del software para ese medidor.

      Características

        1. 1

          Pantalla táctil capacitiva a color de 5 pulgadas (12.7 cm) y resolución 800 x 480

        2. 2

          Teclado completo en pantalla

        3. 3

          Carpetas y aplicaciones para acceder a información

        4. 4

          Pulsador para regresar a la pantalla de inicio predeterminada

        5. 5

          Seis LEDs Programables

        6. 6

          Puerto USB tipo C

        7. 7

          Acceso simple al modo de prueba

        8. 8

          Controles locales personalizables

        9. 9

          Placa de Datos y Código de Barras Personalizados

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        1. 1

          Pantalla personalizable de tres líneas o una línea

        2. 2

          Escalamiento y formateo personalizables

        3. 3

          Navegación simple en panel frontal

        4. 4

          Seis LEDs Programables

        5. 5

          Controles locales personalizados

        6. 6

          Puerto Óptico ANSI Tipo II o Puerto EIA-232

        7. 7

          Placa de Datos y Código de Barras Personalizados

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Tarjeta de fuente de poder: 2 entradas, 3 salidas

        2. 2

          Tarjeta Principal: Puertos Ethernet de Cobre o Fibra Óptica RJ45, EIA-232, IRIG-B, EIA-232/-485

        3. 3

          Tarjeta de comunicaciones (Ranura de expansión N. ° 1): EIA-485, módem telefónico, EIA-232

        4. 4

          Provisión para sellado

        5. 5

          Tarjeta de E/S (Ranura de expansión N. ° 2): 4 entradas, 4 salidas (de estado sólido o electromecánicas); o 4 salidas analógicas, 4 salidas de estado sólido

        6. 6

          Tarjeta de TC: Ia, Ib, Ic

        7. 7

          Tarjeta de TP: Va, Vb, Vc, Vn

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Muestra, en tiempo real, las formas de onda ciclo a ciclo del voltaje y la corriente. La característica de vista de onda ofrece funciones similares a las de un osciloscopio, lo cual mejora la conciencia sobre las distorsiones en el sistema y le permite resolver problemas de la calidad de la energía que puedan afectar equipos sensibles.

        1
        1. 1

          Analice los voltajes y corrientes en tiempo real en un sistema de potencia durante condiciones equilibradas o desequilibradas. Esto le permite verificar que el cableado del sistema sea correcto durante la puesta en marcha, ver los cambios en las condiciones del sistema según varíen las cargas y más.

        1
        1. 1

          Monitoree la energía y el factor de energía en su sistema para medir la eficiencia del sistema y el flujo de carga en tiempo real.

        1
        1. 1

          Vea las cantidades de medición de energía importadas y exportadas por el sistema. Puede restablecer los valores de energía a través de la pantalla y registrar la fecha y la hora del restablecimiento.

        1
        1. 1

          Monitoree acumulación de energía y de potencia en cada cuadrante entregado/recibido, retrasado/adelantado para la medición bidireccional. La medición VAR de cuatro cuadrantes le permite verificar la eficiencia del sistema.

        1
        1. 1

          Monitoree de forma continua las tres fases del sistema de potencia a distancia. Las pantallas personalizables brindan características predeterminadas, letras grandes y múltiples opciones para las cantidades analógicas.

        1
        1. 1

          El teclado QWERTY en pantalla le permite introducir contraseñas de forma rápida y sencilla, buscar Device Word bits e introducir ajustes.

        1
        1. 1

          Aumente la velocidad de las pruebas de precisión visualizando señales instantáneas, energía acumulada y pulsos de prueba. Cuando se encuentra en modo de prueba, el SEL-735 congela las cantidades de facturación para aislar las entradas de prueba de la facturación de ingresos.

        1
        1. 1

          Monitoree la calidad de la potencia en cualquier lugar con el medidor de calidad de energía SEL-735, que es robusto y portátil. Usted puede identificar los problemas de la calidad de la energía y el consumo de energía en los subcircuitos con TC con abrazadera y conductores de voltaje tipo pinza. Asimismo, el medidor portátil le permite registrar años de datos con 1 GB de memoria incorporada.

        1
        1. 1

          Los soportes de adaptación sencillos del medidor fáciles de extraer sirven como reemplazo para los medidores extraíbles y representan una importante característica de modernización. Si desea extraer el medidor para pruebas de campo, simplemente tire de los pestillos de liberación rápida y retire los elementos de desconexión.

        1
        1. 1

          Reemplace los medidores empotrados por un gabinete de bajo costo y un interruptor de pruebas FT-1 precableado. Usted puede instalar el medidor rápidamente con el respaldo de meticulosos detalles de diseño, como rieles DIN para accesorios; un sistema de cierre de acero inoxidable con traba; soportes de montaje en pared; y abrazaderas metálicas. El gabinete totalmente hermético cumple con los requisitos de protección de NEMA 4X, IEC 529 e IP66.

        1

      Detalles

      Medición precisa
      El SEL-735 supera los requisitos de ANSI y las normas de precisión de IEC a lo largo de un amplio intervalo de corriente. El SEL-735, capaz de brindar una medición confiable y precisa incluso ante la presencia de armónicos, supera los requisitos de la clase de precisión de 0.1 según ANSI C12.20 y 0.1 S según IEC 62053-22. La fabricación centrada en la calidad garantiza que el medidor cumplirá con estos requisitos de exactitud durante toda su vida útil de servicio.

      Recolección de datos de perfil de carga
      Recolecte datos de facturación con un registrador de perfil de carga de fácil empleo, el cual captura años de datos.

      Integración avanzada
      El SEL-735 se integra a la perfección con el software de facturación Itron MV-90 y las arquitecturas de comunicaciones IEC 61850, DNP3, IEEE C37.118, Modbus o de SEL. Los diversos protocolos y puertos de comunicaciones permiten que el SEL-735 se comunique simultáneamente con hasta diez dispositivos.

      Sincrofasores IEEE C37.118.1a-2014

      Resumen de clase de desempeño de sincrofasores IEEE C37.118.1a-2014
      Cumplimiento con normasIEEE C37.118-2014
      Clase de desempeñoP
      Frecuencia de reportesDe 1 a 60 mensajes/segundo para sistemas de 60 Hz
      De 1 a 50 mensajes/segundo para sistemas de 50 Hz
      Cantidades de fasorComponentes de fase y secuencia positiva
      Bits de estado digital16
      Analógicos opcionalesCuatro cantidades definidas por el usuario que incluyen valores eficaces de rms
      Salidas de servidorDe 1 a 2 sesiones a 60 (o 50) mensajes/segundo

      Compensación del transformador de corriente
      El SEL-735 es el único producto de SEL en brindar una compensación tanto angular como de magnitud para los errores del transformador de corriente. Corrija las demoras y los errores en cada etapa para lograr una precisión de alto rendimiento del sistema, incluso al usar transformadores de grado de protección. El SEL-735 está equipado con la potente combinación de IEEE C37.118 y compensación del transformador de corriente (ITC), de modo que usted puede escoger aplicar correcciones en la interfaz del sincrofasor o todas las interfaces de medición, para ofrecer flexibilidad para muchas aplicaciones.

      IEC 61850 GOOSE y MMS
      Utilice IEC 61850 GOOSE para comunicarse punto a punto con otro dispositivo e intercambiar mediciones, calidad de la energía o datos de control en tiempo real mediante Ethernet. O bien, utilice MMS para reportar a un cliente MMS, tal como una estación maestra de SCADA.

      Compensación de pérdidas de transformador y de línea
      Ingrese la información de la placa de identificación del transformador y la impedancia de la línea directamente en el medidor, para compensar de manera automática las pérdidas del transformador o la línea y mover el punto de facturación.

      Medición de tiempo de uso (TOU)
      Ofrece registros de energía y demanda flexibles y diferenciados en tiempo, con múltiples tipos de días, tarifas, temporadas y un calendario programable de veinte años.

      Demanda predictiva
      La función de demanda predictiva supervisa la demanda acumulada y emite una alarma cuando la demanda excede un límite definido por el usuario. El SEL-735 puede entonces apagar cargas o rasurar los picos (peak shave) con generación para evitar los recargos por demanda. La alarma de demanda predictiva está disponible a través de comunicaciones IEC 61850, Modbus, DNP3 y Mirrored Bits o los LED del panel frontal.

      Pantalla táctil opcional
      Con la interfaz en pantalla táctil fácil de usar del medidor avanzado, puede:

      • Ver un diagrama fasorial en tiempo real para verificar cableado.
      • Verificar la precisión de la energía en el modo de prueba mientras confirma el flujo de potencia en tiempo real.
      • Leer información de facturación, incluyendo consumo de energía y demanda máxima.
      • Monitorear voltaje, corriente, factor de energía, frecuencia y potencia.
      • Analizar las formas de onda del sistema con el oscilógrafo integrado.
      • Configurar ajustes con unos pocos toques.
      • Crear contraseñas complejas utilizando el teclado QWERTY.
      • Poner en marcha el medidor sin una computadora portátil.

      Soluciones de integración de software

      • Configure medidores:El software acSELerator QuickSet SEL-5030 es una poderosa herramienta fácil de usar con capacidades de diseño de plantillas para realizar configuraciones y aplicaciones sencillas y uniformes que lo ayudan a obtener el mayor provecho de su medidor SEL. Descargue QuickSet ahora mismo.
      • Automatice la recopilación de datos: acSELerator Team automatiza la recopilación y la generación de reportes de los datos del sistema de potencia a partir de múltiples dispositivos a una ubicación central para su fácil acceso. Team se integra con QuickSet y reúne todas las herramientas de administración de dispositivos en una sola ubicación.
      • Analice datos de eventos: El software Synchrowave Event SEL-5601-2 muestra los reportes de eventos y archivos COMTRADE de los relés SEL, lo que le permite analizar y diagnosticar el comportamiento de los relés con facilidad durante una falla del sistema de potencia. Combine el software Synchrowave Event con Team para automatizar por completo la recuperación y visualización de reportes de eventos.
      • Reporte medidas a partir de datos de medición: El software Synchrowave Reports permite visualizar los datos de medición recopilados y almacenados por Team. Con Synchrowave Reports, usted puede analizar los datos con rapidez, identificar las tendencias de uso y diagnosticar los problemas del sistema.
      • Integre reportes de datos: La interfaz de programación de aplicaciones (API) de SEL-5230 acSELerator Database proporciona herramientas de software de terceros con acceso a datos recopilados por Team y archivados en acSELerator Database. Esto permite que sus diversos sistemas de nivel empresarial, como un sistema de administración de energía o un sistema de facturación, integren la generación de reportes de datos.

      Opciones de registro y calidad de la energía
      Escoja entre tres opciones de calidad de la energía para adaptarse a cualquier aplicación y presupuesto.
      Haga clic aquí para ver las descripciones de las opciones.

      Pantallas
      Pantalla personalizable de tres líneas o una línea
      Pantalla táctil a color de 5 pulgadas, 800 × 480 píxeles

      Chasis físico
      Montaje en panel: horizontal o vertical con el puerto óptico ANSI o el puerto EIA-232
      Medidor fácilmente extraíble (EXM): montaje de panel vertical con puerto óptico ANSI o puerto EIA-232

      Gabinete
      NEMA 4 de 16” x 18”, conectado por un cable al conmutador de prueba FT-1
      Carcasa portátil con pinzas de voltaje
      Panel frontal con cubierta sellada

      Forma del medidor
      Forma 5, Forma 36 o Forma 9

      Suministro de energía
      12/24 Vcd, 24/48 Vcd o 125/250 Vcd o Vca

      Voltaje de entrada (Vcd o Vca; incluye dos entradas y tres salidas de contacto)
      24, 48, 110, 125, 220 o 250

      Comunicaciones
      EIA-232 y EIA-485
      USB tipo C
      Ethernet: 10/100BASE-T, 100BASE-FX con fibra óptica (disponible en multimodo)

      Protocolos de comunicaciones
      IEC 61850 con GOOSE y MMS

      Paquete de software de recopilación de datos empresariales y generación de reportes
      El paquete incluye una licencia de una unidad para lo siguiente:

      Para obtener ayuda, visite la página web de información sobre licencias de software de SEL o póngase en contacto con su representante local de ventas.

      Tarjetas de circuito con recubrimiento de conformación

      Opciones de montaje flexibles

      Hay una variedad de biseles, soportes, gabinetes y kits de montaje en rack disponibles para instalar adaptaciones de manera rápida, fácil y prolija y, así, lograr la modernización y la flexibilidad en el montaje. El catálogo de accesorios de medición de SEL ofrece una línea completa de accesorios. Para ver todas las opciones de montaje, visite la página web del selector de montaje.

      Versión mínima de software

      Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-735 R209-V2 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V1 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V0 104 7.4.4.0
      SEL-735 R208-V3 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V2 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V1 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V0 103 7.3.0.4
      SEL-735 R207-V8 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V7 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R203-V5 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V4 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V3 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V2 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V1 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V0 101 6.8.2.0
      SEL-735 R201-V4 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V3 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V2 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V1 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V0 100 6.7.2.2
      Firmware revision for units manufactured on or after 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.

      SEL-735 R119-V2 11 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V1 011 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V0 011 6.6.0.0
      Firmware revision for units manufactured prior to 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.
      SEL-735 R118-V1 011 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9
      SEL-735 R117-V2 010 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9

      Videos

      Cómo un centro de datos logra la medición a nivel de servicios públicos

      Reducing Consumption to Serve the Community

      Lista de reproducción de vídeos

      Metering Theory and Fundamentals

      • Power Quality Theory
      • SEL-735 Power Quality and Revenue Meter—Transformer and Line-Loss Compensation

      How-to Commission the SEL-735 Meter

      • SEL-735: Change Phase Rotation
      • SEL-735: Form 5 Accuracy Testing
      • SEL-735: Meter Form Change
      • How to Surface Mount the SEL-735 Meter
      • Cómo configurar el Medidor de calidad de energía e ingresos SEL-735
      • How to Use SEL Easily Extractable Meters
      • SEL-735: Scaling in SEL Meters

      SEL-735 Meter Multifunction Display

      • SEL-735 Visualize System Losses
      • How to Set the SEL-735 With Color Touchscreen Display-Basic Settings
      • How to Use SEL-735 With Color Touchscreen Display-Overview

      Meter Reporting and Analysis

      • How to Use SEL-735 WAVE VIEW
      • How to Use acSELerator Meter Reports SEL-5630 Software
      • Customizing Reports in acSELerator Meter Reports Software

      Meter Communication Settings

      • How to Set the SEL-735 Meter for Itron MV-90 Communication
      • How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings

      Últimas versiones de firmware

      No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

      Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
      SEL-735 R209-V2 SEL-735-R209-V2-Z104101-D20250711 16/7/25 ~3251970001
      SEL-735 R119-V2 SEL-735-R119-V2-Z011008-D20230323 3/4/23 ~1230930001 or ~3230930001

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Versión mínima de software

      Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-735 R209-V2 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V1 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V0 104 7.4.4.0
      SEL-735 R208-V3 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V2 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V1 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V0 103 7.3.0.4
      SEL-735 R207-V8 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V7 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R203-V5 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V4 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V3 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V2 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V1 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V0 101 6.8.2.0
      SEL-735 R201-V4 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V3 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V2 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V1 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V0 100 6.7.2.2
      Firmware revision for units manufactured on or after 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.

      SEL-735 R119-V2 11 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V1 011 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V0 011 6.6.0.0
      Firmware revision for units manufactured prior to 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.
      SEL-735 R118-V1 011 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9
      SEL-735 R117-V2 010 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9

      Manuales de instrucción

      735 - Pestaña de software

      Configuración

      Software acSELerator QuickSet SEL-5030

      QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.

      Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.


      Software acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.


      Recopilación de datos automatizada

      Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

      Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

      Conozca más sobre esto en la página de software DMA.


      Visualización y análisis

      Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

      Synchrowave Event es un software de análisis de reportes de eventos fácil de usar que ayuda a los ingenieros a diagnosticar la causa de las perturbaciones en el sistema de potencia, incluyendo las fallas.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.


      Synchrowave Reports SEL-5705

      Synchrowave Reports automatiza la generación de reportes de medición y datos de la calidad de la energía a través del correo electrónico o el navegador web. Identifique con rapidez las tendencias, las perturbaciones de armónicos y demás inquietudes sobre la calidad de la energía para tomar decisiones relacionadas con la planificación, la operación y la rendición de cuentas que aumentarán la eficiencia y reducirán los costos.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Reports.

      Comparación de las características de los productos SEL-734 y SEL-735
      El medidor de facturación SEL-734 ya no está en producción. SEL recomienda seleccionar el SEL-735 en lugar del SEL-734. Para comparar los dos medidores, consulte el cuadro de comparación del SEL-734 y el SEL-735.

      Opciones de registro y calidad de potencia del SEL-735
      Escoja entre tres opciones de calidad de potencia para ajustarse a cualquier aplicación y presupuesto.

      CaracterísticaBásicaIntermedioAvanzados
      General
      DisplayPantalla personalizable de tres líneas o una líneaPantalla personalizable de tres líneas o una líneaPantalla personalizable de tres líneas o una línea; pantalla táctil a color de 5 pulgadas y 800 × 480*
      Puerto frontalPuerto Óptico ANSI Tipo II o Puerto EIA-232Puerto Óptico ANSI Tipo II o Puerto EIA-232Puerto óptico ANSI tipo II o puerto EIA-232; USB tipo C*
      Memoria128 MB256 MB1 GB
      Orden máxima de armónicos15a 63a63a
      Cantidades de interarmónicosNoNo
      Ángulos de armónicosNoNo
      Armónicos de potenciaNoNo
      Captura de forma de onda
      Muestras por ciclo1616, 12816, 128, 512
      Duración (ciclos)1515–60015–600
      Cantidad de eventos25633–6,200101–10,000
      Reportes COMTRADE
      Oscilografía de vista de ondaNoNo
      Datos del perfil de carga
      Grabadores × canales1 × 16 12 × 16 32 × 16
      Tasas de adquisición 1 a 120 min 3 a 59 s, 1 a 120 min 3 a 59 s, 1 a 120 min
      Duración del almacenamiento0 a 10 años; varía con la tasa de adquisición y la cantidad de canales utilizados0 a 20 años; varía con la tasa de adquisición y la cantidad de canales utilizados0 a 20 años; varía con la tasa de adquisición y la cantidad de canales utilizados
      Duración de ejemplo10 años para 16 canales registrados cada 10 minutos20 años para 16 canales registrados cada 10 minutos20 años para 16 canales registrados cada 10 minutos
      Grabador de interrupción, oleaje y caída de voltaje (VSSI)
      Cantidad típica de eventos de resumen270270600
      Cantidad de filas detalladas60.00060.000>130,000
      Duración mínima del disturbio1/4 ciclo1/4 ciclo1/4 ciclo
      Velocidad de muestreo4 muestras/ciclo; 1 muestra/día, adaptable4 muestras/ciclo; 1 muestra/día, adaptable4 muestras/ciclo; 1 muestra/día, adaptable
      Registrador de eventos secuenciales (SER)
      Cantidad de eventos>80,000>80,000>80,000
      Cantidad de canales monitoreados≤72≤72≤72
      Cumplimiento de PQ IEC 61000-4-30
      Ciclo de 150/180, 10 min, 2 horas-AA
      Parpadeo-A
      (actualizaciones cada 10 min, 2 h)
      A
      (actualizaciones cada minuto, 10 min, 2 h)
      Armónicos de voltaje - - A
      Armónicos de corriente--A

      *Característica opcional