html{display:none} Synchrowave Reports SEL-5705 Software de reportes sobre la calidad de la potencia | Schweitzer Engineering Laboratories
Synchrowave Reports SEL-5705 Software de reportes sobre la calidad de la potencia

Synchrowave Reports SEL-5705

Software de reportes sobre la calidad de la potencia

El software Synchrowave Reports SEL-5705 optimiza el monitoreo y la generación de reportes sobre el cumplimiento de la calidad de la potencia según la norma IEEE 519-2014. Synchrowave Reports detecta la distorsión de forma de onda del voltaje y la corriente en un único punto o en todo un sistema de potencia, analiza los datos y envía información del sistema para ayudar a identificar rápidamente los problemas con harmónicos.

Synchrowave Reports automatiza la generación de reportes y simplifica el análisis de los datos con el envío de reportes por correo electrónico. Incluye cuatro opciones: reportes resumidos diarios o semanales con información de cumplimiento de alto nivel para cada uno de los puntos de medición y reportes detallados diarios o semanales con harmónicos de corriente o voltaje hasta el quincuagésimo harmónico para cada punto de medición.

Presupuesto para venta minorista

$439 por punto de medición, incluye Meter Reports, Team Profile y Team Event
$5,220 por 25 dispositivos (se necesita Team Profile que se vende por separado)

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Mejore la conciencia del sistema: monitoree y detecte distorsión de forma de onda de la corriente y el voltaje para identificar las fuentes de harmónicos a largo plazo que comprometen la calidad de la potencia.    

Obtenga información detallada: identifique los problemas con harmónicos desde el segundo hasta el quincuagésimo orden para cada punto de medición.

Agilice los procesos: automatice el análisis de los datos y la generación de reportes para los reportes de cumplimiento diarios y semanales. Programe la entrega directa del reporte PDF a su bandeja de entrada.

Genere reportes resumidos o detallados: las opciones de reportes incluyen reportes resumidos o detallados diarios o semanales. Los reportes resumidos de una página incluyen información de aceptación o falla respecto del voltaje y la corriente. También queda registrada la información relativa a la ubicación, el tipo de dispositivo y la configuración del sistema. Los reportes detallados combinan la información resumida con los valores de harmónicos de corriente y voltaje individual para cada punto de medición, hasta el quincuagésimo harmónico. Esta especificidad adicional ayuda a identificar los intervalos de frecuencia exactos que provocan la distorsión del harmónico.

Presentación general

Dentro de un sistema de potencia, la transferencia de energía más eficiente se da con una forma de onda sinusoidal pura, ya que solamente contiene la frecuencia principal. Las innovaciones en la conversión de energía ca/cd y cd/ca ha llevado a que se adopten cada vez más los LED para las ubicaciones con luces, los variadores de frecuencia (VFD) en aplicaciones industriales y los inversores en la generación distribuida y la carga de vehículos eléctricos. La conmutación que caracteriza a estos dispositivos ha aumentado la distorsión no lineal en las líneas de distribución y transmisión, lo que produce harmónicos indeseados en el sistema de potencia. Como un tipo de distorsión de la señal, los harmónicos tienen un efecto negativo sobre las cargas y las fuentes de generación cercanas, lo que produce calor excesivo, disminución de la eficiencia, reducción de la capacidad del sistema, oscilaciones mecánicas de los motores y los generadores, parpadeo de luces y otros problemas.

Las empresas suministradoras de energía, los productores de energía y los clientes deben identificar y corregir las fuentes de la distorsión de los harmónicos para maximizar la eficiencia y el rendimiento del sistema. Para lograr esto, muchas empresas suministradoras de energía exigen el cumplimiento de la norma IEEE 519-2014.

Arquitectura del sistema

Synchrowave Reports funciona junto a los medidores de calidad de potencia y facturación SEL-735 y el software acSELerator Team SEL-5045. El medidor monitorea el punto de acoplamiento común (PCC) y registra las cantidades agregadas según las normas de calidad de la potencia IEC 61000 en su registrador local de perfilado de datos de carga (LDP). Team sondea el medidor con regularidad, recopila los datos de LDP y los archiva en una instancia de acSELerator Database.

Synchrowave Reports se conecta a acSELerator Database y recupera la información para la posterior generación, visualización, análisis y distribución de reportes IEEE 519. Tengo acceso a Synchrowave Reports a través de Synchrowave Platform con un navegador web.

Características

    1. 1

      Localice reportes generados recientemente y el estado de cumplimiento de cada punto de medición. Filtre por nombre, fecha/hora y estado de cumplimiento.

    2. 2

      Recupere e imprima los reportes desde la interfaz de su navegador web o guárdelos como archivo PDF en un controlador local o de red.

    1
    2
    1. 1

      Cree una plantilla para los reportes diarios o semanales.

    2. 2

      Vea los reportes programados y configure cuándo deben generarse los reportes y enviarse por correo electrónico.

    3. 3

      Asigne un punto de medición y los parámetros requeridos para cada plantilla.

    1
    2
    3
    1. 1

      Programe la generación de reportes y su entrega por correo electrónico.

    2. 2

      Revise y administre las tareas programadas existentes.

    1
    2
    1. 1

      Vea la información de aceptación o falla de alto nivel para los harmónicos de voltaje o corriente.

    2. 2

      Para la gestión de activos, vea la información que incluye la ubicación, el tipo de dispositivo y la configuración del sistema.

    1
    2
    1. 1

      Las fallas indican la frecuencia y la cantidad por encima del umbral de IEEE 519.

    2. 2

      Las alertas que se pueden configurar avisan sobre el incumplimiento.

    1
    2

Detalles

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción

Synchrowave Reports necesita acceder a los registros de LDP recopilados por Team y almacenados en una instancia de acSELerator Database. Las licencias del software están disponibles como un paquete de software por punto de medición o como componentes individuales en grandes cantidades.

Para obtener más detalles sobre las diferentes opciones de licencias, comuníquese con su representante de ventas de SEL local.