| SEL-3355 | |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E3-1505L de cuatro núcleos, 2.0 GHz, 64 bits Intel Xeon E3-1505M de cuatro núcleos, 2.8 GHz, 64 bits+ |
| Memoria | 4–64 GB RAM DDR4 con código de corrección de errores (ECC) |
| Almacenamiento | Hasta 4 SSD, de 32 GB a 2 TB cada uno, SATA II (3.0 GB/s) de 2.5 in Múltiples opciones de SSD disponibles |
| Redundancia del almacenamiento | RAID 0, 1, 5 y 10 (directamente intercambiable) |
| Chasis | Montaje en rack de 19 in, 3U Montaje en panel de 19 in, 3U |
| Ranuras de expansión | 5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI de 32 bits) |
| Fuente de poder | Fuentes de alimentación SEL-9331 directamente intercambiables (simple o doble redundante) Opciones:
|
| Pantalla/video | Admite hasta 3 monitores Resolución máxima de 4K 1 salida DisplayPort 1.2 con tecnología de transporte multitransmisión (MST) 2 salidas DVI-D |
| USB | 2 puertos USB 3.1 frontales 4 puertos USB 3.1 posteriores |
| Ethernet | 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre Hasta 8 puertos adicionales, SFP de cobre o fibra, a través de tarjetas PCIe SEL-3390E4 Hasta 2 puertos 10/100/1000 Mbps adicionales, enchufable de factor de forma pequeño (SFP) de cobre o de fibra LC, a través de la tarjeta PCIe SEL-3390T; solo una tarjeta SEL-3390T por dispositivo |
| Serial | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores Hasta 24 puertos adicionales, RJ45 EIA-232/422/485, a través de tarjetas PCIe SEL-3390S8 |
| IRIG-B | Puerto serial COM1 con entrada IRIG-B Puerto serial SEL-3390S8 con entrada y salidas IRIG-B opcional SEL-3390T opcional con entrada/salida BNC para el protocolo de tiempo IRIG-B; solo una tarjeta SEL-3390T por dispositivo |
| Audio | Conectores TRS analógicos de 3.5 mm: entrada de línea, salida de línea/auricular, entrada de micrófono Salidas de audio digitales: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio |
| Salida de contacto/alarma | Contacto de salida de alarma tipo C |
| BIOS | Compatibilidad con arranque UEFI y heredado Compatibilidad con arranque seguro |
| Espectro de temperaturas de funcionamiento | Con CPU E3-1505L: De –40 °C a +75 °C (de –40 °F a +167 °F) Con CPU E3-1515M:De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) |
| Sistemas operativos admitidos | Sistemas operativos de SEL:
El SEL-3355 se puede convertir entre los sistemas operativos Windows y Blueframe, lo que ofrece la flexibilidad de actualizar el hardware existente. Los kits de conversión también ofrecerán soporte para el sistema operativo de RTAC en el futuro. Si quiere obtener más información sobre los kits de conversión del sistema operativo, comuníquese con su representante local de servicio al cliente o de ventas. |
| Otras características | Recubrimiento protector |
+ Opción del modelo.
*Se puede pedir como opción instalada de fábrica.