html{display:none} Módulos Axion | Schweitzer Engineering Laboratories

Módulos Axion

2241

Módulo RTAC SEL-2241

El SEL-2241 es un módulo de controlador de automatización en tiempo real (RTAC) de 4 puertos dedicado para el Axion. Úselo para integrar E/S, DEI de subestaciones, comunicaciones SCADA y aplicaciones de seguridad, todo en un dispositivo.

  • IHM integrada basada en la web con acSELerator Diagram Builder
  • Puertos Ethernet de fibra o cobre
  • GOOSE IEC 61850 y MMS
Placa posterior del Axion

Chasis/panel posterior SEL-2242

El SEL-2242 es el chasis/panel posterior de los módulos Axion.

  • Pantalla táctil de 7 pulgadas opcional para el control de bahías (necesita el módulo de RTAC SEL-2241 en la ranura A)
  • Chasis de diez ranuras para aplicaciones de E/S grandes
  • Chasis de cuatro ranuras para aplicaciones de control de E/S pequeñas o de RTAC doble con un tamaño reducido
  • Chasis doble de cuatro ranuras para RTAC doble de montaje en rack o superficial con aplicaciones de E/S
  • Opciones de montaje en rack, en panel o superficial
2243

Acoplador de potencia SEL-2243

El SEL-2243 es la fuente de alimentación del sistema Axion. Use un solo acoplador de potencia en cada nodo cuando se disponga de una alimentación de servicio confiable. Para una disponibilidad del sistema aún mayor, use acopladores de potencia redundantes en cada nodo cuando se disponga de alimentación de servicio doble. Además, el SEL-2243 cuenta con dos puertos EtherCAT dedicados para admitir la integración de múltiples nodos.

  • Puertos de cobre o fibra para redes EtherCAT
  • Intervalos de entrada de alimentación de bajo voltaje (24/48 Vcd) o de alto voltaje (125/250 Vca o Vcd)

EtherCAT® es una marca comercial registrada y tecnología patentada, concedida en licencia por Beckhoff Automation GmbH, Alemania

2244-2

Módulo de entradas digitales SEL-2244-2

El módulo SEL-2244-2 incluye 24 entradas de contacto seco optoaisladas con indicadores LED. Se pueden usar hasta nueve módulos en un nodo.

  • Seis opciones de clasificación de entrada: 24 Vca/Vcd, 48 Vca/Vcd, 110 Vca/Vcd, 125 Vca/Vcd, 220 Vca/Vcd o 250 Vca/Vcd
  • Seis entradas aisladas y dos conjuntos de 9 entradas comunes (18 en total)
2244-3

Módulo de salidas digitales SEL-2244-3

El módulo SEL-2244-3 incluye 16 salidas de contacto con indicadores LED. Se pueden usar hasta nueve módulos en un nodo.

  • Salidas de tipo A y B
2244-5

Módulo de salidas digitales rápidas de alta corriente SEL-2244-5

El módulo SEL-2244-5 incluye diez salidas de control con indicadores LED que tienen una capacidad de disparo de alta corriente (10 A) y un rápido tiempo de elevación de salida (<16 µs a 125 V). Se pueden usar hasta nueve módulos en un nodo.

2245-2

Módulo de entradas analógicas de CD SEL-2245-2

El módulo SEL-2245-2 incluye 16 entradas seleccionables mediante software para rangos de entrada de ±20 mA, ±2 mA o +10 V. Se pueden usar hasta 9 módulos en un nodo, y un máximo de 16 módulos analógicos en un sistema Axion.

2245-22

Módulo de rango extendido de entradas analógicas de CD SEL-2245-22

El módulo SEL-2245-22 incluye cuatro entradas para medir señales de entre 0 y 300 Vcd. Esto lo hace ideal para monitorear voltajes de baterías.

2245-221

Módulo de monitoreo de bajo voltaje (LEA) SEL-2245-221

El módulo SEL-2245-221 ofrece cuatro entradas para aplicaciones de monitoreo de voltaje o corriente. Con cuatro canales de entrada de bajo voltaje, este módulo puede monitorear mediciones de entradas de entre 0.05 y 22.0 Vrms de voltaje de CA o ±30 V pico de voltaje de CD. Este módulo admite la calibración por canal para monitorear mediciones de corriente de transformadores de corriente externos (por ejemplo, transformadores de núcleo dividido). En el modo de CD, también puede capturar y registrar mediciones de componentes vitales en la subestación (por ejemplo, corrientes de bobinas de disparo durante operaciones del interruptor). Además, el módulo registra la oscilografía de la forma de onda hasta 24 kHz y genera sincrofasores IEEE C37.118.

2245-3

Módulo de salidas analógicas de CD SEL-2245-3

El módulo SEL-2245-3 incluye ocho salidas de corriente o voltaje seleccionables mediante software. Las salidas son autoabastecidas de –20 a +20 mA o de –10 a +10 V. Este módulo admite una característica de rampa para ofrecer transiciones fluidas entre puntos de ajuste y cuenta con una característica de abrazadera para evitar superar el valor deseado. Se pueden instalar un total de dos módulos SEL-2245-3 en un chasis SEL-2242 y hasta 16 módulos en un sistema Axion. Este módulo es ideal para controles de salida proporcional-integral-derivativa (PID), pantallas de medidores analógicos y entrega de puntos de ajuste analógicos.

2245-4

Módulo de medición de CA SEL-2245-4

El módulo SEL-2245-4 incluye cuatro entradas de TC y cuatro de TP con rangos de 0 a 22 A y de 5 a 400 VL-N con una precisión típica del 0.1 por ciento. Se pueden usar hasta 9 módulos en un nodo y un máximo de 16 módulos de medición en un sistema Axion, todo con mediciones sincronizadas para contar con una referencia común. Además, el módulo registra la oscilografía de la forma de onda hasta 24 kHz y genera sincrofasores IEEE C37.118.

2245-411

Módulo de monitoreo de corriente estándar y bajo voltaje (LEA) SEL-2245-411

El módulo SEL-2245-411 incluye las mismas entradas de corriente que el módulo de medición de CA SEL-2245-4, con cuatro entradas de bajo voltaje que admiten mediciones de voltaje analógico de baja energía (LEA). Implemente este módulo para monitorear mediciones de sistemas de potencia mediante transductores de voltaje LEA. Los canales LEA de este módulo miden entradas de entre 0.05 y 22.0 Vrms de voltaje de CA. Además, el módulo registra la oscilografía de la forma de onda hasta 24 kHz y genera sincrofasores IEEE C37.118.

2245-42

Módulo de protección de CA SEL-2245-42

El módulo SEL-2245-42 incluye tres TC con retornos aislados e incluye tres TP (o TV) para medir las señales de CA. Este módulo tiene entradas aisladas galvánicamente y puede muestrear eventos a frecuencias seleccionables mediante software por el usuario de 1, 2, 4, 8 y 24 kHz. Se pueden usar hasta 16 módulos SEL-2245-42 en el sistema Axion y disponer de mediciones sincronizadas en todos los módulos. Esto permite que los algoritmos de control determinista del tiempo aprovechen la referencia común para todas las mediciones, inclusive aquellas en ubicaciones distribuidas. Recopile datos de sincrofasores que cumplan con la norma IEEE C37.118.1a-2014 desde un máximo de 64 cantidades de fasores. Proporcione capacidades de registro de fallas digital (DFR) con el Axion para registrar y analizar la dinámica del sistema de potencia y validar el desempeño del equipo.

Literatura

Los documentos más nuevos se muestran primero.

Diagramas