html{display:none} SEL-2240 Axion | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2240

      Axion

      El módulo SEL-2240 Axion es una solución de control y entrada/salida (E/S) modular completamente integrada para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. Se puede usar como una unidad terminal remota (UTR) o un controlador lógico programable (PLC) ultrarresistente. Gracias a la pantalla táctil opcional a color de 7 pulgadas, el módulo Axion también es ideal para aplicaciones como unidad de control de bahías.

      Combina las comunicaciones, la seguridad integrada y el motor de lógica IEC 61131 de la familia de controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL con un conjunto resistente de módulos de E/S que brindan un rendimiento de control determinista de alta velocidad a través de una red EtherCAT. Los RTAC SEL-3530-4, SEL-3555, SEL-3560S y SEL-3560E y el módulo RTAC SEL-2241 pueden funcionar como la CPU de una plataforma Axion. Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.

      Módulos Axion

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Controlador de bahías: combine la arquitectura escalable del Axion con una pantalla táctil completamente integrada de 7 pulgadas y el potente motor de lógica del RTAC para ofrecer una solución integral de monitoreo y control de bahías. Su diseño flexible permite ampliar el dispositivo para controlar y monitorear más de cien dispositivos de conmutación en múltiples bahías de su subestación. Personalice su unidad de control de bahías con una amplia selección de módulos de E/S, fuentes de alimentación simples o redundantes y un módulo RTAC SEL-2241 compatible (suministrado con firmware R149 o más reciente).

      Soluciones de registrador de fallas digital (DFR) avanzado de SEL: utilice el RTAC y el Axion de SEL para implementar un sistema de DFR con registro de eventos a 24 kHz que se amplía hasta 96 canales. Implemente una solución sin disparo que respalde el cumplimiento de la norma NERC PRC-002 mediante el registro continuo de datos de oscilografía a 3,000 muestras por segundo durante diez días o más. Además, el sistema captura cientos de estados de entrada digital utilizando los módulos de entradas digitales SEL-2244-2. Conserve los datos a largo plazo utilizando una unidad de almacenamiento SSD confiable en el controlador para todos los registros de fallas, registros de perturbaciones dinámicas y registros de secuencia de eventos (SOE) de la subestación.

      UTR SCADA: habilite los reportes y el control de las subestaciones mediante el uso de los protocolos de comunicaciones Ethernet y seriales incluidos junto con los módulos de E/S Axion.

      Mediciones de TC/TP sincronizadas para un control avanzado: utilice mediciones de TC/TP sincronizadas de múltiples chasis Axion distribuidos a lo largo de una subestación y de múltiples sistemas Axion para aplicaciones avanzadas de control determinista del tiempo, lo que incluye tiro de carga y control de microrredes.

      Unidad de medición de sincrofasores flexible: aplique el Axion como una unidad de medición fasorial (PMU) que puede ampliarse y distribuirse. Un solo módulo RTAC en el nodo Axion principal brinda datos de sincrofasores según la norma IEEE C37.118.1a-2014 desde los nodos de las PMU Axion remotas. Los nodos Axion remotos utilizan el módulo de medición de CA SEL-2245-4 ubicado en los puntos de medición.

      Concentrador GOOSE IEC 61850: agrupe diversas E/S de subestaciones con los módulos de E/S digitales SEL-2244 y comparta los datos con mensajes GOOSE IEC 61850. Utilice la flexibilidad del RTAC respecto de los protocolos para concentrar datos de relés que no cumplen con la norma IEC 61850 y convertirlos en mensajes GOOSE.

      Integración de la administración de energía con un sistema de control industrial: proporcione un gateway poderoso entre la subestación y la fábrica mediante Ethernet/IP. Este protocolo industrial popular facilita las comunicaciones confiables entre los dispositivos electrónicos en sistemas de automatización industriales. Use el adaptador Ethernet/IP del RTAC para intercambiar datos críticos para el monitoreo en tiempo real, el control de procesos y la integración del sistema de potencia.

      Concentrador de datos SCADA: aproveche la compatibilidad con varios protocolos para recopilar información SCADA y comandos de control de procesos, y obtenga una sincronización de tiempo mediante el protocolo simple de tiempo de red (SNTP)/protocolo de tiempo de red (NTP) a través de un único enlace de comunicaciones a cada dispositivo Ethernet.

      Expansión de puntos de E/S remotos: incremente la cantidad de puntos de E/S con un máximo de 60 módulos o 6 nodos conectados a un RTAC SEL-2241 residente. A través de la conectividad EtherCAT, proporcione tasas rápidas de adquisición de datos a los puntos de E/S ampliados dentro de su sistema de automatización.

      Registro de eventos: registre eventos COMTRADE con alta precisión mediante los módulos analógicos Axion. Registre registros de eventos de hasta 24 kHz con los módulos de medición de CA SEL-2245-4 y registros de eventos de hasta 1 kHz con los módulos analógicos de CD SEL-2245-2 y SEL-2245-22.

      Seguridad del sistema: habilite el cifrado para cualquier canal de acceso de ingeniería o enlace SCADA. Implemente restricciones de auditoría, registros y contraseñas para la seguridad del sistema a fin de hacer cumplir los estándares gubernamentales. Use características de carga web y contraseñas de proyectos. 

      Sistema de control industrial y control de controladores PID: cree un sistema de PLC ultrarresistente al combinar el motor de lógica IEC 61131 estándar, la base de datos integrada y E/S flexibles. Utilice una lógica en escalera, texto estructurado o programación de diagrama de funciones para obtener estrategias de control personalizadas. Respalde estrategias de control de procesos de avanzada mediante la implementación de bloques de funciones de control, como controladores proporcionales, integrales y derivativos (PID).

      Monitoreo de baterías de subestaciones: monitoree los niveles de batería de subestaciones usando el nuevo módulo de rango extendido de entradas analógicas de CD SEL-2245-22.

      Topologías de red EtherCAT: los acopladores de potencia SEL-2243 no solo ofrecen fuentes de alimentación de conexión directa, sino que también proporcionan conexiones EtherCAT rápidas para los nodos Axion remotos. Los acopladores de potencia crean enlaces EtherCAT en una topología de red en estrella, una topología de red secuencial o una combinación de ambas. Utilice acopladores de potencia simples o dobles en cada nodo Axion de acuerdo con los requisitos de conexión o redundancia.

      Gateway de protocolo: recopile datos de dispositivos descendentes con protocolos de cliente. Luego, envíe estos datos a una interfaz hombre-máquina (IHM), UTR o servidor SCADA maestro ascendente con protocolos de servidor, convirtiendo los datos de un protocolo al otro en el proceso.

      Características

        1. 1

          Pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas y 800 × 480 con teclado completo en pantalla

        2. 2

          Pulsador para regresar a la pantalla de inicio predeterminada

        3. 3

          Puerto Ethernet en el frente para configuración y mantenimiento

        4. 4

          LED tricolores programables para información del estado y alertas

        5. 5

          Pulsadores de operador programables para comandos de control personalizados

        1
        2
        3
        4
        5
        1. 1

          Pulsador de prueba de lámparas

        2. 2

          LED de diagnóstico

        1
        2
        1. 1

          LED de actividad serial y programables por el usuario.

        2. 2

          Los dos puertos Ethernet independientes, disponibles en cobre o fibra LC, son capaces de funcionar en subredes separadas.

        3. 3

          Cuatro puertos seriales, seleccionables por software para EIA-232/EIA-485.

        4. 4

          Se ofrecen mazos de cableado de panel para simplificar la terminación en el campo. Elija entre longitudes de 8, 16 y 20 pies.

        5. 5

          Fuente de alimentación redundante opcional.

        6. 6

          Todas las entradas digitales están clasificadas para la operación con CA y CD y tienen marcas de tiempo con una precisión de 1 ms.

        7. 7

          Todos los terminales están numerados claramente para cableado y pruebas.

        8. 8

          Elija salidas digitales rápidas de alta corriente para aplicaciones que requieren acción rápida (<50 μs) o en caso de interrupción de alta corriente (hasta 10 A).

        9. 9

          LED de indicación para cada entrada y salida.

        10. 10

          Las entradas analógicas de CD se pueden seleccionar por software para rangos de entrada de ±20 mA, ±2 mA, o ±10 V

        11. 11

          Mida las señales de CA con tres entradas de corriente y tres entradas de voltaje para las funciones de grabación o protección.

        12. 12

          Las salidas analógicas de CD de autoabastecimiento se pueden seleccionar por software para ±20 mA o ±10 V.

        13. 13

          Recopile mediciones de CA sincronizadas (de 5 a 400 V, de 0 a 22 A) con una precisión del 0.1 por ciento en el módulo de medición de CA SEL-2245-4.

        14. 14
          Utilice puertos EtherCAT de cobre o fibra óptica para agregar más nodos Axion
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        1. 1

          Seleccione entre pantallas de bahías predefinidas o configure hasta 25 pantallas de bahías mediante el uso de la aplicación Bay Screen Builder dentro del acSELerator RTAC. Dentro de las 25 pantallas, puede controlar más de 100 elementos, entre los que se incluyen interruptores, desconectadores de dos posiciones y desconectadores de tres posiciones. También puede ver cientos de datos digitales y analógicos en pantallas contextuales.

        1
        1. 1

          Para controlar un interruptor o desconectador, simplemente toque el ícono del equipo en la pantalla de bahías, seleccione un comando y confirme su selección.

        1
        1. 1

          Se necesita la autenticación del usuario antes de emitir comandos, para brindar una seguridad robusta para la administración y el control de dispositivos. El teclado completo en la pantalla le permite introducir las credenciales requeridas de manera fácil y rápida.

        1
        1. 1

          Acceda a los registros de secuencias de eventos (SOE) del RTAC para ver los nombres informativos que puede personalizar para su aplicación. La pantalla de SOE incluye marcas de fecha y hora con precisión al milisegundo.

        1
        1. 1

          Visualice información importante de dispositivos, incluyendo el número de serie del RTAC SEL, la versión de firmware, el historial del proyecto y más.

        1
        1. 1

          Visualice el estado del módulo Axion para cada ranura y nodo en el sistema. La pantalla de estado del módulo indica de manera conveniente el estado operativo o de la alarma para todas las ranuras, incluso las que están en los nodos remotos.

        1

      Detalles

      Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) con E/S modulares
      El módulo Axion combina la potente y multifuncional plataforma RTAC con un conjunto duradero de módulos de E/S, convirtiéndose en una solución versátil para las aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía más exigentes. Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.

      Monitoreo y control completo de bahías
      Controle y monitoree interruptores, conmutadores y demás activos vitales de la subestación con la nueva pantalla táctil a color de 7 pulgadas del módulo Axion. Cree un máximo de 25 pantallas de bahías a medida con la aplicación Bay Screen Builder en el software acSELerator RTAC SEL-5033.

      UTR y controlador programable para automatización (PAC) en un solo sistema
      El módulo Axion incluye E/S, comunicaciones SCADA y compatibilidad con lógica de control para muchas aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía.

      Mediciones sincronizadas de corriente y voltaje
      El módulo de TC/TP Axion ofrece mediciones de corriente y voltaje con alineación de tiempo para brindar un registro de formas de onda de alta precisión y algoritmos de control de potencia de avanzada.

      Mediciones sincronizadas al segundo
      Todas las mediciones del módulo de medición de CA SEL-2245-4 están sincronizadas al segundo para proporcionar datos con alineación del tiempo para esquemas de control de área extensa con varios sistemas Axion.

      Unidad de medición fasorial modular
      Transmita y procese mensajes de sincrofasores que cumplen con la norma IEEE C37.118.1 a través del módulo de medición de CA SEL-2245-4, que tiene 4 entradas de TC y 4 entradas de TP, así como el módulo de entradas digitales SEL-2244-2, que dispone de 24 entradas digitales.

      Configuración sencilla con el software acSELerator RTAC
      Arme un sistema con rapidez, lo que incluye módulos de E/S, usando plantillas de dispositivos estándar.

      Selecciones de E/S flexibles
      Escoja una combinación personalizada de módulos de E/S digitales que se adapten a la aplicación. Incluya cientos de puntos en un solo panel, todos conectados a una red EtherCAT determinista.

      Autenticación de usuarios y seguridad del sistema de avanzada
      Aplique cuentas de usuario con el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) para conservar la integridad del perímetro de seguridad. Utilice políticas de control de puertos y registro corporativo de seguridad para cumplir con los requisitos de NERC CIP.

      Rendimiento de E/S determinista
      La E/S conectada se actualiza con una frecuencia determinista; todas las entradas brindan marcas de tiempo de registrador secuencial de eventos (SER) a 1 ms.

      Más que SCADA
      El Axion incluye protocolos de comunicaciones estándar de la industria para permitir varias conexiones SCADA, así como también redes de control distribuido entre diversas estaciones.

      Opciones de redes
      Implemente redes de E/S que utilicen cables de fibra óptica opcionales para proporcionar una excepcional aislación de la señal y flexibilidad en la colocación de módulos.

      Protocolos
      Concentre y administre datos de relés nuevos y heredados y de otros DEI utilizando nuestro amplio conjunto de protocolos.

      Versión mínima de software

      Videos

      Pend Oreille actualiza la subestación con el innovador SEL RTAC, Axion

      Lista de reproducción de vídeos

      How to Install the SEL-2240 Axion

      • How to Install the SEL-2240 Axion
      • How to Set the SEL-2240 Axion: Configuring an EtherCat Network
      • How to Set the SEL-2240 Axion: Configuring PMU Functionality
      • SEL Axion—How to Set Up MMS Server Protocol, Part 1: Axion Modules and acSELerator Architect Software Configuration
      • SEL Axion—How to Set Up MMS Server Protocol, Part 2: acSELerator RTAC Software Configuration

      IHM del RTAC

      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 1: Presentación del software acSELerator Diagram Builder
      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 2: Preparar un proyecto
      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 3: Etiquetas compartidas

      Puntos destacados de la versión de firmware del RTAC

      • SEL RTAC R153: Firmware Update
      • SEL RTAC R152: Firmware Update
      • SEL RTAC R151: Firmware Update

      Registrador de fallas digitales

      • How To Configure Continuous Recording on the RTAC
      • How To Configure SEL DFR Solutions

      How to Install the Bay Controller

      • How to Use the SEL Axion Bay Controller
      • SEL Axion Bay Controller: Getting Started
      • SEL-2240 Axion Bay Controller: Bay Screen Builder Integration

      Últimas versiones de firmware

      No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

      Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
      SEL-2241 R156-V0 SEL-2241-R156-V0-Z000079-D20260312 18/3/26 ~3260770001
      SEL-2241 R155-V1 SEL-2241-R155-V1-Z000093-D20260312 18/3/26 ~3260770001
      SEL-2241 R154-V2 SEL-2241-R154-V2-Z000182-D20260312 18/3/26 ~3260770001
      SEL-2241 R153-V4 SEL-2241-R153-V4-Z000183-D20260312 18/3/26 ~3260770001
      SEL-2241-2 R202-V0 SEL-2241-2-R202-V0-Z000079-D20260312 18/3/26 ~3260770001
      SEL-2241-2 R201-V1 SEL-2241-2-R201-V1-Z000093-D20260312 18/3/26 ~3260770001
      SEL-2241-2 R200-V2 SEL-2241-2-R200-V2-Z000182-D20260312 18/3/26 ~3260770001
      SEL-2245-2 R102-V1 SEL-2245-2-R102-V1- Z001001-D20221201 2/2/23 3230330001
      SEL-2245-22 R102-V1 SEL-2245-22-R102-V1-Z001001-D20221026 15/11/22 3223190001
      SEL-2245-221 R102-V1 SEL-2245-22-R102-V1-Z001001-D20221026 15/11/22 3223190001
      SEL-2245-3 R101-V0 SEL-2245-3-R101-V0-Z001001-D20150123 17/2/15 ~1150480001
      SEL-2245-4 R106-V0 SEL-2245-4-R106-V0- Z001001-D20240411 29/4/24 ~3241200001
      SEL-2245-411 R106-V0 SEL-2245-4-R106-V0- Z001001-D20240411 29/4/24 ~3241200001
      SEL-2245-42 SEL-2245-42-R105-V0- Z001001-D20250320 4/4/25 ~3250940001

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Versión mínima de software

      2240 - Pestaña de software

      Configuración

      Software acSELerator RTAC SEL-5033

      acSELerator RTAC es una aplicación intuitiva y fácil de usar que se diseñó para configurar la familia de productos controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL, incluido el Axion SEL-2240. El software ofrece una amplia gama de herramientas, complementos y extensiones de biblioteca opcionales.

      Conozca más y descárguelo en la página del software acSELerator RTAC.


      Bibliotecas y extensiones del RTAC

      Una amplia gama de bibliotecas y extensiones basadas en IEC 61131 está disponible para la plataforma RTAC. Las instrucciones para las bibliotecas y extensiones están disponibles en Referencia de programación y a través del menú de ayuda de acSELerator RTAC.

      Conozca más sobre las bibliotecas y extensiones que están disponibles en la página de la plataforma RTAC.


      Software acSELerator Diagram Builder SEL-5035

      Diagram Builder es una aplicación que permite a los usuarios crear y administrar los proyectos de visualización para la IHM web opcional diseñada por los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Diagram Builder.


      Software acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.


      Software acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036

      Bay Screen Builder es una aplicación integrada en el software acSELerator QuickSet SEL-5030 y acSELerator RTAC SEL-5033 que le permite crear pantallas de bahías personalizadas para los dispositivos SEL con las pantallas táctiles. Las pantallas también se pueden programar para que muestren los valores de corriente, frecuencia y voltaje, entre otros datos.

      Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.

      Recopilación de datos automatizada

      Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

      Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

      Conozca más sobre esto en la página del software DMA.

      Visualización y analíticas

      SOFTWARE SEL-5601-2 Synchrowave EVENT

      Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar la causa de las perturbaciones del sistema de potencia, incluidas las fallas. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos de SEL y archivos COMTRADE.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.

      Pestaña de protocolos compatibles del RTAC

      • Protocolos de cliente
        • CDC Tipo II
        • Courier
        • CP 2179
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • Ethernet/IP: Cliente de mensajería explícita*
        • Protocolo de transferencia de archivos (FTP)/FTP seguro (SFTP)*
        • Flex Parse
        • IEC 60870-5-101/104
        • IEC 60870-5-103
        • Servicios de archivos de clientes MMS y MMS conforme a IEC 61850*,1
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Protocolo simple de administración de red (SNMP)
      • Protocolos de servidor
        • CDC Tipo II
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • Ethernet/IP: Adaptador de mensajería implícita*
        • FTP/SFTP
        • IEC 60870-5-101/104
        • Servicios de archivos de servidor MMS y MMS conforme a IEC 61850*
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Agente SNMP
      • Protocolos entre pares
        • IEC 61850 GOOSE*
        • Lista de variables globales de red (NGVL)
        • Comunicaciones Mirrored Bits de SEL
      • Protocolo de bus de campo
        • EtherCAT a módulos de E/S SEL-2240 Axion*,3

      *Característica opcional.
      1No compatible con: SEL-3505, SEL-3505-3.
      2Solo compatible con: RTAC SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S y SEL-3560E.
      3Solo compatible con: SEL-3530-4, SEL-2241, RTAC SEL-3350, SEL-3555 y 3560E. Para que los modelos SEL-3555 y el SEL-3560E sean compatibles con EtherCAT, deben configurarse con la tarjeta de expansión SEL-3390E4.