Генерация

Защита генерации

Решения SEL для защиты генераторов обеспечивают полную основную и резервную защиту от всех типов неисправностей. Использование этих устройств помогает избежать повреждений и отказов дорогостоящего оборудования, при этом поддерживается производительность системы и повышается ее готовность.

Защита трансформаторов

Устройства SEL защищают трансформаторы, выполняющие важные функции в системах производства электроэнергии, в том числе повышающие трансформаторы генераторов.

Защита шин

Функция сверхбыстродействующего дифференциального обнаружения неисправностей помогает защитить шины и распределительные устройства, а такие функции, как ограниченная защита от замыкания на землю, подавление дуговой вспышки и элементы максимальной токовой защиты помогают расширить защиту.

Удаленный ввод/вывод

Модули дистанционного ввода/вывода передают данные из удаленных пунктов по оптоволоконному кабелю и расширяют функциональность ввода/вывода реле SEL, контроллеров автоматизации и других устройств без модификации лицевой поверхности панели управления.

ПО для конфигурирования и визуализации

Программное обеспечение SEL дает возможность оптимизировать конфигурацию устройства и визуализировать события системы энергоснабжения.

Панели и корпуса

При модернизации или установке нового оборудования предварительно спроектированные или изготовленные на заказ панели и корпуса помогают снизить расходы и повысить надежность системы.