Инженерно-технические услуги
Защита
Воспользуйтесь опытом инженеров SEL в области систем защиты и соответствующего аппаратного обеспечения, которые помогут спроектировать, внедрить, протестировать и ввести в эксплуатацию системы защиты.
Независимо от вашего местоположения, специалисты SEL готовы предоставить самые надежные в отрасли решения в сфере, сопровождаемые лучшими в отрасли гарантией и клиентской техподдержкой.
Мы предоставляем полную проектно-конструкторскую документацию, процедуры испытаний и отчеты о настройках, необходимые для эксплуатации и обслуживания решения от SEL.
Наши преимущества:
- Проектирование схем защиты
- Разработка стандартов для реле
- Анализ вспышек дуги
- Тестирование, ввод в эксплуатацию и обучение на месте
- Системы синхронизации генераторов
- Соответствие стандартам защиты и управления NERC (PRC)
- Калибровка ТТ
- Анализы неисправностей, координации и селективности
Системное моделирование и исследования
Инженеры SEL имеют в своем распоряжении программное обеспечение и оборудование, необходимые для моделирования любой энергетической системы и любого сценария эксплуатации. Мы проводим систематическое тестирование, охватывающее множество отказов и неблагоприятных сценариев, что приводит к снижению рисков при проектировании и вводе в эксплуатацию, повышению надежности и снижению эксплуатационных расходов в течение всего срока службы.
Мы являемся владельцем крупнейшей в Северной Америке лаборатории для программно-аппаратного моделирования и тестирования. Мы также разработали крупнейшую в электроэнергетической промышленности библиотеку достоверных моделей, которая позволяет нам тестировать системы защиты и управления в реалистичных условиях.
Эти модели используются для исследований вспышек дуги, технической осуществимости, оптимизации значений напряжения / реактивной мощности, определения размеров оборудования, проектирования схем и анализа устойчивости, а также для проверки функциональности и надежности предложенных нами решений.
Тестирование систем защиты
Улучшение показателей работы энергосистемы для критически важных нагрузок, проверка работы защитных реле и оптимизация настроек реле.
SEL создает цифровую модель энергетической системы в режиме реального времени (RTDS), включив в нее распределенные энергетические ресурсы и нагрузки. Затем для имитации реалистичных условий к модели физически подключаются реле защиты. Затем мы сравниваем результаты моделирования и рассчитанные значения с характеристиками оборудования для проверки того, что система безопасна и защищена.
Соответствие стандарту NERC PRC для предприятий Северной Америки
Ведущие специалисты Северной Америки в области электроэнергетики предлагают услуги по обеспечению соответствия систем защиты линий электропередачи и производства энергии стандартам NERC (PRC).
Инженерно-техническая служба SEL может составить полный комплект готовых к аудиту и подтверждающих соответствие стандартам материалов — от сбора данных до планов по снижению рисков и аудиторской документации — как для новых, так и для существующих систем.
Ведущие в отрасли технологии защиты
Решения для подстанций
SEL предлагает надежное и простое решение для цифровизации вторичных систем, защищающих основное оборудование подстанции. Наше решение для подстанций на основе технологии Time-Domain Link (TiDL) не требует ни проектирования сети, ни внешнего источника синхронизации времени, ни коммутатора Ethernet. При использовании технологии TiDL все, что вам нужно — это одно прямое оптоволоконное соединение между каждым внешним модулем и реле в диспетчерском пункте.
Инженерно-технические услуги для подстанций
В рамках реализации проектов для электростанций и подстанций наши опытные специалисты по управлению проектами предоставляют услуги по оценке затрат, выдаче разрешений, составлению графиков, составлению отчетности и заключению контрактов на поставку. Наши лицензированные инженеры предложат вам профессиональные консультации по вопросам составления бюджета, проектирования, строительства и тестирования.
Основные предлагаемые услуги:
- Анализ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- Закупки
- Снос
- Управление проектом
- Управление строительством
В SEL работают лицензированные инженеры, имеющие опыт в сфере электротехники, энергетики, защиты, автоматизации, управления, сетей, кибербезопасности, механики и строительства.
Наша поддержка
Качество и безопасность, в которых можно быть уверенным
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ISO 9001.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.