SEL-2241 — это специальный 4-портовый модуль RTAC для Axion. В одно устройство интегрированы функции ввода-вывода, управления ИЭУ подстанции, связи SCADA и безопасности.
Бюджетный ценовой диапазон: $2871
Ответвитель мощности SEL-2243 является источником питания системы Axion. Один ответвитель мощности на каждый узел рекомендуется, когда доступен один надежный источник питания. В случае когда доступны два каналы питания, для увеличения эксплуатационной готовности системы можно в каждом узле использовать резервный ответвитель мощности. Кроме того, SEL-2243 имеет два выделенных порта EtherCAT для интеграции нескольких узлов.
Бюджетный ценовой диапазон: $369
Модуль цифрового ввода SEL-2244-2 имеет 24 входа с сухими контактами и светодиодными индикаторами. В узле можно использовать до девяти модулей.
Бюджетный ценовой диапазон: $242
Модуль цифрового вывода SEL-2244-3 имеет 16 контактных выходов со светодиодными индикаторами. В узле можно использовать до девяти модулей.
Бюджетный ценовой диапазон: $242
Модуль быстродействующих цифровых выходов с большой нагрузочной способностью SEL-2244-5 имеет десять управляющих выходов со светодиодной индикацией. Они предлагают отключающую способность при сильном токе (10 А) и быстрое время нарастания выходного сигнала ( <16 мкс при 125 В). В узле можно использовать до девяти модулей.
Бюджетный ценовой диапазон: $542
Модуль аналоговых входных сигналов постоянного тока SEL-2245-2 имеет 16 входов, которые выбираются программно для входных сигналов ±20 мА, ±2 мА или +10 В. В узле можно использовать до 9 модулей. В одной системе Axion можно использовать до 16 аналоговых модулей.
Бюджетный ценовой диапазон: $1166
Модуль аналоговых входов постоянного тока расширенного диапазона SEL-2245-22 имеет 4 входа для измерения сигналов постоянного тока напряжением 0–300 В. Такие модули отлично подходят для отслеживания напряжения аккумуляторов или токов отключающей катушки.
Бюджетный ценовой диапазон: $840
Модуль аналоговых выходных сигналов постоянного тока SEL-2245-3 имеет восемь программно выбираемых выходов по току или напряжению. Выходные сигналы имеют диапазон от –20 до +20 мА или от –10 до +10 В. Модуль поддерживает функцию регулирования скорости изменения сигнала для плавного перехода между заданными значениями и функцию фиксации для предотвращения превышения заданного значения. В одно шасси SEL-2242 всего можно установить три модуля [SEL-2245-3] и шестнадцать модулей в одну систему Axion. Этот модуль может использоваться для контроля сигналов ПИД-регулятора, отображения данных аналоговых счетчиков и задания аналоговых уставок.
Бюджетный ценовой диапазон: $1166
Модуль измерения и учета переменного тока SEL-2245-4 имеет четыре входа трансформатора тока (ТТ) и четыре входа трансформатора напряжения (ТН) с диапазонами 0–22 A и 5–400 В L-N с типовой точностью 0,1 процента. В узле можно использовать до 9 модулей. В одной системе Axion можно использовать до 16 измерительных модулей. Все измерения синхронизированы. Кроме того, модуль записывает осциллограммы сигналов с частотой до 24 кГц и генерирует синхронизированные векторные измерения по протоколу IEEE C37.118.
Бюджетный ценовой диапазон: $1082
Модуль SEL-2245-42 включает три трансформатора тока с изолированными возвратными цепями и три трансформатора напряжения, предназначенных для измерения сигналов переменного тока. Модуль оснащен гальванически изолированными входами и поддерживает сбор данных о событиях с выбранной пользователем частотой — 1, 2, 4, 8 и 24 кГц. В одной системе Axion можно использовать до 16 модулей защиты линий переменного тока, измерения которых синхронизированы. Таким образом, детерминированные по времени алгоритмы управления обрабатывают измерения, в том числе распределенные, синхронизированные по общему источнику времени. Вы можете собирать векторные данные, до 64 векторных величин, по стандарту IEEE C37.118.1a-2014. Функция цифровой регистрации отказов Axion служит для записи и анализа динамики работы энергосистемы и проверки производительности оборудования.
Бюджетный ценовой диапазон: $1320
SEL-2242 — это шасси / объединительная плата для модулей Axion.
Бюджетный ценовой диапазон для шасси с 10 слотами: $196
Бюджетный ценовой диапазон для шасси с 4 слотами: $173
Бюджетный ценовой диапазон для двойного шасси с 4 слотами: $219