As soluções de proteção de linha da SEL são ideais para melhorar a estabilidade e segurança do sistema, permitindo que você:
Com os ricos recursos dos relés SEL, você pode aplicar soluções de proteção, localização de faltas e monitoramento com um único equipamento. Isso economiza dinheiro, aumenta a eficiência e melhora a confiabilidade, pois reduz o cabeamento e a complexidade de configuração.
Aplique proteção de distância como uma solução de proteção primária ou como backup para esquemas de diferencial de corrente. Os relés da SEL podem ser aplicados com segurança em linhas curtas e sob condições de alta carga, com ou sem uma ampla rede de comunicações. As funções de bloqueio de perda de sincronismo de zero ajustes melhoram a estabilidade do sistema sem precisar de estudos demorados e caros.
Utilize a proteção de diferencial de corrente de linha para maior proteção de suas linhas críticas de transmissão. É uma solução ideal para linhas longas de extra alta tensão, para sistemas complexos em que é inadequado ter somente a proteção de distância, e também para proteção de linha primária em conexões de parques eólicos à rede elétrica.
As funções de localização de falta integradas aos relés da SEL garantem que você possa enviar as equipes para locais precisos, consertando rapidamente a seção com falta. Os relés da SEL podem calcular as localizações das faltas usando vários métodos – incluindo localização de falta por onda viajante, que localiza faltas no alcance de uma torre.
Implemente os inovadores produtos de proteção de domínio de tempo da SEL para simplificar os esquemas de proteção e permitir trips mais rápidos e seguros.
A proteção de linha de domínio do tempo da SEL define novos padrões de precisão, velocidade, confiabilidade e segurança. A tecnologia de domínio de tempo com amostragem em MHz proporciona maior visibilidade sobre os eventos do sistema, permitindo que o relé identifique rápida e precisamente tanto pequenos distúrbios como condições de falta. Isso permite que o relé tome decisões de tripping com velocidade e precisão sem precedentes.
Localize faltas com velocidade e precisão. A tecnologia de onda viajante localiza a origem de uma falta no alcance de uma torre, para que você possa enviar equipes para onde haja necessidade, fazendo os reparos mais rápido do que nunca.
Os relés de proteção de transmissão SEL-T400L, SEL-T401L e SEL-411L são fornecidos com o recurso de localização de falta por onda viajante.
Visualize e monitore todo o seu sistema de transmissão, para que você nunca tenha que adivinhar o que está acontecendo com as funções e os equipamentos de missão crítica. O Synchrowave Operations da SEL funciona perfeitamente com todos os dispositivos de proteção de transmissão da SEL para transformar os dados avançados que eles coletam em informações que você possa usar.
Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.
Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.
Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.
Ficaremos felizes em responder suas dúvidas e ajudar a desenvolver a melhor solução para suas necessidades.
Cada solução SEL é acompanhada de um suporte técnico gratuito durante toda a vida útil.
Não existem contratos de serviço, limites de tempo ou datas de vencimento. Independentemente de quantas vezes você solicitar nosso suporte ou de quanto tempo seus produtos SEL estiverem em serviço, você sempre será atendido por nosso pessoal que que pode fornecer o serviço e o suporte de que você precisa.
Nossas equipes de atendimento ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações de sistemas de energia. Estamos sempre prontos para atendê-lo com a informação e os recursos necessários para fazer com que sua solução SEL continue funcionando com eficácia.