A localização precisa de faltas nas linhas de transmissão é de grande valia para proprietários e operadores de equipamentos de transmissão de energia. Os métodos de inspeção visual evoluíram de patrulhas terrestres para patrulhas aéreas e, mais recentemente, experimentos com veículos aéreos não tripulados. A maioria dos relés baseados em microprocessador implementa a localização de faltas usando diferentes métodos baseados em impedância. O Sistema avançado de proteção, automação e controle diferencial de linha SEL-411L-1 e Proteção de linha no domínio do tempo SEL-T400L são os únicos relés do mercado que combinam proteção de linha de transmissão de subciclos com localização de faltas por ondas viajantes (TWFL).
Faltas nas linhas de transmissão de energia causam transientes que viajam a uma velocidade próxima à velocidade da luz e se propagam ao longo da linha como ondas viajantes. O TWFL de extremidade dupla usa medições precisas dos tempos de chegada das ondas viajantes nas duas extremidades da linha de transmissão para localizar faltas com precisão. O TWFL de extremidade única classifica várias reflexões de onda para calcular com precisão a distância até a falta usando o tempo de propagação da linha TW. Os localizadores de faltas por ondas viajantes incorporados aos relés de proteção da linha de transmissão e o uso de transformadores de corrente padrão determinam a localização das faltas dentro da extensão de uma torre e, ao mesmo tempo, oneram muito pouco custo a aplicação.
O SEL-411L inclui o TWFL de extremidade dupla comprovado em campo, que usa um canal de comunicação TW87 para trocar os tempos de chegada das ondas. O SEL-T400L possui TWFL de extremidade simples e dupla. O TWFL de extremidade única não requer um canal de comunicação.
Os relés SEL-411L e SEL-T400L podem registrar dados de ondas viajantes para fornecer o local da falta de forma extremamente precisa. O synchroWAVe Event 2015 gera um diagrama de rede de Bewley a partir dos dados das ondas viajantes permitindo visualização, análise e compreensão das ondas viajantes registradas em um evento.
A Bonneville Power Administration (BPA) é proprietária e opera as subestações Goshen e Drummond. A linha Goshen-Drummond 161 kV (localizada no leste de Idaho, perto da fronteira com o Wyoming) tem 117,11 quilômetros de extensão. A linha ainda compartilha a passagem com uma linha de 115 kV por aproximadamente 7,64 quilômetros e também com uma linha de 161 kV pelos próximos 27,36 km.
Em 2012, houve uma falta na fase C - terra na linha Goshen-Drummond. Usando TWFL, o SEL-411L-1 calculou uma localização de falta de 109,74 quilômetros a partir do terminal Goshen. Quando a equipe da linha analisou a linha, eles encontraram um isolador danificado a 109,29 quilômetros do terminal Goshen. A equipe da linha informou que a causa do dano do isolador foi um flashover.
*Este campo é obrigatório.