Fasores sincronizados (sincrofasores) oferecem medição em tempo real de variáveis elétricas de todo o sistema de potência. Dentre as aplicações estão controle de área ampla, validação de modelos de sistemas, determinação de margens de estabilidade, maximização de carga estável de sistemas, detecção de ilhamento, registro de perturbações em todo o sistema e visualização da resposta dinâmica do sistema. Os blocos básicos de construção do sistema são relógios GPS sincronizados por satélite, unidades de medição de fasores (PMUs), um concentrador de dados fasoriais (PDC), equipamentos de comunicação e softwares de visualização.
Por que escolher a SEL?
- A SEL disponibiliza um portfólio abrangente de produtos no sentido de criar uma solução completa que atenda às suas necessidades.
- A SEL possui experiência na implementação de sistemas em todo o mundo e garante produtos com garantia de dez anos.
- Os relés e medidores da SEL incluem análise de dados da unidade de medição fasorial (PMU) gratuitamente. Isto torna os sistemas da SEL econômicos e fáceis de se implementar.
- A equipe de Engenharia de Serviços da SEL consegue projetar, instalar e comissionar seu sistema de acordo com seu cronograma e orçamento.
Veja os sincrofasores ativos e experimente os softwares sob demanda
A SEL está transmitindo as medições de sincrofasores para uma versão demonstrativa do Synchrowave Operations a partir de PMUs que medem dados de tomadas em todo o território dos Estados Unidos. Com sua conta mySEL, você pode fazer login facilmente neste software demonstrativo para visualizar dados em tempo real e experimentar os principais recursos do Synchrowave Operations.
Componentes do sistema
Atualmente, os sincrofasores estão sendo usados por concessionárias em todo o mundo para validação de modelos de sistemas, consciência situacional, análise de estabilidade, detecção de ilhamentos, análise de perturbações e medição e controle de áreas amplas. A SEL oferece uma ampla variedade de soluções para atender sua aplicação. Esteja você trabalhando com unidades individuais ou com um sistema completo, a SEL pode ajudá-lo a projetar, instalar e comissionar seu sistema.
PMUs
| Formato | Elementos de dados de sincrofasores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU | IEEE C37.118 | Nível de conformidade com a norma IEEE C37.118 | SEL Fast Message | Taxa de mensagens | Entradas para TC | Entradas para TP | Analógicas | Digitais |
| SEL-2240 Axion– PMU Modular | Compatível com 2011 | Classe P e M | • | 1–60 mps | 64# | 64# | 64# | 30 |
| Sistemas de Proteção SEL-311C, SEL-351, SEL-351A, e SEL-351S | • | 1 | • | 1–60 mps | 3 | 3 | 0 | 16 |
| Controle do Religador Monofásico SEL-351RS Kestrel | • | 1 | 1–60 mps | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Sistemas de Proteção, Automação e Controle SEL-487V, SEL-421 e SEL-451; Sistema Avançado de Proteção, Automação e Controle Diferencial de Linha SEL-411L | • | 1 | • | 1–60 mps | 6 | 6 | 16 | 64 |
| Relé de Proteção de Transformadores SEL-487E | • | 1 | • | 1–60 mps | 18 | 6 | 16 | 64 |
| Controle do Religador SEL-651R-2 | • | 1 | 1–60 mps | 3 | 6 | 0 | 64 | |
| Relé de Proteção de Alimentadores SEL-751 | • | 1 | 1–60 mps | 3 | 3 | 4 | 16 | |
| Relé de Proteção de Alimentadores SEL-751A | • | 01 | 1-10 mps | 3 | 3 | 4 | 16 | |
| Relé de Proteção de Geradores SEL-700G | • | 1 | 1–60 mps | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| Relé de Proteção de Transformadores SEL-787 | • | 01 | 1-10 mps | 6 | 3 | 4 | 16 | |
| Relé de Proteção de Transformadores SEL-787-3E/-3S/-4X* | • | 1 | 1–60 mps | 12 | 4 | 4 | 16 | |
| Relés SEL-311A, SEL-311B, SEL-311L, e SEL-351 existentes | • | 1 mpm–1 mps | 3 | 3 | ||||
| Medidor de Receita SEL-734 | 01 | • | 1-20 mps | 3 | 3 | |||
| Medidor de Receita e de Qualidade de Energia SEL-735 | Compatível com 2011 | Classe P | • | 1–60 mps | 3 | 3 | 4 | 16 |
| Controle de Regulador de Tensão SEL-2431 | • | 1 | 1–60 mps | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| Sistema Avançado de Proteção de Geradores SEL-400G | Compatível com 2011 | Classe P | Sim | 1–60 mps | 18 | 6 | 16 | 64 |
1 Compatível com nível 1 para TVE e faixa de frequência.
# São permitidas no máximo 64 entradas para TC, TP ou analógicas.
*12 entradas para TC e 4 entradas para TP é o limite de cada e uma unidade não pode ser configurada com ambos os máximos.
IEEE C37.118-2011 define as classes de desempenho P e M. IEEE C37.118-2005 define as classes de desempenho 0 e 1.