No atual cenário com desafios econômicos alarmantes, aumento das complexas regulamentações e equipes de engenharia reduzidas, você pode contar com a SEL para fornecer soluções que ajudam você a operar com mais segurança e eficiência do que nunca. As soluções e dispositivos SEL são interoperáveis e projetados para serem implementados de formas modulares e integrados a outros sistemas.Implemente um sistema em toda a sua planta ou comece com um único relé e aumente para um sistema de gerenciamento de energia completo e integrado com o passar do tempo. Uma solução da SEL sempre pode ser flexibilizada e crescer conforme a necessidade do seu negócio.E, independentemente da abordagem escolhida, você sempre terá acesso ilimitado ao suporte técnico enquanto tiver produtos da SEL em serviço. Use as soluções da SEL para:
- Proteja e controle alimentadores elétricos e a conexão com a rede da concessionária. As soluções da SEL melhoram o tempo de atividade da planta ao detectar faltas no sistema elétrico e anomalias antes da ocorrência de danos.
- Aumente a segurança dos funcionários e proteja equipamentos valiosos com a redução de arcos voltaicos.
- Aumente a vida útil de bombas e motores elétricos. As soluções da SEL empregam tecnologias avançadas de controle de motor, incluindo monitoramento elétrico, térmico e vibracional, para reduzir as tensões dos equipamentos.
- Elas oferecem compatibilidade com futuras expansões. Os dispositivos da SEL permitem modificar, personalizar e dimensionar soluções para atender às suas necessidades.
- Crie resiliência e segurança cibernética em seus sistemas de energia elétrica.
- Integre o sistema de potência e o controle da planta para uma maior eficiência e melhores tomadas de decisão. Os produtos da SEL são interoperáveis com outros dispositivos e estão em conformidade com os padrões da IEC 61850.
- No ambiente atual de desafios econômicos iminentes, regulamentações cada vez mais complexas e equipes de engenharia reduzidas, você pode contar com a SEL para fornecer soluções que ajudam você a operar com mais segurança e eficiência do que nunca.
Resistente e Confiável—garantido
Os produtos da SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto a temperatura, impacto e estresse elétrico. Uma pintura isolante opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos—a melhor do setor. Se algum produto falhar sob garantia, nós o consertaremos ou substituiremos gratuitamente.Suportes pré-fabricados para retrofit, adaptadores de fácil montagem, opções flexíveis de I/O e configurações rápidas facilitam o upgrade de seus sistemas de proteção. Botões programáveis e identificadores do painel frontal personalizáveis pelo usuário facilitam o uso dos relés SEL.
Proteção de Equipamentos Elétricos e Sistemas de Energia
Use os produtos da SEL para proteger a infraestrutura elétrica essencial, maximizar o tempo de atividade, manter o pessoal em segurança, impulsionar a melhoria do processo e reduzir os custos e consumo de energia. A SEL fornece soluções confiáveis, comprovadas e abrangentes para:
- Proteção do motor—incluindo monitoramento e proteção elétrica, térmica e vibracional.
- Proteção e gerenciamento de alimentadores elétricos e conexões à rede da concessionária.
- Qualidade da Energia e Medição.
- Gerenciamento de energia resiliente e fornecimento de energia ininterrupto.
- Integração com a IEC 61850.
SEL-751 Relé de Proteção do Alimentador
Recursos de proteção, automação e controle do alimentador elétrico, tudo em um único pacote.- Detecção e atenuação de arco voltaico com métodos de dupla detecção para velocidade e segurança
- Localização de falhas e análise de eventos.
- Consciência situacional e monitoramento de ativos.
- Integração com centros de controle através de protocolos SCADA.
- Homologado para ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
SEL‑851 Relé de Proteção do Alimentador
Proteção, monitoramento e controle do alimentador elétrico em um pacote compacto.- Aplique elementos abrangentes de corrente, tensão e frequência para proteger os alimentadores de baixa e média tensão.
- Detecção integrada de arco voltaico para proteção segura, confiável e rápida.
- Hardware universal para ajudar a reduzir as despesas de manutenção.
- Comunicações avançadas para integração do sistema.
- Tempo de colocação em operação reduzido com o Grid Configurator da SEL.
SEL-849 Relé de Gerenciamento de Motor
Proteção abrangente para motores mais detecção de arco elétrico e medição de potência. Instale o SEL-849 em um centro de controle de motor (MCC) e conecte-o a uma interface homem-máquina se desejar.- Proteção do motor, incluindo curto circuito, perda e obstrução de carga, partida frequente, corrente desequilibrada e proteção de inversão de fase, assim como um avançado modelo térmico.
- Detecção integrada de arco voltaico para proteção segura, confiável e rápida.
- Pode ser configurado para proteger os circuitos do alimentador.
- Funções de medição e monitoramento para conhecimento situacional do sistema e rápido diagnóstico.
- Integração com sistemas de proteção e controle supervisório.
Soluções de Segurança
Integramos atenuação de arco voltaico e detecção de falha de alta e baixa impedância aos nossos relés de proteção, facilitando a implementação de soluções de segurança elétricas robustas e coordenadas.
Atenuação de Arco Voltaico
A SEL fornece uma solução de atenuação de arco voltaico integrada e expansível, em painéis de distribuição de baixa e média tensão.
- O método de detecção duplo combina detecção rápida de sobrecorrente e de luz por fibra ótica para fornecer uma reação ultrarrápida e evitar falsas ativações.
- A solução integrada e coordenada da SEL apresenta instalações e manutenções mais fáceis quando comparada com a concorrência—e ser mais confiável.
Proteção Diferencial de Barramento
Instalações industriais que buscam implementar a mitigação de arco elétrico, com esquemas de proteção de barramento elétrico, podem usar os relés diferenciais de barramento da SEL para acelerar a detecção de faltas e reduzir a duração das faltas em manobras e barramentos. Os esquemas de diferencial de barramento de alta e baixa impedância fornecem detecção rápida (menos de 1,5 ciclo) e eliminação rápida de faltas – reduzindo assim a energia incidente sem impactar os dispositivos instalados acima e abaixo e sem intervenção manual.Use esses produtos da SEL para adicionar proteção de arco voltaico ao seu esquema de proteção diferencial de barramento:
Eficiência e Melhoria do Processo
As soluções de controle e automação de energia da SEL integram com segurança o status e os dados do sistema de energia elétrica aos sistemas de controle da planta, para maior eficiência e melhor tomada de decisão. Implemente soluções da SEL para:
- Melhorar a visibilidade do status do sistema de energia com a integração SCADA.
- Simplificar o monitoramento do sistema de energia para uma tomada de decisão mais rápida.
- Integrar o sistema de energia e o controle da planta com os padrões do IEC 61850.
- Gerenciar e reduzir o consumo de energia e os custos.
- Reforçar suas defesas cibernéticas com comunicações seguras e confiáveis.
Comunicações Seguras de Rede
Use os dispositivos da SEL para criar uma rede local e permitir a troca de dados entre os relés e os controladores de automação em seu sistema de energia.
Sistemas de Energia Resilientes
As soluções de proteção e controle da SEL para sistemas de potência evitam a interrupção do processo, mantêm o tempo de atividade e protegem suas redes de tecnologia operacional contra ataques cibernéticos. Nossos produtos e soluções são projetados tendo a simplicidade e a resistência em mente. Com as soluções da SEL, você pode:
- Integrar fontes de geração na planta e distribuídas.
- Rejeite cargas de modo inteligente para manter os processos críticos em andamento.
- Opere como uma micro rede isolada.
- Implemente proteção de segurança cibernética e sistemas de controle.
Gerenciamento de Energia
Garanta a resistência do sistema de potência no evento de interrupções no fornecimento de energia ou na rede da concessionária. A solução de gerenciamento de energia powerMAX e os sistemas de controle da SEL oferecem:
- Proteção de alta velocidade para proteger a infraestrutura elétrica da planta.
- Transferência automática da fonte de energia para manter os processos críticos em execução.
- Capacidade de isolar e reconectar perfeitamente à rede da concessionária conforme as condições exigirem.
- Integração entre os recursos de energia distribuída e renováveis.
- Recursos completos de gerenciamento de energia.
Soluções de gerenciamento de energia powerMAX
Nossos engenheiros especializados podem projetar e comissionar uma solução de gerenciamento de energia completa e totalmente integrada que garante o máximo de controle e confiabilidade.
Serviços de Segurança Cibernética
A Serviços de Engenharia da SEL pode trabalhar com você para criar defesas em camadas para seus sistemas de tecnologia operacionais (OT) e garantir que eles permaneçam seguros e com suporte de ciclo de vida completo e simplificado.