Forneça proteção, controle, integração e sincronização confiável para as funções críticas em seu processo de geração com uma solução SEL. As ofertas da SEL para geração a combustão e ciclo combinada incluem:
- Proteção completa do gerador e do transformador de elevação.
- Comunicações seguras para integração com os sistemas de controle da subestação.
- Automação, comunicação, tempo preciso e monitoramento do equipamento.
Você pode usar os produtos da SEL para:
- Proteger contra faltas durante os ciclos de inicialização usando a ampla faixa de frequência do Sistema Avançado de Proteção de Gerador SEL-400G ou do Relé de Proteção contra Falhas à Terra no Estator SEL-2664S.
- Proteja tanto o gerador como o transformador de elevação com um único relé.
- Inclua comunicação, medição e monitoramento do transformador para obter uma solução completa no sistema de geração.
Geradores alternativos
Proteja geradores alternativos a diesel e gás natural com os relés de proteção de gerador SEL-700G. Eles fornecem proteção individual ideal para instalações com geradores e estão prontos para serem integrados aos sistemas de controle da subestação.
SEL-700G Relé de Proteção de Gerador
Uma solução completa de proteção e sincronização para geradores de todos os portes. I/O flexível, recursos avançados de comunicações e uma variedade de opções de montagem fazem com que ela seja ideal para atualizações e modernizações.
- Proteção de diferencial de corrente
- Monitoramento de desgaste do disjuntor
- Detecção de ilhamento
- Sincronização com a rede
- Funções de medição e relatórios
Geração de ciclo combinado
Proteja e controle grandes sistemas de geração de ciclo combinado, incluindo transformadores de elevação, com uma solução baseada no Sistema Avançado de Proteção de Gerador SEL-400G.
SEL-400G Sistema Avançado de Proteção de Gerador
Proteção avançada para geradores, barramentos do gerador e transformadores de elevação do gerador (GSUs), tudo em um único produto. Sincronize automaticamente frequência, tensão e controle de fase. Detecte mais rapidamente as faltas, limite os danos em seu gerador e retorne mais rapidamente ao serviço.
- Proteção abrangente de falta no estator
- Proteção de enrolamento do rotor/campo magnético baseado em injeção (SEL-400G mais Relé de Proteção contra Falhas à Terra no Estator SEL-2664S e Módulo de Aterramento de Campo SEL-2664)
- Sincronização com a rede
- Medição e emissão de relatórios
SEL-2664S Relé de proteção contra faltas à terra no estator
Proteja geradores com aterramentos de alta impedância contra faltas à terra enquanto estiverem desligados, durante a partida e também ao longo de sua operação.
- Proteção de enrolamento do estator
- Proteção de inicialização do gerador
- Proteção redundante para aplicações críticas
- Eliminação de pontos cegos de proteção através do recurso de injeção de frequências
Monitoramento, controle e integração
Envie o status do relé, a temperatura do estator e a temperatura do rolamento para o sistema de controle da subestação com os produtos da SEL.
SEL-2240 Axion
Aquisição remota de dados em uma plataforma robusta e modular. Escolha as versões com 4 ou 10 slots e combine os módulos para atender à sua necessidade. Cada Axion se torna um nó na rede de controle da sua subestação, enviando comunicações determinísticas de fibra ótica para unidades de terminal remoto (RTUs) ou controladores lógicos programáveis (PLCs).
Saiba maisSEL-3560 Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC)
Nosso mais poderoso controlador de automação, um controlador flexível fabricado para automação e integração de sistemas de proteção de pequeno e grande porte.
Saiba maisComunicações e segurança digital
As soluções de comunicação SEL ajudam a garantir que suas redes de comunicação tenham segurança cibernética, sejam confiáveis, e estejam em conformidade com os requisitos de auditoria NERC CIP.
Engenharia e Serviços
Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.
Produtos e serviços com os quais você pode contar
Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.
Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.