Soluções

Data centers

Nossos serviços e soluções de sistema de potência escaláveis para data centers permitem tempo de atividade ideal, fácil padronização e rápida implantação em todo o mundo.

Nossa abordagem

Serviços e soluções que ajudam você a atingir suas metas de tempo de atividade, modularidade e sustentabilidade.
Saiba onde concentramos nossos esforços 

Nossas soluções

Monitoramento e proteção crítica, automação em larga escala, integração de energia renovável e rede segura adaptada às suas necessidades operacionais.
Veja como resolvemos o problema 

Nossos serviços

Projeto, implementação e integração simplificados por nossa equipe de engenheiros qualificados.
Faça parceria conosco 

Nosso suporte

Nós nos esforçamos para não ser apenas um fornecedor, mas um parceiro em quem você pode confiar.
Veja como apoiamos os nossos parceiros 

Nossa abordagem

Por quase 40 anos, a SEL se especializou em projetar, fabricar e implementar soluções para os desafios do sistema de potência. No caso de uma falta elétrica ou interrupção inesperada, nossos relés digitais de disparo rápido e sistemas de automação sofisticados respondem rapidamente para isolar partes problemáticas do seu sistema de potência e equilibrar automaticamente a carga e a demanda utilizando fontes alternativas de energia.  

Projetos escaláveis

O Uptime Institute categoriza os data centers em quatro níveis com base em sua capacidade de lidar com interrupções de serviço planejadas e não planejadas. Esses níveis cobrem uma ampla variedade de instalações, desde data centers com tempo de inatividade anual em dezenas de horas até hyperscalers que nunca ficam offline.Projetamos nossas soluções para escalar de forma eficaz todas as etapas desse espectro, permitindo que você implante novas instalações rapidamente com soluções de proteção e controle altamente configuráveis e independentes do seccionador. No nível corporativo, essas soluções simplificam a integração do sistema de gerenciamento de energia elétrica (EPMS) e permitem a centralização de projetos de grande escala.

Soluções sustentáveis

Acreditamos que a sustentabilidade é um fator importante a ser considerado ao longo da construção e operação contínua do seu datacenter. Reduza sua emissão de carbono com os controles de microrrede SEL, que ajudam você a integrar perfeitamente fontes de energia renováveis como:
  • Solar
  • Vento
  • Geotérmico
  • Armazenamento da bateria
A SEL se envolve em suas próprias práticas sustentáveis e ambientalmente responsáveis por meio de:
  • Esforços contínuos em nossos campus, incluindo o uso de medidores SEL para reduzir nosso consumo diário de água em mais de 15.000 litros.
  • Moldes personalizados feitos de espuma reciclada para minimizar o desperdício de embalagem e transporte.
  • Produtos de alta qualidade projetados e fabricados para operar por mais de 20 anos.

Fabricado com segurança nos EUA

A SEL é especializada na criação de produtos e sistemas digitais que protegem, controlam e automatizam sistemas de energia elétrica. Com sede em Pullman, Washington, fabricamos todos os nossos dispositivos eletrônicos nos EUA e atendemos clientes em todo o mundo.A SEL é especializada na criação de produtos e sistemas digitais que protegem, controlam e automatizam sistemas de energia elétrica. Com sede em Pullman, Washington, fabricamos todos os nossos dispositivos eletrônicos nos EUA e atendemos clientes em todo o mundo.
  1. Construir redes de cadeia de suprimento confiáveis, promovendo parcerias fortes com fornecedores.
  2. Garantir a integridade e disponibilidade do componente, minimizando o impacto de interrupções.
  3. Verificar a segurança de firmware e software com testes internos rigorosos e assinaturas digitais
  4. Proteger as operações e controle de acesso com uma abordagem em camadas de segurança, incluindo verificações de antecedentes para todos os funcionários da SEL.
  5. Monitorar vulnerabilidades de qualidade e segurança, liberando boletins de serviço e segurança quando aplicável e dando suporte aos clientes em sua implementação.Saiba mais sobre nossas práticas de segurança da cadeia de suprimentos

Nossas soluções

Cada solução da SEL oferece confiabilidade comprovada em campo, começando com os fundamentos da proteção. Nossos produtos são projetados para proteger equipamentos críticos do sistema de potência contra faltas ou danos – disparos por faltas quando eles deveriam e, tão importante quanto, não disparar quando não deveriam.Além dos fundamentos de proteção, adapte soluções às suas necessidades operacionais com failover automatizado para áreas adjacentes, análises e relatórios extensivos e segurança cibernética rigorosa para TO

Monitoramento e proteção crítica

Proteção crítica

A proteção do sistema de potência sempre foi a essência da missão da SEL. Nosso catálogo abrangente de soluções ajuda a garantir energia ininterrupta para servidores e sistemas de resfriamento.
  • Proteja as interconexões da concessionária utilizando sincronizadores IEEE C37.118 e monitoramento aprimorado do disjuntor.
  • Aproveite os recursos como uma tela touchscreen intuitiva, opções adaptáveis de I/Os e análise detalhada de eventos para proteção do alimentador.
  • Integre a proteção contra sobrecorrente, a tecnologia de Link no Domínio do Tempo (TiDL) e a configuração dinâmica da zona de proteção do barramento.
  • Garanta a operação do motor utilizando proteção diferencial, detecção de barra rompida e monitoramento abrangente de ativos.
  • Proteja os transformadores com proteção multienrolamento, rastreamento de frequência e monitoramento e proteção contra faltas.
  • Proteja e controle os geradores utilizando proteção diferencial atual, detecção de ilhamento e monitoramento de desgaste do disjuntor.
  • Adicione a proteção contra arco elétrico para reduzir a energia incidente em até 88%, ajudando a manter as operações e a equipe de manutenção seguras e limitar os danos ao equipamento – mesmo durante um evento catastrófico.

Monitoramento da qualidade de energia.

Nossos dispositivos de monitoramento de qualidade e uso de energia são totalmente compatíveis com a classe A do padrão de qualidade de energia IEC 61000-4-30. Eles também excedem os requisitos de classe de precisão ANSI C12.20-2015 0.1 e IEC 62053-22:2003 0.1 S, permitindo que os operadores identifiquem anomalias do sistema de[1] potência e isolem sua fonte com confiançaCom medição confiável de Classe A, as instalações podem simplificar o faturamento e o gerenciamento do cliente.Produtos Relacionados

Automação em larga escala

Controle de Microrrede e Recursos Distribuídos de Energia (DER)

Nossos controles de microrrede powerMAX inteligentes e escaláveis são classificados em primeiro lugar na Tabela de Classificação do Guidehouse Insights e garantem estabilidade de energia para sua instalação utilizando um algoritmo de três etapas "separar, equilibrar e sincronizar". Ao detectar uma perturbação de energia do sistema de potência, o SEL powerMAX automaticamente:
  1. Separa seu sistema do restante da rede elétrica.
  2. Envia DERs disponíveis e realiza um equilíbrio contínuo de carga para manter o equipamento crítico operando.
  3. Sincroniza seus DERs de volta a concessionária e se reconecta à rede ao detectar que o sistema de potência retomou a atividade normal.

Alimentação redundante com controle automatizado

Para instalações maiores com requisitos operacionais exigentes – como sistemas de distribuição mais complexos e racks de servidores adicionais –, sistemas de energia totalmente redundantes garantem operação contínua no caso de falta do equipamento ou uma interrupção inesperada. Nossos controladores de automação em tempo real (RTACs) ajudam a evitar que interrupções afetem seus clientes, permitindo failover automatizado para uma área adjacente. Projetado para ser totalmente independente do seccionador, os RTACs podem ser instalados em qualquer sistema e se comunicar com qualquer outro equipamento de proteção. Escolha o controlador de automação mais adequado às suas necessidades; nós resolveremos o resto.

Análise e relatórios

O relatório e a análise de dados automatizados avançados fornecem acesso a dados úteis para melhorar a eficiência energética. O SEL Blueframe – nossa plataforma de segurança baseada em contêineres para aplicações de TO – inclui várias aplicações projetados para esse fim. Simplifique o gerenciamento contínuo do seu sistema de dispositivos com o pacote de aplicativos Data Management and Automation (DMA), que coleta, armazena e gerencia informações específicas do dispositivo.Produtos Relacionados

Operação segura em rede TO

A solução de rede definida por software (SDN) de tecnologia operacional (TO) da SEL serve como uma peça fundamental da arquitetura de rede de confiança zero. Proteger o tráfego de rede TO contra ameaças, garantindo que dispositivos como relés de proteção permaneçam disponíveis e responsivos contra faltas.Uma verdadeira solução de negação por padrão, o SDN TO permite que o operador defina todos os fluxos de comunicação e especifique exatamente que tipo de tráfego e dispositivos é permitido na rede. Qualquer coisa que não corresponda a essas especificações é identificada, negada por padrão e descartada.Desde de julho de 2021, a solução SDN TO da SEL foi certificada na Lista de Produtos Aprovados (APL) da Rede de Informações do Departamento de Defesa dos EUA (DoDIN).Produtos Relacionados

Nossos serviços

Da consultoria e projeto à instalação e comissionamento, a SEL é uma parceira de serviço completo com a experiência adicional que vêm com a fabricação dos produtos que instalamos.proteçãoNossas equipes de engenheiros experientes estão preparadas para ajudá-lo padronizando projetos de esquemas de proteção, realizando modelagem e estudos de sistemas e testando seu sistema quanto à preparação para a segurança cibernética.

Padronização e implementação de projetos

Nossas equipes trabalham com você para padronizar projetos de esquemas de proteção em dezenas de instalações, agilizando o desenvolvimento e a construção de novos data centers e simplificando as atualizações para as instalações existentes.Saiba mais sobre Proteção de Serviços de Engenharia

Modelagem e Estudos de Sistemas

Usamos modelagem e simulação avançadas, informadas por décadas de experiência em engenharia, para analisar os requisitos do sistema, validar projetos completos do sistema e otimizar o desempenho do sistema de potência através dos dispositivos que o protegem e controlam.Com o hardware de proteção e controle real que será instalado em seu sistema conectado à nossa bancada de teste do Simulador Digital em Tempo Real (RTDS), utilizamos nossa extensa biblioteca de modelos de sistema de potência validados para testar sistematicamente milhares de faltas e cenários adversos, fornecendo o equivalente a anos de histórico operacional em apenas alguns diasSaiba mais sobre Modelagem e estudos de sistemas

Preparação para segurança Cibernética

Fortaleça suas defesas TO e agilize as demandas de manutenção e conformidade. Faça parceria com nossos engenheiros para avaliar controles de segurança cibernética, centralizar o gerenciamento de ativos, desenvolver acesso remoto seguro e muito mais.Saiba mais sobre Preparação para a segurança cibernética

Nosso suporte

Acreditamos que você nunca deve se preocupar se os seus sistemas de proteção e controle estarão funcionando quando você mais precisar deles. É por isso que todos os dispositivos que fabricamos vêm com uma garantia de 10 anos e suporte técnico gratuito.Tem sido assim na SEL desde que a empresa foi fundada há quase 40 anos – uma das principais razões pelas quais somos o provedor de relés de proteção mais confiável da América do Norte e classificado em primeiro lugar por concessionárias internacionais em preço, serviço e suporte.

A melhor garantia do setor

Os dispositivos SEL são projetados para uma vida útil de pelo menos 20 anos, e cada dispositivo fabricado pela SEL vem com uma garantia de 10 anos – a melhor do setor de energia elétrica. Se falhar durante a garantia, o reparo e a substituição são gratuitos.Sempre fazemos tudo o que podemos para reparar qualquer produto devolvido, quer ele atenda à nossa garantia ou não.

Confiabilidade comprovada 

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “Conformal Coating” opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Nossos produtos têm um tempo médio entre retornos para reparo (MTBR) de mais de 250 anos, com base no desempenho observado em campo. Isso significa que, se você tiver 250 produtos SEL instalados em seus sistemas, pode esperar menos de uma interrupção não programada de por ano por qualquer motivo, seja um defeito ou um fator externo, como sobretensão, sobrecorrente, danos por animais selvagens ou exposição ambiental.

Suporte vitalício ao produto

Cada dispositivo que fabricamos vem com suporte técnico vitalício gratuito.As equipes de atendimento da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações dos sistemas de energia.Não importa quantas vezes você precise ligar ou há quanto tempo seus produtos SEL estão em serviço, nossos profissionais de atendimento ao cliente e suporte técnico estão prontos para ajudar. 

Atualizações e boletins de segurança

Notificamos os proprietários sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil do produto. As atualizações de software e firmware são distribuídas diretamente aos nossos clientes por meio de transferência segura de arquivos, e sua autenticidade e integridade são verificáveis por meio de assinaturas digitais e hashes criptográficos. Processo SEL para divulgação de vulnerabilidades de segurança 

Suporte para segurança cibernética

Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema, gerenciamento de patches e atualizações e muito mais, dependendo das necessidades previstas. Também praticamos o gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos e ajudamos nossos clientes a cumprir os padrões aplicáveis da cadeia de suprimentos e segurança cibernética (por exemplo, NERC CIP-013 para certas concessionárias norte-americanas). Entre em contato com a SEL Cyber Services 

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL