Independentemente de sua localização geográfica, a SEL fornecerá as soluções de proteção mais confiáveis do ramo, acompanhadas pela melhor garantia e atendimento do setor.
Fornecemos toda a documentação de projeto, os procedimentos de teste e os relatórios de ajustes necessários para operar e manter sua solução SEL.
As equipes de engenharia da SEL têm o software e o equipamento necessários para modelar qualquer sistema de energia e cenário operacional. Podemos testar sistematicamente a maioria das faltas e cenários adversos, resultando em menores riscos no planejamento e comissionamento, melhor confiabilidade e menor custo operacional.
Somos proprietários e operadores da maior instalação de testes de HIL (Hardware in-the-loop) da América do Norte. Também desenvolvemos a maior biblioteca de modelos verificados do setor de energia elétrica, o que nos permite testar os sistemas de controle e proteção em condições realistas.
Esses modelos são utilizados para arco elétrico, viabilidade, otimização de volt/VAR, dimensionamento de equipamentos, esquemas de projetos e estudos de estabilidade e para verificação da funcionalidade e confiabilidade das soluções que fornecemos para você.
Melhore o desempenho do sistema de energia em aplicações críticas, valide o desempenho do relé de proteção e otimize suas configurações.
A SEL criará um modelo de simulador digital em tempo real (RTDS) do seu sistema de energia, dos recursos de energia distribuida e das cargas. Então, os relés de proteção serão fisicamente ligados por cabo ao RTDS para simular condições realistas. Depois, comparamos os resultados do modelo e os valores calculados com os dados do equipamento para verificar se o sistema está seguro e protegido.
Deixe que os especialistas em energia elétrica líderes da América do Norte coloquem seus sistemas de transmissão e proteção de geração em conformidade com os padrões de proteção e controle (PRC) da NERC.
O grupod de Engenharia e Serviços SEL podem fornecer uma gama completa de resultados em conformidade com auditorias, desde coleta de dados até planos de mitigação e documentação, tanto para sistemas novos como existentes.
A SEL oferece uma solução simples e segura para digitalizar os sistemas secundários que protegem o equipamento principal da sua subestação. Nossa solução de subestação de TiDL (Link de Domínio no Tempo) não exige engenharia de rede, nem fonte de tempo extern ou switch Ethernet. Com o TiDL, tudo o que você precisa é de uma conexão de fibra direta entre cada um dos módulos de campo e o relé em sua sala de controle.
Soluções SEL para sistemas secundários digitais
Nossa experiente equipe de engenharia de projeto fornece serviços de estimativas de custos, processos de licenciamento, programação, relatórios e aquisições para projetos de subestações de energia. Nossos engenheiros profissionais e licenciados guiarão a sua equipe nas etapas do processo de orçamentação, projeto, construção e teste.
A SEL tem engenheiros licenciados com experiência em aplicações nas áreas de engenharia elétrica, energia, proteção, automação, controles, redes, segurança cibernética, mecânica e civil.
Todos os nossos produtos são projetados, testados e fabricados pela SEL em suas unidades localizadas na América do Norte.
A equipe de Engenharia e Serviços SEL segue rigorosos procedimentos de engenharia nas fases de projeto, desenvolvimento, teste e comissionamento de sistemas de energia elétrica Continuamente, identificamos, monitoramos e melhoramos as nossas práticas para garantir a sua satisfação.
Praticamos gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos, incluindo cadeias de custódia, fornecedores confiáveis e mantendo um estoque de peças críticas. Nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado seguindo os requisitos do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001.
Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder suas dúvidas e ajudar a desenvolver a melhor solução para suas necessidades.
Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.
Os engenheiros de projeto estarão com você desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, enquanto os produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ilimitado, sem nenhum custo, ao suporte técnico dos engenheiros de aplicação da SEL.