Promovido em parceria com o Inatel – Instituto Nacional de Telecomunicações, o curso, que está em sua 7ª edição, possui 40% da carga horária direcionada a atividades práticas.
O CEASE é um curso de pós-graduação lato sensu criado e desenvolvido para a atualização e a especialização de profissionais graduados em Tecnologia ou Engenharia nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Controle e Automação, Computação ou similares.
Consiste de 6 módulos e 15 disciplinas, focados na área de automação de sistemas elétricos, contando com a participação de professores do INATEL, especialistas da SEL e a colaboração de reconhecidos profissionais da área.
O curso proporciona uma visão ampla e multidisciplinar em automação de sistemas elétricos de potência, abrangendo usinas, subestações, redes de distribuição de energia elétrica, recuperação de falhas em redes de comunicação, segurança, telecomunicações aplicadas ao sistema elétrico, sincronismo temporal, dentre muitos outros temas.
O curso de pós-graduação, latu sensu, possui uma carga horária de 360 horas. Não está computado o tempo para elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que será opcional.
Módulo I: Introdução para Automação de Sistemas Elétricos (24h)
Módulo II: Técnicas de Proteção, Controle Local, Medição e Monitoramento de Sistemas Elétricos (72h)
Módulo III: Técnicas de Redes e Telecomunicações para Sistemas Elétricos (112h)
Módulo IV: Protocolos para Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas Elétricos de Potência (88h)
Módulo V: Sistemas de Supervisão, Proteção e Controle de Sistemas Elétricos (48h)
Módulo VI: Projeto, Implementação e Pesquisa em Sistemas Elétricos (16h)
O certificado de conclusão do curso é emitido pelo INATEL - Instituto Nacional de Telecomunicações, após o aluno ter completado todos os créditos com o aproveitamento definido no Regulamento do curso. O certificado do curso é registrado na Seção de Registros Acadêmicos do INATEL onde é depositada e controlada toda a documentação do curso.
Solicite um orçamento para curso In Company.
PÚBLICO-ALVO
O curso destina-se a profissionais graduados em Tecnologia ou Engenharia nas áreas de: Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Controle e Automação, Computação ou similares. O curso, porém, é mais recomendado para pessoas que já trabalham no setor elétrico, preferencialmente engenheiros eletricistas, de controle e automação e telecomunicações, que tenham interesse em atuar ou que já atuam na área de automação de sistemas elétricos em: concessionárias de energia (geradoras, transmissoras e distribuidoras), órgãos de fiscalização e/ou regulamentação (ANEEL, ONS, etc.), consultoras, indústrias e fabricantes.
O curso tem duração de 2 anos, com carga horária de 360 horas.
As aulas são ministradas aos sábados (de 2 a 3 sábados por mês), das 08h00 às 17h30, na cidade de Campinas/SP, nas dependências da SEL.
LIVROS INCLUSOS
O corpo docente do curso é formado, em sua maioria, por professores mestres e doutores, e está resumido na tabela a seguir.
Docente | Titulação | Currículo Lattes |
Alexandre Baratella Lugli | Doutor | http://lattes.cnpq.br/5881767597296521 |
Carlos Alberto Ynoguti | Doutor | http://lattes.cnpq.br/5678667205895840 |
Edson Josias Cruz Gimenez | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3191917390407147 |
Estevan Marcelo Lopes | Doutor | http://lattes.cnpq.br/5251879405758178 |
Eduardo Andrade Gonçalves | Especialista | http://lattes.cnpq.br/6817589598818081 |
Evandro Cesar Vilasboas | Mestre | http://lattes.cnpq.br/48573383764151721 |
Fabio Lollo | Especialista | http://lattes.cnpq.br/5924010862502297 |
Felipe Melchert | Especialista | http://lattes.cnpq.br/2405848343725120 |
Guilherme Pedro Aquino | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4326726035182582 |
João Paulo C. Henriques | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1087198355857090 |
José Geraldo Paiva | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1738307899361032 |
Paulo Lima | Especialista | http://lattes.cnpq.br/0074250306341221 |
Vinicius Ferrari | Especialista | http://lattes.cnpq.br/6019005599553432 |
Yvo Marcelo Chiaradia Masselli | Doutor | http://lattes.cnpq.br/5472065053345636 |
Conforme artigo 7º do Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu:
Art. 7º – A seleção dos candidatos será feita por uma Comissão de Seleção, designada pelo Coordenador do curso, com base nas seguintes informações do candidato:
I. Resultados acadêmicos obtidos no(s) seu(s) curso(s) de graduação.
II. Experiência profissional.
III. Capacidade individual de desenvolver trabalho de pesquisa.
Parágrafo 1º – A critério da Comissão de Seleção, o processo de escolha dos candidatos poderá incluir entrevistas individuais, exames de conhecimento na área de interesse ou outros procedimentos julgados necessários.
Parágrafo 2º – A decisão da Comissão de Seleção é soberana e irrecorrível.
Pré-requisito: Artigo 2º do Regulamento:
Art. 2º – As disciplinas do curso serão ministradas em nível de pós-graduação, para alunos com formação universitária já concluída e com bases científica e matemática necessárias para o acompanhamento do curso.