Por mais de 30 anos, a SEL criou uma impressionante seleção de literatura sobre sistemas de energia, incluindo vários livros importantes.
Compre os livros com desconto especial de 10%
Livros inclusos no combo:
Valor: R$ 945,00
Compre os livros com desconto especial de 15%
Livros inclusos no combo:
Valor: R$ 1.820,00
Compre todos os livros da SEL com desconto especial de 15%
Livros inclusos no combo:
Valor: R$ 2.090,00
Editado por Normann Fischer, Dale Finney, Edmund O. Schweitzer III e Héctor J. Altuve Ferrer
As crescentes restrições operacionais, regulatórias e financeiras dos modernos sistemas de energia impõem novas demandas de disponibilidade e confiabilidade aos geradores síncronos. Esta coleção destaca a tecnologia inovadora desenvolvida pela SEL para melhorar as soluções de proteção, controle e monitoramento de geradores síncronos, permitindo operação e confiabilidade aprimoradas. Você encontrará detalhes técnicos sobre aplicativos para unidades de armazenamento de vapor, combustão, hidrelétrica e bombeada, com base na experiência de campo e em pesquisas inovadoras.
Valor: R$ 310,00
Editado por Edmund O. Schweitzer, III, Bogdan Kasztenny, Armando Guzman, Venkat Mynam e Héctor J. Altuve Ferrer
Este livro contém 15 artigos técnicos e explica as ondas viajantes e as quantidades incrementais instantâneas para a proteção de linha e a localização de faltas.
Valor: R$ 310,00
Editado por Héctor J. Altuve Ferrer, Edmund O. Schweitzer, III, Gregary C. Zweigle, Scott M. Manson, Sai K. Raghupathula, David E. Whitehead
Este livro, composto por 41 artigos técnicos, cobre a tecnologia prática e as soluções para proteção e controle de área ampla que estão em operação hoje.
Valor: R$ 310,00
Editado por Héctor J. Altuve Ferrer, Bogdan Kasztenny, e Normann Fischer
O livro tem seu foco direcionado para design e aplicação da proteção diferencial de linhas de transmissão (87L), dos canais de comunicações e dos recursos de localização de faltas disponíveis.
Uma coleção de artigos técnicos escritos por experts do setor elétrico no mundo, incluindo pesquisadores, engenheiros de aplicação, proteção, comunicação de concessionárias em geral.
Valor: R$ 310,00
Editado por Héctor J. Altuve Ferrer e Dr Edmund O. Schweitzer, III
Este livro trata dos problemas e desafios dos sistemas de proteção, controle e monitoramento. Propõe soluções baseadas na moderna tecnologia digital e é de grande utilidade para engenheiros de sistemas de potência envolvidos com operação, proteção, controle, automação, engenharia e planejamento, além de professores e estudantes de engenharia elétrica.
Valor: R$ 740,00
Stanley E. Zocholl
O livro "Análise e Aplicação de Transformadores de Corrente" trata de critérios para analisar e aplicar TCs em sistemas de proteção. O livro apresenta e reforça conceitos de TCs e seus princípios fundamentais.
Valor: R$ 235,00
Stanley E. Zocholl
O livro "AC Motor Protection" apresenta as características de operação de motores elétricos de corrente alternada. Os motores de corrente alternada, sejam síncronos ou assíncronos, exigem modelos elétricos, mecânicos e térmicos para determinação da característica dos motores para se fornecer uma proteção térmica e contra faltas de forma otimizada.
Valor: R$ 245,00