Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL-751A
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-751A
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Manual de instruções
SEL-751A Feeder Protection Relay
Data Sheet
SEL-751A Feeder Protection Relay
Flyer
Relé de Proteção de Alimentador SEL-751A
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Soluções SEL contra arco elétrico
Relé de Proteção de Alimentador SEL-751A
Inglês
SEL Arc-Flash Detection FAQ
Industrial and Commercial Relay Retrofits
SEL Extractable Mounting (EXM) System
Conformal Coating
SEL-751A Feeder Protection Relay for Aurora Mitigation
Data Sheets
Inglês
SEL-751A Feeder Protection Relay
Guias de modelo de projeto
Inglês
SEL-751A Three-Relay Main-Tie-Main Automatic Transfer Scheme Control Application
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-751A Three-Relay Main-Tie-Main
Label Template - SEL-751A Three-Relay Main-Tie-Main
SEL-5032 Database File - SEL-751A Three-Relay Main-Tie-Main
Simple Overcurrent Application for Replacing an Electromechanical Relay With an SEL-751A Feeder Protection Relay
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-751A Simple Overcurrent
Guias de especificação
Inglês
SEL-751A Feeder Protection Relay
SEL-751A Feeder Protection Relay
Guias de instalação
Inglês
SEL-751A Express Installation Guide
Manuais de instruções
Inglês
SEL-751A Feeder Protection Relay
SEL-4520 Arc-Flash Test Module
Roteiros de utilização
Inglês
Dust-Protection Assembly
Arc-Flash Fiber Sensor Assembly Instructions (ST)
Arc-Flash Fiber Sensor Assembly Instructions (V-Pin)
Tabela de Ajustes
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção de Alimentador com sistema de detecção de arco voltaico
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção de Alimentador SEL-751A
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-700 Series Industrial Configurable Labels Instructions
SEL-710, 751A, 787, 2411(V), 2414 Configurable Label Template
SEL-710, 751A, 787, 2411(V), 2414 Configurable Label Template (A4)
Guia de pedidos
Inglês
SEL-710, 749M, 751A, 787, 2410, 2411, 2414
SELect
I/O Cards
SEL-751A Feeder Protection Relay
Selecione as instruções de instalação do cartão de entrada e saída
Inglês
SEL-751A Option Cards
Downloads relacionados
Inglês
SEL DeviceNet Communications Card User's Guide
SEL-751A DNP3 Device Profile Information
SEL-751A DeviceNet EDS file R101
SEL-751A DeviceNet EDS file R200
SEL-751A DeviceNet EDS file R300
SEL-751A DeviceNet EDS file R301
SEL-751A DeviceNet EDS file R403
SEL-751A DeviceNet EDS file R501
SEL-751A DeviceNet EDS file R502
Certificados
Inglês
SEL-751A IEC 61850 KEMA Conformance Certificate
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-751A
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 Interface in SEL-751A
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-751A
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-751A
Publicações
Guias de aplicação
Relés SEL - Introdução para Novos Usuários
Usando o SEL-751 e o SEL-751A para Detecção de Arco Voltaico
Como Criar um Elemento de Detecção de Arco Voltaico Rápido e Seletivo, Utilizando Elementos de Sobrecorrente e Intensidade Luminosa
Recursos em Relés de Proteção para Garantir Segurança Humana na Média e Baixa Tensão
Inglês
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Implementing Custom Directional Power Elements in SEL-751, SEL-710, and SEL-787 Relays
Modbus Configuration for SEL-700 Series Relays and RTAC Devices
Use SEL-700 Series Relays to Monitor Opening and Closing Times of the Circuit Breaker
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Display RTD Measurements in Fahrenheit on an SEL-700 Series Relay
Testing Reclosing Sequence in SEL-300 Series Relays and SEL-700 Series Relays
Fast Bus Tripping With IEC 61850
Cold Load Pickup Scheme Using the SEL-751 or SEL-751A Feeder Protection Relay
Using the SEL-751 and SEL-751A for High-Impedance Differential Protection
Add Difference Voltage Supervision to the SEL-751 and SEL-751A Synchronism-Check Element
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
How to Identify a Faulty RTD Connected to an SEL-700 Series Relay
Provide Volts/Hertz Protection With the SEL-751A
Open-Phase Detection in the SEL-751 and SEL-751A Feeder Protection Relays
Performing Complex Math Using Four-Function Math Variables in SEL-700 Series Relays
Setting Up an RTAC HMI for an SEL-700 Series Relay Using Various Protocols
Sudden Pressure Relay Blocking Scheme Using the SEL-751A Relay
Aurora Mitigation Using the SEL-751A Relay
Notas de Aplicação
Inglês
Fail-Safe Tripping in SEL-700 Series Relays
Applying Arc-Flash Detection With Air-Magnetic Circuit Breakers
Artigos técnicos
Inglês
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 3
The Need for Simplicity in Arc-Flash Protection Design
Mitigating the Aurora Vulnerability With Existing Technology
Vários
Inglês
Faster Detection Adds Safety
Desenhos