O SEL-751 é a solução certa para proteção de alimentadores industriais e de concessionárias, com suporte de entrada de tensão e corrente analógica convencional/de baixa energia (LEA), opções flexíveis de I/O, de fácil montagem e com configurações rápidas.
O SEL-751 fornece proteção completa para circuitos de distribuição radial e em loop. Ele oferece mitigação de arco elétrico, localização de faltas, detecção de faltas de alta impedância, detecção de condutores rompidos, análise de eventos e muito mais. Você pode integrar rapidamente o relé às comunicações em série ou baseadas em Ethernet com as comunicações IEC 61850 Edição 2, IEC 60870-5-103, PRP (Parallel Redundancy Protocol) IEC 62439, EtherNet/IP, PTP (Precision Time Protocol) IEEE 1588, Modbus, DNP3 e outros protocolos.
Proteção do alimentador — proteja os circuitos de distribuição radial ou em loop com recursos de proteção, incluindo sobrecorrente temporizada, sobrecorrente direcional, religamento automático, sub/sobretensão, frequência, bloqueio de segundo e quinto harmônicos, entradas analógica opcionais de tensão de baixa energia (LEA), elemento térmico de cabo/linha, detecção de ilhamento, e muito mais.
Entradas para sensores LEA — use o SEL-751 em aplicações de média e baixa tensão que usam sensores de corrente/tensão de baixa energia. Os sensores LEA para medição de tensões e correntes primárias estão ganhando popularidade devido à excelente linearidade e amplas características de faixa dinâmica, menor tamanho, peso reduzido e maior segurança para os colaboradores. O cartão de entrada de corrente/tensão LEA suporta três canais de corrente, bobinas Rogowski ou entradas de corrente de baixa potência, três entradas de sensores de tensão LEA e uma entrada neutra de 200 mA. Os canais de corrente e tensão LEA aceitam uma entrada de conector RJ45 e o canal neutro de 200 mA aceita uma entrada de régua de bornes.
Entrada neutra sensível — com o recurso de controle direcional, é possível adicionar proteção aos sistemas aterrados por alta impedância, sistemas não aterrados e sistemas aterrados por bobina de Petersen em relés com a opção da entrada da corrente neutra de 200 mA. A opção da entrada neutra de 200 mA também é utilizada para a proteção SEF não direcional.
Atenuação de arco elétrico — melhora a segurança pessoal com a detecção opcional de arco elétrico. O SEL-751A oferece detecção combinada de luz e sobrecorrente de alta velocidade para eventos de arco elétrico. Essa combinação é a solução ideal entre velocidade e segurança.
Detecção de falta de alta impedância — detecte condutores caídos, mesmo em superfícies de baixa condutividade, com a tecnologia Arc Sense (AST). Os algoritmos da AST detectam a formação de arcos produzidos por algumas faltas de alta impedância e emitem alarmes ou aplicam trip no disjuntor. Essa tecnologia fornece um nível adicional de proteção em relação aos métodos convencionais de proteção de alimentador.
Proteção confiável em ambientes adversos — o SEL-751 opera em condições extremas, com uma temperatura operacional de –40° a + 85°C (–40° a +185°F) e foi projetado e testado para exceder os padrões aplicáveis, incluindo vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas. Além disso, o SEL-751 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
Automação e controle — use o SEL-751 em alimentadores e ofereça mais proteção, automação e controle, tudo em um único pacote.
Análise de eventos — conduza a análise pós-evento de forma mais eficiente com os registros detalhados de eventos disponíveis no SEL-751. Combine informações oscilográficas e digitais para encontrar a causa raiz. Adicione uma fonte de tempo sincronizada por satélite, como os Relógios Sincronizados por Satélite SEL-2401, SEL-2407 ou SEL-2488, para um alinhamento conveniente de informações de eventos de vários dispositivos.
Consciência situacional — aumente a consciência situacional e a utilização dos ativos com a medição dos sincrofasores IEEE C37.118.
Localização de faltas — detecte faltas e restaure o serviço mais rapidamente com os algoritmos de localização de faltas. Transmita as informações de localização de faltas automaticamente para o centro de controle SCADA utilizando os protocolos de comunicação serial ou Ethernet.
LCD 2x16 caracteres
As mensagens padrão ou as 32 personalizáveis de exibição notificam a equipe sobre os eventos do sistema de potência ou o status do relé.
LEDs tricolores programáveis no painel frontal
Botões e etiquetas personalizáveis
Kit de etiquetas personalizáveis pelo usuário.
Dois LEDs tricolores programáveis por botão
O display de 5 polegadas, 800 × 480, oferece uma navegação direta por meio de uma tela touchscreen capacitiva
Pastas e aplicativos fornecem acesso rápido às telas de bay, dados de medição e monitoramento, relatórios, ajustes, e muito mais
O botão home permite que você retorne facilmente à tela inicial padrão.
Os LEDs programáveis do painel frontal com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com falta e a operação do elemento.
Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.
As opções de alimentação incluem 110-250 Vcc/110-240 Vca ou 24-48 Vcc
Uma variedade de protocolos de comunicação e mídias fornecem flexibilidade para se comunicar com outros dispositivos e sistemas de controle
Servidor web integrado permite acesso direto a relés para medição e monitoramento de dados
A porta serial opcional de fibra óptica fornece acesso rápido e fácil para a engenharia
Os slots de expansão incluem posições opcionais para I/Os ou cartão para detecção de arco elétrico/Vsync/Vbat.
As entradas opcionais de corrente e tensão em uma placa, liberando espaço para placas SELect I/O™ adicionais
As opções de alimentação incluem 110-250 Vcc/110-240 Vca ou 24-48 Vcc
Uma variedade de protocolos de comunicação e mídias fornecem flexibilidade para se comunicar com outros dispositivos e sistemas de controle
Servidor web integrado permite acesso direto a relés para medição e monitoramento de dados
A porta serial opcional de fibra óptica fornece acesso rápido e fácil para a engenharia
Os slots de expansão incluem posições opcionais para I/Os ou cartão para detecção de arco elétrico/Vsync/Vbat.
Entradas de sensores de corrente e tensão analógicos, de baixa energia (em conformidade com as normas IEC 61869-10,-11)
Selecione a partir de telas de bay predefinidas ou configure até cinco telas de bay personalizadas utilizando o software acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 e acSELerator QuickSet® SEL-5030. Você pode controlar um disjuntor, oito seccionadoras de duas posições e duas seccionadoras de três posições, além de poder visualizar dados analógicos e digitais em uma exibição contextual.
Para controlar um disjuntor ou seccionadora, basta tocar no aplicativo Bay Screens na tela inicial e depois no disjuntor ou seccionadora desejada.
Digite sua senha de Nível 2 e toque em Enviar. O teclado na tela permite inserir senhas de maneira rápida e fácil, pesquisar bits e words do relé e inserir configurações.
Toque em Trip ou Close para controlar o disjuntor. Quando for solicitado para confirmar a ação antes da operação ser concluída, escolha Sim ou Não.
Visualize a potência, reativa e aparente de cada fase do sistema e monitore as informações do fator de potência para determinar se a corrente de fase está atrasada ou adiantada em relação a tensão de fase.
Veja uma representação gráfica e textual das tensões e correntes em tempo real em um sistema de potência durante condições equilibradas e desequilibradas. Analisando os fasores, você pode determinar as condições do sistema de potência.
Visualize a potência real, reativa e aparente importadas e exportadas pelo sistema. Você pode redefinir os valores de potência através da tela e registrar a hora e a data da redefinição. Quer o seu sistema seja um produtor ou consumidor de energia, as variáveis medidas representam com precisão o fluxo de energia do sistema de potência.
Analise facilmente os dados do Registrador Sequencial de Eventos (SER) com estampas de tempo, incluindo se os Bits e Words do relé foram ativados ou desativados durante a análise da causa raiz de um evento.
Proteção completa do alimentador
Maximize a flexibilidade dos esquemas de controle utilizando os elementos de sobrecorrente instantânea e temporizada, sobretensão, subtensão, direcional de potência e frequência, além da proteção contra falta de disjuntor para um disjuntor tripolar. O bloqueio de harmônica de 2° e 5° ordem melhora a segurança da proteção durante condições de inrush de magnetização causadas pela reenergização da linha ou por restabelecimento da tensão após uma falta fora de zona.
Controle direcional opcional
Utilize elementos de sobrecorrente com controle direcional e otimize a proteção de redes em loop e radiais para linhas e equipamentos. A lógica “Best Choice Ground Directional Element” otimiza o desempenho do elemento direcional e elimina a necessidade de diversos ajustes direcionais. O relé também é compatível com sistemas aterrados através de alta impedância, sistemas não aterrados e sistemas aterrados através da bobina de Petersen em relés com a opção de transformador de corrente neutra de 200 mA. A opção de TC de 200 mA também pode ser usada para a proteção SEF não direcional.
Recursos de proteção opcionais
Use o SEL-751 com as entradas de tensão e opções de detecção de arco elétrico para fins de verificação de sincronismo, monitoramento de baterias da estação de CC e detecção de arcos elétricos. O SEL-751 aceita um cartão opcional que inclui o Vsync/Vbat com 7 entradas digitais ou 4 entradas de arco elétrico. O cartão de entrada de corrente e tensão LEA suporta entradas de sensores de tensão e bobinas de Rogowski ou entradas de transformadores de corrente de baixa potência (LPCT) para instalações em painéis menores.
Detecção de falta incipiente
Identifique possíveis faltas no cabo para prolongar a vida útil do ativo e minimizar os tempos de inatividade. O SEL-751 verifica se há faltas de meio ciclo auto-extinguíveis, o que fornece uma indicação de faltas iminentes no cabo.
Pickup do elemento cold-load
O Pickup do elemento cold-load é o fenômeno que ocorre quando um circuito de distribuição é re-energizado após uma interrupção prolongada. Isso pode resultar em níveis de corrente que são significativamente maiores que os níveis de carga de pico normais. Essa quantidade excessiva de passagem de corrente pode ser falsamente identificada como uma condição de sobrecorrente pelo relé. O Pickup do elemento cold-load identifica esses possíveis eventos, de acordo com as configurações em uma linha de distribuição, após uma interrupção.
Elemento térmico
Proteja cabos e isolamento de cabos contra danos térmicos utilizando o elemento térmico IEC (49) de linha/cabo.
Deslocamento vetorial opcional
Detecte condições de ilhamento e evite danos à geração local detectando saltos no ângulo de tensão em situações de perda da geração centralizada (bulk generation).
Detecção de condutores abertos
Use o SEL-751 para detectar e isolar condutores abertos. O SEL-751 incorpora detecção de descontinuidade de fase e detecção opcional de condutor rompido, a fim de oferecer uma solução confiável para faltas de condutor aberto que se convertem em faltas de alta impedância.
Detecção opcional de falta de alta impedância
Utilize o SEL-751 com AST para detectar muitas faltas de alta impedância, algo comum em um condutor caído. Alarme ou execute trip para faltas que produzem baixa corrente e são indetectáveis com relés convencionais.
Tela touchscreen opcional
A interface da tela touchscreen de fácil utilização oferece um diagrama unifilar para controle e monitoramento de bay. Visualize as variáveis medidas, os diagramas de fasores, as configurações do relé, os resumos de eventos, status de destino, registrador sequencial de eventos (SER) e muito mais. Testes extensivos mostram que o painel robusto capacitivo da tela touchscreen atende ou excede os padrões do setor, bem como os requisitos de qualidade e confiabilidade da SEL.
Comunicações facilitadas
Escolha entre comunicações Ethernet ou serial e vários protocolos, incluindo IEC 60870-5-103, comunicações Mirrored Bits, EtherNet/IP, IEEE 1588 PTP e IEC 61850. Escolha várias sessões Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN ou DNP3 serial para configuração personalizada de suas aplicações. Quando são selecionadas as portas duplas Ethernet, o relé também suporta o IEC 62439 PRP e a Comutação Rápida de Failover.
Protocolo de comunicação IEC 61850 Edição 2
Combine o protocolo IEC 61850, uma rede Ethernet e o SEL-751 para obter melhor desempenho na automação e controle da subestação. Torne mais eficiente a configuração dos relés habilitados para IEC 61850 com o Software acSELerator Architect SEL-5032. Melhore a segurança utilizando os recursos de autenticação de senha e tempo limite de sessão. Transfira os arquivos de eventos nos formatos COMTRADE e CEV, bem como ajustes, relatórios e arquivos CID.
Modo de Teste IEC 61850
Utilize o Modo de Teste IEC 61850 para testar componentes do sistema em subestações energizadas sem medo de contatos de saída de controle operacional.
Acesso ao servidor web
O servidor web integrado permite acesso remoto seguro ao relé com proteção por senha. Você pode baixar relatórios de status ou visualizar informações de medição e do relé remotamente. Isso ajuda a minimizar as viagens para o local do relé, economizando tempo e dinheiro.
Acelere os downloads de firmware
Simplifique a manutenção baixando o firmware do relé via porta Ethernet. Isso também permite acessar e atualizar todos os relés da rede simultaneamente.
Simple Network Time Protocol (SNTP)
Simplifique o cabeamento e a instalação recebendo sinais periódicos pela rede Ethernet. O SNTP realiza um excelente backup para que se obtenha maior precisão na sincronização de tempo IRIG-B. A precisão de 5 ms é ideal para sincronização em toda a subestação.
Sincrofasores IEEE C37.118 integrados
Monitore a distribuição de rede para detectar colapso de tensão em cascata antes da sua ocorrência. Os sincrofasores IEEE C37.118, de até 60 mensagens por segundo, permitem acessar os valores do sistema para monitoramento e controle em uma ampla área. O protocolo IEEE C37.118 padrão simplifica a comunicação e a coordenação de dados entre as unidades de medição de sincrofasores.
Equações expandidas de controle SELogic
Use combinações matemáticas e lógicas de valores analógicos e digitais para aplicações personalizadas. Adapte o controle do sistema com base nas condições anteriores à falta. Escale valores analógicos e sele entradas momentâneas para recuperação SCADA.
Melhoria na segurança dos alimentadores de alta carga
Empregue a lógica de invasão de carga para definir elementos de sobrecorrente de fase independentemente dos níveis de carga.
Fácil Instalação
Instale facilmente o SEL-751 em locais existentes utilizando kits de retrofit e adaptadores de montagem disponíveis, sem cortes ou perfurações.
Design flexível
Escolha entre as várias opções de instalação e integração graças ao pequeno fator de forma do relé e as opções de placas de expansão.
Design robusto
Confie na faixa de temperatura operacional mais ampla do setor, de –40° a +85°C (–40° a +185°F). O SEL-751 suporta vibrações, sobretensões elétricas, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões do setor. Uma opção de revestimento conformal coating para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional aos contaminantes contidos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Além disso, o SEL-751 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2, para utilização em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
---|---|---|---|---|
SEL-751 | R400-V1 | 100 | 7.1.2.0 | |
SEL-751 | R400-V0 | 100 | 7.1.2.0 | |
Upgrade to R400-V0 requires a new CPU card | ||||
SEL-751 | R302-V2 | 010 | 7.0.1.0 | |
SEL-751 | R302-V1 | 010 | 7.0.1.0 | |
SEL-751 | R302-V0 | 010 | 7.0.1.0 | |
SEL-751 | R301-V5 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V4 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V3 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V2 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V1 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V0 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R300-V9 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V8 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V7 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V6 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V5 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V4 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V3 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V2 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V1 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V0 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R202-V5 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V4 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V3 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V2 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V1 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V0 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R201-V1 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R201-V0 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R200-V4 | 007 | 6.6.0.0 |
Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
---|---|---|---|---|
SEL-751 | R402-V2 | SEL-751-R402-V2-Z102100-D20250731 | 03/09/25 | ~3252460001 |
SEL-751 | R401-V5 | SEL-751-R401-V5-Z101100-D20250731 | 03/09/25 | ~3252460001 |
SEL-751 | R400-V7 | SEL-751-R400-V7-Z100100-D20250731 | 03/09/25 | ~3252460001 |
SEL-751 | R302-V8 | SEL-751-R302-V8-Z010005-D20250731 | 21/08/25 | ~3252330001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
---|---|---|---|---|
SEL-751 | R400-V1 | 100 | 7.1.2.0 | |
SEL-751 | R400-V0 | 100 | 7.1.2.0 | |
Upgrade to R400-V0 requires a new CPU card | ||||
SEL-751 | R302-V2 | 010 | 7.0.1.0 | |
SEL-751 | R302-V1 | 010 | 7.0.1.0 | |
SEL-751 | R302-V0 | 010 | 7.0.1.0 | |
SEL-751 | R301-V5 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V4 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V3 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V2 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V1 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R301-V0 | 009 | 6.11.1.0 | |
SEL-751 | R300-V9 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V8 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V7 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V6 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V5 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V4 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V3 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V2 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V1 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R300-V0 | 008 | 6.9.0.2 | |
SEL-751 | R202-V5 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V4 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V3 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V2 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V1 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R202-V0 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R201-V1 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R201-V0 | 007 | 6.6.0.0 | |
SEL-751 | R200-V4 | 007 | 6.6.0.0 |
O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.
Saiba mais na página do software DMA.
O Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falha do sistema de potência. É uma solução poderosa e fácil de usar para exibição e análise de relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.