| Entradas de corrente CA (18 no total) | 5 A nominal 1 A nominal 1 A/5 A nominal (apenas terminal Y [REF]) |
| Entradas de tensão CA (6 no total) | 0-300 VL-N operacional |
| Entradas de tensão LEA | 0–8 VL-N operacional |
| Protocolos de comunicação | FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (opcional) |
| Portas de comunicação | |
| Portas TiDL | Portas de fibra ótica 8 Alcance: ~2 km Taxa de dados: 100 Mbps Protocolo: Protocolo SEL T |
| Portas SV | Assinante: Até 7 fluxos de dados SV Taxa de dados: 4,8 kHz para sistemas de 60 Hz, 4 kHz para sistemas de 50 Hz Protocolo: IEC 61850-9-2 |
| Entrada de tempo preciso | Entrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2 |
| Processamento | Entradas de corrente e tensão CA: 8.000 amostras por segundo Processamento de controle e proteção: 8 vezes por ciclo do sistema de energia |
| Fonte de alimentação | 24–48 Vcc , 48–125 Vcc ou 110–120 Vca , 125–250 Vcc ou 110–240 Vca |
| Temperatura operacional | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |