html{display:none} SEL‑487B Relé diferencial de barras e falha de disjuntor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑487B

Relé diferencial de barras e falha de disjuntor

O SEL-487B fornece detecção de faltas diferenciais de barramento otimizada e de baixa impedância, usando proteção de subciclo de alta velocidade juntamente com operação de alta segurança para faltas externas. O desempenho de proteção é combinado com recursos integrados de automação de subestação para uma transição perfeita para novas aplicações e retrofits.

Transforme a maneira como você moderniza sua subestação com a tecnologia opcional de Link de Domínio de Tempo (Time-Domain Link – TiDL) ou tecnologia baseada em Valores Amostrados (Sampled Values – SV) usando o IEC 61850-9-2.

A partir de

USD 9.680

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção diferencial de barramento de baixa impedância — forneça proteção diferencial de barramento de baixa impedância flexível para diversas topologias e tamanhos de barramentos. Você pode proteger sistemas com até 21 terminais de barramento trifásicos usando três relés para fornecer 6 zonas de barramento diferencial trifásico e 3 zonas de verificação independentes. Algoritmos patenteados de detecção de TC aberto bloqueiam possíveis operações incorretas devido a condições de TC aberto ou em curto.

Proteção de sobrecorrente integrada — escolha entre dez curvas de sobrecorrente em cada entrada de corrente para proteção adicional. Há também um nível de elementos instantâneos e de tempo definido disponíveis para cada entrada de corrente.

Elementos de tensão — supervisione o trip diferencial de corrente dentro do relé usando elementos de tensão. Três elementos de tensão distintos consistem em dois níveis de elementos de subtensão e sobretensão de fase e dois níveis de elementos de sobretensão de sequência negativa e zero para cada uma das três grandezas de tensão analógica medidas.

Discordâncias de relação de TC até 10:1 — instale o SEL-487B em um sistema com TCs não dedicados, com discordâncias de relação de até 10:1. Isso permite que os mesmos TCs sejam usados em outras aplicações de proteção, como medição ou relé backup.

Configuração de zona dinâmica — reatribua automaticamente as entradas de corrente para diferentes zonas de barramento sem usar relés auxiliares. O SEL-487B é adequado para topologias de barramento que incluem disjuntores e seccionadoras de barramento.

Detecção de falha do disjuntor — mitigue a falha do disjuntor com a lógica e detecção de falha do disjuntor integrado do relé SEL-487B, o qual inclui capacidade de retrip para cada terminal.

Integração e automação — escolha entre uma variedade de recursos de comunicação e protocolos para integrar o SEL-487B aos seus esquemas de comunicação existentes. O relé possui EIA-232, bem como portas Ethernet opcionais de cobre ou fibra para caber uma variedade de aplicações. As opções de protocolo incluem comunicações Mirrored Bits, DNP3 LAN/WAN, Simple Network Time Protocol (SNTP), Parallel Redundancy Protocol (PRP), IEEE 1588 Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2) e IEC 61850 Edition 2.

Tecnologias de sistemas secundários digitais — as soluções baseadas em TiDL e SV da SEL substituem fios de cobre por fibra para aumentar a segurança, melhorar a confiabilidade e limitar o impacto de um pulso eletromagnético. Utilize o relé SEL-487B-2 TiDL com a Merging Unit SEL-TMU TiDL no campo para fornecer I/Os remotos e digitalizar sinais analógicos. Esta simples solução ponto a ponto com forte segurança cibernética possui fácil implementação. Utilize o relé SV SEL-487B-2 compatível com IEC 61850 para receber dados SV de uma Merging Unit remota via rede. Melhore a disponibilidade do sistema em aplicações SV com PRP ou failover contínuo usando uma placa Ethernet de cinco portas.

Opções flexíveis de comunicação — use transceptores conectáveis de fator de forma pequeno (Small Form-Factor Pluggable – SFP) em barramentos de processo designados, barramentos de estação e portas de acesso de engenharia na placa Ethernet de cinco portas. Escolha entre opções de comunicação monomodo e multimodo para maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.

Proteção de barramento distribuído — utilize o SEL-487B em um esquema de proteção de barramento distribuído usando tecnologia TiDL. O sistema é facilmente escalável de acordo com o número de bays do seu sistema e não requer portas de comunicação especiais ou engenharia de rede.

Características

    1. 1

      A porta serial EIA-232 frontal é rápida e conveniente para a configuração do sistema e acesso local.

    2. 2

      O LCD alterna automaticamente entre as telas personalizadas.

    3. 3

      O teclado de fácil utilização simplifica a navegação.

    4. 4

      Os LEDs indicam alarmes personalizados e fornecem informações rápidas e simples para ajudar os mediadores e as equipes de linha a restaurar a energia rapidamente.

    5. 5

      Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Escolha entre hardware para montagem em painel ou rack horizontal com diferentes opções de tamanho.

    2. 2

      Os protocolos de comunicação incluem FTP, Telnet, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 Edição 2 (recurso opcional) e IEEE 1588 PTPv2.

    3. 3

      Use as três portas EIA-232 para comunicações Mirrored Bits, DNP3, SCADA e acesso de engenharia.

    4. 4

      21 canais de corrente e 3 canais de tensão suportam diferentes configurações de barramentos.

    5. 5

      Escolha entre as opções de fonte de alimentação, tais como 24‑48 Vcc, 48‑125 Vcc ou 110‑120 Vca, ou 125‑250 Vcc ou 110‑240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      O chassi 4U com opções de montagem horizontal (em painel ou em rack) atende as necessidades de sua aplicação.

    2. 2

      Os LEDs indicam o status da conexão a uma SEL-TMU por porta

    3. 3

      Oito portas SFP permitem que o relé TiDL se conecte a oito dispositivos SEL-TMU remotos e receba dados analógicos e digitais.

    4. 4

      Selecione uma placa de comunicação Ethernet com cinco portas para barramento de processo, barramento da subestação e portas para acesso da engenharia.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      O chassi 4U possui várias opções de montagem para suportar as necessidades de hardware.

    2. 2

      Selecione uma placa de comunicação Ethernet com cinco portas para barramento de processo, barramento de estação e portas para acesso de engenharia.

    1
    2

Detalhes

Proteção
Forneça proteção diferencial de barramento flexível, de subciclo e de baixa impedância para diversas topologias e tamanhos de barramentos com o SEL-487B. Você pode proteger sistemas que possuem até 21 terminais de barramento trifásico usando três relés para fornecer 6 zonas de barramento diferencial trifásico e 3 zonas de verificação independentes. Para otimizar a segurança da proteção, as zonas de verificação supervisionam o sistema por fase e um algoritmo patenteado de detecção de TC aberto bloqueia possíveis operações incorretas durante condições de TC aberto ou em curto. Elementos de corrente diferencial direcional e de baixa impedância proporcionam maior segurança e rápida detecção de faltas. A proteção integrada contra faltas do disjuntor reduz os custos de proteção.

Flexibilidade
Utilize o mesmo TC para proteção diferencial, medição, retransmissão backup ou outras funções. O SEL-487B pode usar TCs não dedicados com discordâncias de até 10:1.

Automação e controle
Reduza os custos de projeto e simplifique as interconexões utilizando diversos protocolos de comunicação. Controles operacionais configuráveis ​​e nomenclatura simplificada de variáveis aumentam o poder das equações de controle SELogic.

Monitoramento e medição
Forneça monitoramento e medição precisa de sinais de barramentos, alimentadores e subestações. As correntes dos terminais, as posições dos disjuntores e seccionadoras, os níveis de potência CC da subestação e a tensão trifásica são continuamente monitorados e atualizados. Você pode eliminar requisitos de registro e medições externas com relatórios de eventos COMTRADE binários, oscilografias e relatórios do Gravador de Eventos Sequenciais (SER).

Três zonas de verificação independentes
Melhore a disponibilidade e a confiabilidade do sistema de energia, reduzindo operações não intencionais do relé devido a contatos auxiliares com falta ou desalinhados e forneça verificação redundante de faltas na zona. As configurações independentes da zona de verificação oferecem flexibilidade adicional para ajustar o elemento diferencial da zona de verificação.

Detecção avançada de TC aberto
Melhore a segurança do elemento diferencial de corrente com lógica patenteada de detecção de TC aberto. Ele garante que as zonas de barramento diferencial de corrente não funcionarão incorretamente devido a terminais que não podem ser medidos adequadamente.

IHM do painel frontal
Melhore a eficiência e simplifique a instalação com mais LEDs e botões. Os chassis 7U e 9U possuem opções para 8 LEDs adicionais e 4 botões, fornecendo 24 LEDs e 12 botões na IHM do painel frontal.

Soluções SEL baseadas em TiDL
Uitlize uma solução de barramento de processo baseada em TiDL, onde os dispositivos SEL-TMU são instalados no pátio próximo ao equipamento primário para digitalizar sinais discretos de I/O e dados analógicos. As unidades SEL-TMU trocam esses dados com um relé TiDL SEL-487B-2 na casa de controle. Cada SEL-TMU pode compartilhar dados com até quatro relés TiDL, proporcionando flexibilidade no projeto de proteção.

O TiDL combina a proteção comprovada dos relés da série SEL-400 com a SEL-TMU construída especificamente, simplificando a implantação, reduzindo os requisitos de treinamento e aumentando a disponibilidade. A tecnologia TiDL usa conexões ponto a ponto e um protocolo não Ethernet, fornecendo uma solução simples e segura. O TiDL também fornece sincronização de dados integrada e amostragem síncrona, garantindo que a proteção esteja disponível no relé independentemente de um sinal de tempo externo estar disponível.

Soluções SEL baseadas em SV
Baseadas no padrão IEC 61850, as soluções baseadas em SV maximizam a flexibilidade e a interoperabilidade. A Merging Unit com Automação, Proteção e Controle SEL-401 e a Merging Unit de Proteção, automação e controle de bay SEL-421-7 digitalizam sinais analógicos do equipamento primário e os enviam usando o protocolo SV para um relé SEL-487B- 2 na casa de controle. Como todos os dispositivos SEL SV estão em conformidade com a IEC 61850-9-2 e com a diretriz UCA 61850-9-2LE, o relé SEL-487B-2 SV pode ser usado com unidades IEC 61850 de outros fabricantes.

Comunicações Ethernet flexíveis
As opções de placa de comunicação Ethernet de duas, quatro e cinco portas permitem que você se comunique utilizando uma ampla variedade de protocolos, incluindo FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 Edição 2.

Os relés TiDL e SV podem ser configurados com uma placa Ethernet de cinco portas que suportam PRP ou failover para aumentar a disponibilidade do sistema, bem como PTPv2 no barramento de processo ou portas de barramento da subestação para sincronização de tempo. Use recursos de monitoramento de rede no relé para melhorar ainda mais a disponibilidade do sistema, monitorando ativamente cada caminho redundante para detectar faltas na rede de comunicação.

A placa de cinco portas também possui portas dedicadas e endereços IP para barramento da subestação e redes de acesso de engenharia para fornecer controle de acesso seletivo. Todas as portas suportam transceptores SFP. As opções de comunicação monomodo e multimodo proporcionam maior flexibilidade. Todas as portas suportam transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.

Comunicações seriais
Todas as quatro portas seriais EIA-232 independentes suportam SEL Fast Message, SEL ASCII, Compressed ASCII, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, comunicações SEL Mirrored Bits e DNP3 externo de nível 2, bem como dial-out, terminal virtual e comunicações com módulos RTD da série SEL-2600.

Gerenciamento simplificado de configurações
Use o software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desenvolver configurações de relés offline e programar equações de controle SELogic. Configure os relés TiDL e SV usando o SEL Grid Configurator, uma ferramenta de software que aumenta a eficiência e melhora as percepções de configurações. Ela apresenta um editor no estilo de planilha, uma visualização de proteção, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de configurações de vários dispositivos.

  • Soluções de sistemas secundários digitais
    • SEL-487B-2 relé com tecnologia TiDL 
    • Relé SEL-487B-2 (assinante) com IEC 61850-9-2 SV
  • 1 A ou 5 A TC entradas
  • Opções de conexão Ethernet para conexões primária e standby:
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Placa Ethernet de cinco portas com suporte para transceptores SFP de fibra ótica e taxas de transferência de dados de 100 Mbps ou 1 Gbps
  • Comunicações IEC 61850 Edição 2 e IEEE 1588 PTPv2
  • Adicione até quatro placas de expansão de E/S com opções para saídas de contato padrão ou de alta velocidade
  • Pacotes de hardware para montagem em rack ou painel
  • Selecionar Configuração:
    • Um relé para até 7 terminais e 2 zonas trifásicas
    • Dois relés para até 10 terminais e 3 zonas trifásicas
    • Três relés para até 21 terminais e 6 zonas trifásicas
    • Entre em contato com um representante de vendas local da SEL para conhecer as técnicas de atendimento a sistemas ainda maiores
  • IHM aprimorada com 24 LEDs indicadores, 12 botões de pressão do operador e LEDs tricolores
  • Configuração de hardware conectado
  • Revestimento conformal coating: proteja os equipamentos contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-487B R124 SEL-487B-R124-V0-Z008004-D20131111 19/11/13 1133230001
SEL-487B-1 R320-V1 SEL-487B-1-R320-V1-Z019007-D20250919 15/10/25 ~1252870001
SEL-487B-2 R407-V0 SEL-487B-2-R407-V0-Z106102-D20250731 12/09/25 ~1252550001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

411L 421 451 487B 487E – Guia Software

Software de configuração

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..

Software Grid Configurator SEL-5037

O SEL Grid Configurator é uma ferramenta de software distribuída gratuitamente para engenheiros e técnicos criarem, gerenciarem e implementarem, de forma eficiente, as configurações dos dispositivos do sistema de potência SEL.

Saiba mais e faça o download na página do software Grid Configurator.

Software acSELerator Architect SEL-5032

O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, valores amostrados (SV) ou comunicações de especificações de mensagens de multimídia (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir a conformidade padrão.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.


Coleta automatizada de dados

Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.

Saiba mais na página do software DMA.


Visualização e análise

Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

O Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falta do sistema de potência. É uma solução poderosa e fácil de usar para exibição e análise de relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.