O SEL-451 é um sistema autônomo completo. Ele possui velocidade, potência e flexibilidade para combinar o controle completo do bay da subestação com a proteção de disjuntor de alta velocidade em um sistema financeiramente viável. É possível utilizar o SEL-451 como parte integrante de uma solução completa de proteção, controle e monitoramento de subestações. Ele reduz os custos de manutenção rastreando com precisão a operação do disjuntor. Ao monitorar o número de interrupções e a função acumulada do disjuntor, o SEL-451 ajuda a determinar facilmente a necessidade de manutenção preventiva. Integre informações com sistemas de automação ou SCADA por meio de um processador de comunicações ou diretamente através da porta Ethernet.
Transforme a maneira como você moderniza sua subestação com a tecnologia opcional de Link de Domínio de Tempo (Time-Domain Link – TiDL) ou tecnologia baseada em Valores Amostrados (Sampled Values – SV) usando o IEC 61850-9-2.
Controle do bay para disjuntor duplo — atenda às suas necessidades de controle do bay com controle completo de dois disjuntores e detecção de falta do disjuntor de alta velocidade. Controle facilmente seccionadoras motorizadas, bancos de capacitores e I/Os de campo a partir do painel frontal do relé ou de forma remota. Use etiquetas configuráveis para personalizar os controles do relé de acordo com sua aplicação.
Rápido comissionamento no controle do bay — escolha entre diferentes configurações de barramento, incluindo configurações de barramento único e duplo, barramento de transferência, disjuntor, disjuntor e meio, barramento anel, disjuntor duplo/barramento duplo e transferência de fonte. Esses arranjos de barramento facilitam a visualização do status e o controle de até 20 chaves seccionadoras e dois disjuntores.
Detecção de faltas de alta impedância — detecte faltas de alta impedância com a tecnologia Arc Sense (AST). Faltas de alta impedância são um resultado comum de um condutor caído em superfícies com baixa condutividade. Com o AST, o SEL-451 alarma ou executa trip para faltas que produzem baixa corrente de falta e que são indetectáveis com relés de sobrecorrente convencionais.
Proteção completa de sobrecorrente — personalize a proteção de distribuição com vários elementos instantâneos e de sobrecorrente de tempo combinados com equações de controle SELogic. A lógica “Best Choice Ground Directional Element” otimiza o desempenho do elemento direcional e elimina a necessidade de muitas configurações direcionais.
Proteção de equipamentos montados em base — proteja conjuntos de manobra montados em base (Pad-Mpunted) com entradas analógicas de tensão de baixa energia (LEA). Isso reduzirá o custo geral do sistema eliminando a necessidade de amplificadores entre o sensor de linha e o relé. Ter menos dispositivos também leva a um sistema mais simples, uma redução nos custos de mão de obra e à eliminação de um possível ponto de falta.
Monitoramento de desgaste do disjuntor — compare os dados do fabricante do disjuntor com a corrente interrompida real e o número de operações para dois disjuntores e crie alarmes adequadamente. Você pode monitorar o tempo de interrupção mecânica e elétrica por polo, comparando os tempos médios e do último trip para programação de manutenções.
Tecnologias de sistema secundário digital — as soluções TiDL e SV da SEL substituem o cabo de cobre por fibra para aumentar a segurança, melhorar a confiabilidade e limitar o impacto de um pulso eletromagnético. Utilize o relé SEL-451-6 TiDL com a Merging Unit SEL-TMU TiDL em campo para fornecer I/O remotos e digitalizar sinais analógicos. Esta simples solução ponto a ponto possui forte postura em segurança cibernética e fácil implementação, Utilize o relé SEL-451-6 SV compatível com IEC 61850 para receber dados SV de uma Merging Unit remota através de uma rede ou utilize a Merging Unit SEL-451-6 SV para publicar dados SV em relés SV remotos na casa de controle. Melhore a disponibilidade do sistema em aplicações SV com o Protocolo de Redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol – PRP) ou failover contínuo usando uma placa Ethernet de cinco portas.
Opções flexíveis de comunicação — use transceptores SFP em barramentos de processo designados, barramentos de estação e portas de acesso de engenharia na placa Ethernet de cinco portas. Escolha entre opções de comunicação monomodo e multimodo para uma maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas do barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.
A porta serial EIA‑232 frontal é rápida e conveniente para a configuração do sistema e acesso local.
O display interativo do bay com etiquetas configuráveis pelo usuário permite ao operador visualizar o status dos disjuntores e controlar as seccionadoras.
O teclado de fácil utilização simplifica a navegação.
Os LEDs no painel frontal indicam alarmes personalizados e fornecem informações rápidas e simples para ajudar os mediadores e as equipes de linha a restaurar a energia rapidamente.
Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.
Escolha entre um chassi com montagem em rack ou montagem em painel, vertical ou horizontal, e diferentes opções de tamanho.
Máximo 68 contatos de saída. Requer chassi 8U.
Os protocolos de comunicação incluem FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 Edição 2 (recurso opcional) e IEEE 1588 Precision Time Protocol versão 2 (PTPv2).
Use três portas EIA-232 traseiras para comunicações Mirrored Bits, DNP3, SCADA e acesso de engenharia.
Máximo 103 contatos de entrada. Requer chassi 8U.
Encomende seis entradas de corrente em blocos de terminais padrão (como mostrado) ou uma configuração de hardware Connectorized.
Escolha seis entradas de tensão em blocos de terminais padrão, uma configuração de hardware conectorizado ou uma configuração de hardware analógico LEA (Low-Energy Analog).
Entre as opções de fontes de alimentação estão 24–48 Vcc; 48–125 Vcc ou 110–120 Vca; ou 125–250 Vcc ou 110–240 Vca.
O chassi 4U com opções de montagem (vertical ou horizontal, painel ou rack) acomoda suas necessidades de aplicação.
Selecione uma placa de comunicação Ethernet com cinco portas para barramento de processo, barramento da subestação e portas para acesso da engenharia.
Os LEDs indicam o status da conexão a uma SEL-TMU por porta
Oito portas SFP permitem que o relé TiDL se conecte a oito dispositivos SEL-TMU remotos e receba dados analógicos e digitais remotos.
O chassi 4U possui várias opções de montagem para suportar as necessidades de hardware.
Selecione uma placa de comunicação Ethernet com cinco portas para barramento de processo, barramento de estação e portas para acesso de engenharia.
Opções de chassi (para até três placas de E/S) e opções de montagem acomodam as necessidades de hardware.
Selecione uma placa Ethernet de cinco portas para barramento de processo, barramento de estação dedicado e portas de acesso de engenharia.
Seis entradas analógicas de corrente e seis de tensão dão suporte aos esquemas de digitalização de sinal e proteção local.
Controle do bay para dois disjuntores
Controle completo de dois disjuntores e falta do disjuntor complementam a versatilidade da lógica programável do SEL-451 para atender às suas necessidades de controle do bay. Controle facilmente seccionadoras motorizadas, bancos de capacitores e I/Os de campo a partir do painel frontal ou de forma remota. Etiquetas configuráveis facilitam a personalização dos controles do relé para maior compatibilidade com a sua aplicação.
Monitoramento harmônico de inrush do transformador
Utilize o segundo, quarto e quinto elemento harmônico com configurações individuais de limites para detectar condições de energização e superexcitação do transformador. A saída desses elementos de detecção de harmônicas pode ser utilizada para várias funções, incluindo a modificação de ajustes do relé para melhorar a segurança e a geração de relatórios para identificar eventos de energização do transformador de maneira rápida e simples.
Maximize a capacidade dos equipamentos da subestação
Carregue totalmente o equipamento monitorando a potência, incluindo a demanda térmica ou de intervalo contínuo, bem como a demanda de pico nas correntes de sequência positiva, negativa e zero. Utilize toda a capacidade dos equipamentos ao mesmo tempo em que mantém a proteção com a qualidade SEL.
Ferramentas avançadas de visualização
O SEL-451 oferece uma IHM configurável para fácil integração em sua aplicação ou padrões operacionais. As ferramentas IHM incluem medições personalizadas e exibições de status, acesso direto por meio de botões, alarmes com informações críticas em ordem cronológica, um visor rotativo e relatórios SER com carimbo de tempo. É possível reduzir erros alternando automaticamente entre diagramas unifilares do bay, exibições de medição personalizadas e alarmes
Melhore a operação com dados do sincrofasor IEEE
Forneça aos operadores informações críticas do sistema via comunicação serial ou Ethernet. Com o SEL-451, você obtém a proteção, o monitoramento e o controle necessários da subestação, além de uma unidade de medição fasorial integrada em cada subestação. O relé toma decisões de controle com base em dados de tensão, corrente ou frequência de outros relés. A capacidade de controle em tempo real (RTC) do sincrofasor torna essas informações disponíveis para controle e automação local ou em todo o sistema.
Registro digital de perturbações (RDP)
Combine a confiabilidade do relé com a verdadeira funcionalidade DFR. A amostragem de alta velocidade do relé SEL-451 (8 kHz) e a saída COMTRADE proporcionam oscilografia avançada. A interface gráfica do software acSELerator QuickSet SEL-5030 facilita a visualização de análises de harmônicas e eventos.
Registros de data e hora de alta precisão
O registro de tempo com tag binário COMTRADE fornece relatório de eventos com precisão em tempo real (acima de 10 µs). Visualize as informações do estado do sistema no momento das faltas, ou com triggers temporizados, em todo o sistema. Essas informações sobre o estado do sistema ajudam a validar modelos de sistemas e a melhorar os limites de transferência e a estabilidade do sistema.
Integre vários dispositivos da subestação em um sistema poderoso utilizando o SEL-451
Controle os ventiladores de resfriamento, seccionadoras motorizadas ou outros equipamentos utilizando o processamento e I/Os do SEL-451. As opções de hardware permitem expandir os I/Os em até 103 entradas ou 68 saídas.
Equações expandidas de controle SELogic
Utilize combinações matemáticas e lógicas com valores analógicos e digitais para aplicações personalizadas, adapte o controle do sistema com base nas condições anteriores à falta e escalone valores analógicos e trave entradas momentâneas para recuperação SCADA.
Relatório VSSI (queda, aumento e interrupção de tensão)
Capture dados de qualidade de energia relacionados a distúrbios de tensão por um longo período de tempo.
Servidor web integrado
Acesse informações básicas do relé em uma rede Ethernet padrão com o servidor web integrado. Visualize o status do relé, informações do Registrador Sequencial de Eventos (SER), informações de medição e ajustes através do acesso em uma rede local. O acesso ao servidor web requer uma senha de relé e está limitado à visualização (somente leitura).
Soluções SEL baseadas em TiDL
Utilize uma solução de barramento de processo baseada em TiDL, onde os dispositivos SEL-TMU são colocados no pátio perto dos equipamentos primários para digitalizar sinais de I/O discretos e dados analógicos. As unidades SEL-TMU trocam esses dados com um relé SEL-451-6 TiDL na casa de controle. Cada SEL-TMU pode compartilhar dados com até quatro relés TiDL, proporcionando flexibilidade no projeto de proteção.
O TiDL combina a proteção comprovada dos relés da série SEL-400 com o SEL-TMU, desenvolvido especificamente para esse fim, simplificando a implantação, reduzindo os requisitos de treinamento e aumentando a disponibilidade A tecnologia TiDL usa conexões ponto a ponto e um protocolo não Ethernet. A tecnologia TiDL também fornece sincronização de dados integrada e amostragem síncrona, garantindo que a proteção esteja disponível no relé independentemente de um sinal de tempo externo estar ou não disponível.
Solução baseada em SV da SEL
Com base na norma IEC 61850, as soluções baseadas em SV maximizam a flexibilidade e a interoperabilidade. O SEL-451-6 pode ser encomendado como uma Merging Unit para digitalizar sinais analógicos de equipamentos primários e enviá-los usando o protocolo IEC 61850-9-2 SV para relés compatíveis com IEC 61850 na casa de controle. O SEL-451-6 também pode ser encomendado como um relé para executar funções de proteção e outras ações de controle com base nos fluxos de dados SV que ele subscreve.
Como todos os dispositivos de SV da SEL estão em conformidade com a IEC 61850-9-2 e a diretriz UCA 61850-9-2LE, o SEL-451-6 pode ser utilizado com equipamentos primários que geram fluxos de SV semelhantes ou com unidades de outros fabricantes que estejam em conformidade com o protocolo IEC 61850.
Comunicações Ethernet flexíveis
As opções de placa de comunicações Ethernet de duas, quatro e cinco portas permitem que você se comunique usando uma variedade de protocolos, incluindo FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 Edição 2.
Os relés TiDL e SV podem ser configurados com uma placa Ethernet de cinco portas que aceita PRP ou funcionalidade de failover para aumentar a disponibilidade do sistema, assim como o Precision Time Protocol versão 2 (PTPv2) no barramento de processo ou portas de barramento de estação para sincronização de tempo. Use recursos de monitoramento de rede no relé para melhorar ainda mais a disponibilidade do sistema, monitorando ativamente cada caminho redundante para detectar faltas na rede de comunicações.
A placa de cinco portas também tem portas dedicadas e endereços IP para barramento de estação e redes de acesso de engenharia para fornecer controle de acesso seletivo. Todas as portas aceitam transceptores SFP. As opções de comunicação monomodo e multimodo proporcionam maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.
Comunicações seriais
Todas as quatro portas seriais EIA-232 independentes são compatíveis com comunicações SEL Fast Message, ASCII, Compressed ASCII, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, SEL Mirrored Bits, Ymodem e DNP3 Level 2 Outstation, assim como dial-out, Virtual Terminal e comunicações com módulos RTD da série SEL-2600.
Gerenciamento simplificado de configurações
Use o software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desenvolver configurações off-line de relés e programar equações de controle SELogic. Configure os relés TiDL e SV usando o SEL Grid Configurator, uma ferramenta de software que aumenta a eficiência e melhora a percepção das configurações. Ele apresenta um editor em estilo planilha, visualização de proteção, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de configurações de vários dispositivos
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-451-1 | R202 | SEL-451-1-R202-V0-Z004004-D20090213 | 27/02/09 | ~2009058001 |
| SEL-451-2 | R126 | SEL-451-2-R126-V0-Z100011-D20121207 | 21/12/12 | ~1123560001 |
| SEL-451-4 | R126 | SEL-451-4-R126-V0-Z100011-D20121207 | 21/12/12 | ~1123560001 |
| SEL-451-5 | R331-V1 | SEL-451-5-R331-V1-Z033014-D20250919 | 15/10/25 | ~1252870001 |
| SEL-451-6 | R410-V0 | SEL-451-6-R410-V0-Z110103-D20260217 | 07/03/26 | ~1260660001 |
| SEL-451-A | R331-V1 | SEL-451-A-R331-V1-Z033014-D20250919 | 15/10/25 | ~1252870001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..
O SEL Grid Configurator é uma ferramenta de software distribuída gratuitamente para engenheiros e técnicos criarem, gerenciarem e implementarem, de forma eficiente, as configurações dos dispositivos do sistema de potência SEL.
Saiba mais e faça o download na página do software Grid Configurator.
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, valores amostrados (SV) ou comunicações de especificações de mensagens de multimídia (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir a conformidade padrão.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.
Saiba mais na página do software DMA.
O Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falta do sistema de potência. É uma solução poderosa e fácil de usar para exibição e análise de relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.