Adequado para uso em concessionárias de energia ou sistemas industriais de controle e automação, o Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) SEL-3530 fornece controle completo e flexível do sistema com segurança integrada, configuração perfeita, lógica unificada e confiabilidade. O RTAC converte os dados entre múltiplos protocolos, comunica-se com qualquer dispositivo configurado e conectado e é oferecido com um mecanismo lógico IEC 61131 integrado.
Dispositivo de segurança de rede — faça do SEL-3530 ou do Controlador de Automação em Tempo Real SEL-3530-4 (RTAC) o ponto de acesso seguro à sua subestação ou instalação. Implemente a autenticação central LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e a autenticação de usuários baseada em funções, senhas de projeto, recursos de upload via web, registros de acesso e acesso de engenharia protegido via Secure Shell (SSH). Mapeie tags de segurança nos relatórios SCADA para uma integração líder do setor de tecnologias de segurança.
Unidade terminal remota (UTR) SCADA — projete rapidamente um sistema integrado com UTR da subestação que inclua conversão de protocolos, comunicações SCADA, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados e lógicas personalizadas.
Concentração de dados — comunique-se com qualquer dispositivo através de protocolos do cliente e servidor incorporados. Efetue a troca de dados através dos protocolos DNP3, Modbus, IEC 60870-5-101/104, LG 8979, SES-92, SEL Fast Messaging, comunicações Mirrored Bits e IEEE C37.118 para sincrofasores. Converta dados entre protocolos, desenvolva funções matemáticas e lógicas, e execute lógicas de saída para controle em tempo real.
Controlador da subestação — crie suas soluções lógicas na ferramenta lógica da norma IEC 61131 incorporada, a qual é fornecida como padrão em cada RTAC. Desenvolva lógicas personalizadas do usuário. Acesse todos os tags do sistema, incluindo diagnósticos, contatos de I/O, dados de protocolos e estatísticas de comunicação, visando proporcionar uma flexibilidade de controle inigualável.
Integração com IEC 61850 — integre dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) avançados nos esquemas de automação e controle usando IEC 61850 GOOSE e MMS (“Manufacturing Message Specification”) cliente e servidor.
Operação do suporte/regulador — atende e excede os padrões requeridos pela norma IEEE 613 que estabelece os principais requisitos para instalação de equipamentos de comunicação em subestações. Projetado para suportar vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas.
Coleta de eventos — detecte, filtre e colete dados de eventos automaticamente a partir dos relés SEL conectados. Os dados de localização de faltas, corrente de falta e outros dados são inseridos nos tags para facilitar a restituição através de protocolos SCADA. Colete e arquive eventos automaticamente através do RTAC usando o Software acSELerator Team SEL-5045.
Integração do gerenciamento de energia com o controle industrial — forneça um poderoso gateway entre a subestação e a fábrica utilizando EtherNet/IP. Este popular protocolo industrial facilita a comunicação confiável entre dispositivos eletrônicos em sistemas de automação industrial. Use o adaptador RTAC EtherNet/IP na troca de dados críticos para monitoramento em tempo real, controle de processos e integração de sistemas de energia.
Interface homem-máquina (IHM) da subestação — forneça monitoramento, controle e anúncio local e remoto de forma econômica para subestações e outros processos, instalando a IHM baseada em web opcional, disponível para o RTAC e o SEL-2240 Axion. O Software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 mapeia facilmente o banco de dados de tags RTAC para reduzir o tempo de desenvolvimento da tela.
Botão de teste de lâmpadas e LEDs de diagnóstico.
Os LEDs simplificam os diagnósticos indicando as atividades transmitidas e recebidas em cada porta.
Os LEDs bicolores programáveis com rótulos configuráveis fornecem informações personalizadas.
Ampla faixa de temperatura de operação de -40 a +85 °C (-40 a 185 °F).
Gabinete robusto resistente a EMI, RFI, choques e vibrações.
Portas Ethernet independentes podem ser RJ45 ou fibra óptica LC.
Entrada e saída IRIG-B demoduladas para sincronização de tempo de alta precisão.
As portas seriais são selecionáveis por software EIA-232/485.
Todos os terminais estão claramente numerados e com letras para fiação e testes.
Contato de entrada e alarme programável.
Segurança integrada
faça do RTAC o ponto de acesso seguro à sua subestação ou instalação utilizando autenticação central LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), autenticação de usuário baseada em funções locais, registros de acesso e acesso seguro à engenharia. Isso aumenta a segurança do sistema e ajuda a atender aos padrões regulatórios.
Configuração simples e perfeita
Projete rapidamente um sistema de automação integrado que inclui conversão de protocolos, comunicações SCADA, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados e lógicas programáveis. Veja como é fácil configurar e começar a usar o RTAC SEL com nossa série de vídeos com instruções (“How to”).
Confiabilidade e suporte renomados da SEL
O RTAC foi projetado e testado para atender ou superar as especificações de relés de proteção e da norma IEEE 1613 para ambientes adversos e para suportar vibrações, surtos elétricos, transitórios rápidos e temperaturas extremas. O RTAC SEL opera de forma confiável, mesmo em ambientes desafiadores.
IHM web opcional
crie diagramas unifilares na IHM baseada em web, telas anunciadoras e visualizações de esquemas de controle com o software opcional acSELerator Diagram Builder SEL-5035. Entenda e visualize o status e a configuração do sistema na subestação ou de qualquer lugar com acesso à rede.
Protocolos
Concentre e gerencie dados de relés novos e legados e outros IEDs utilizando nosso conjunto abrangente de protocolos.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3530 | R156-V0 | SEL-3530-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530 | R155-V1 | SEL-3530-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530 | R154-V2 | SEL-3530-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530 | R153-V4 | SEL-3530-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/26 | ~1260770001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
Efetue o download das extensões da biblioteca do acSELerator RTAC e aproveite a flexibilidade que a linha de produtos SEL RTAC fornece para suas aplicações de automação e integração. Essas extensões da biblioteca são componentes de códigos pré-desenvolvidos para os usuários avançados do SEL RTAC. Após o download, os manuais de instruções de cada uma das extensões da biblioteca estarão acessíveis através do menu de ajuda do acSELerator RTAC.
Você pode encontrar os manuais de instrução para fins gerais e bibliotecas opcionais na referência de programação.
| Biblioteca | Aplicação |
|---|---|
| AnalogCond | Processar grandezas analógicas e filtragem digital. |
| CrossTaskData | Compartilhar dados entre as tarefas Main (Principal) e Automation (Automação). |
| ChannelMonitoring | Fornecer alertas quando um canal desviar dos parâmetros definidos pelo usuário. |
| Dictionaries | Crias tabelas de pesquisa (“lookup tables”) para restituição rápida de dados. |
| DynamicVectors | Armazenar um número arbitrário de itens, tal como um array com redimensionamento automático. |
| Enviar alertas e notificações de um RTAC para um servidor de e-mail. | |
| IPAliasRedundancy | Compartilhar um único IP entre dois RTACs em um esquema de redundância usando um IP alias. |
| MathComplex | Realizar operações matemáticas em valores com componentes reais e imaginários. |
| MathMatrix | Executar operações matriciais comuns. |
| PacketEncodings | Serializar e desserializar as informações de/para uma conexão via socket. |
| PowerMetering | Efetuar cálculos de energia e demanda. |
| PowerSystemAutomation | Detectar sincronia entre duas fontes de tensão independentes. |
| PowerSystemProtection | Identificar condições de falta e desbloquear o potencial do Módulo de Proteção CA SEL-2245-42. |
| Queue | Acompanhar as listas de objetos solicitados. |
| QuickSort | Classificar objetos. |
| RecordingTriggers | Detectar condições específicas em sinais analógicos e digitais para iniciar a captura de dados. |
| SELEthernetController | Gerenciar ambas as conexões TCP e UDP para envio de dados. |
| SELRand | Gerar números aleatórios. |
| SELServerSimulators | Simular um cliente SEL-351. |
| SELString | Combinar e dividir strings em tempo constante. |
| SnmpLite | Identificar e solucionar problemas de conectividade de rede. |
| SyslogCollector | Receber mensagens syslog de outros dispositivos. |
Para selecionar qualquer uma das seguintes bibliotecas, escolha a biblioteca como uma opção na configuração de hardware RTAC.
| Biblioteca | Aplicação/Detalhes | Bibliotecas de dependência |
|---|---|---|
| Grid Connection Control | Controlar o ponto de acoplamento comum (PCC) entre a concessionária e as fontes de geração de energia renováveis. | Registrador de perturbação dinâmica, arquivo de I/O |
| Horizon SVP Plus | Transforme o RTAC em um processador vetorial de sincrofasores. Detecte o início de oscilações descontroladas de área ampla com análise modal SVPplus. | Nenhuma |
| Horizon Power System Model | Resolva fluxos de dados de sincrofasores usando um modelo do sistema de energia. | File I/O |
| Registro de distúrbio dinâmico | Colete dados dentro do mecanismo lógico para gerar arquivos de sequência de eventos (SOE), CSV alinhados por tempo e COMTRADE no RTAC. | File I/O |
| Registro de Tendência do Medidor | Registre dados analógicos no RTAC e envie dados para o software acSELerator Team SEL-5045 e acSELerator Meter Reports SEL-5630 para análise. | File I/O |
| Gerador de Relatórios/Cliente EmailPlus | Gere relatórios personalizados a partir de dados disponíveis no mecanismo lógico do RTAC. Ele vem com um cliente de e-mail completo que se integra a sistemas seguros de e-mail. | File I/O |
| Sincronização FTP | Conecte-se à infraestrutura de servidor S/FTP estabelecida e envie arquivos automaticamente do sistema de arquivos RTAC para destinos remotos. | File I/O |
| File I/O | Leia e grave arquivos no sistema de arquivos RTAC. Ele inclui um cliente SFTP/FTP integrado para enviar e receber arquivos e fornece acesso programático a registros de faltas e SOE. | Nenhuma |
| Biblioteca | Aplicação |
|---|---|
| Distribution Automation | Localização de faltas, isolação, restabelecimento e controle de volt-VAR dos alimentadores da distribuição |
| Automated System Verification and Monitoring | Identificação de faltas à terra para sistemas de potência não aterrados |
| Ground Fault Detection | Identificação de falta ao terra para sistemas de energia não aterrados |