Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL-351S
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-351S
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Soluções de distribuição
Inglês
Em destaque
SEL-351S Protection System
SEL-9220 Fiber-Optic Adapter for SEL-300 Series Relays
SEL-351 Legacy Family and SEL-351 Protection System Family Product Comparison
Complete IEC 61850 Product Family
Data Sheets
Inglês
SEL-351S Protection System
Guias de modelo de projeto
Inglês
Simple Overcurrent and Reclosing Application for the SEL-351S Protection System With SEL-FT50/SEL-FR12 Support
Related Material
SEL-5030 Database file - SEL-351S with SEL-FT50/SEL-FR12 Simple Overcurrent
Horizontal Labels - SEL-351S with SEL-FT50/SEL-FR12 Simple Overcurrent
Vertical Labels - SEL-351S with SEL-FT50/SEL-FR12 Simple Overcurrent
SEL-351S Protection System Two-Relay Main-Tie-Main Automatic Transfer Scheme Control Application
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-351S Two-Relay Main-Tie-Main
Horizontal Labels - SEL-351S Two-Relay Main-Tie-Main
Vertical Labels - SEL-351S Two-Relay Main-Tie-Main
Legacy SEL-351S Two-Relay Main-Tie-Main Automatic Transfer Scheme Control Application
Related Material
SEL-5030 Database File - Legacy SEL-351S Two-Relay Main-Tie-Main
Horizontal Labels - Legacy SEL-351S Two-Relay Main-Tie-Main
Vertical Labels - Legacy SEL-351S Two-Relay Main-Tie-Main
SEL-351S Three-Relay Main-Tie-Main Automatic Transfer Scheme Control Application
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-351S Three-Relay Main-Tie-Main
SEL-351S - R4xx Main Breaker Labels
SEL-351S - R4xx Tie Breaker Labels
SEL-351S - R5xx Main Breaker Labels
SEL-351S - R5xx Tie Breaker Labels
Simple Overcurrent and Reclosing Application for the SEL-351S Protection System
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-351S Simple Overcurrent
Horizontal Labels - SEL-351S Simple Overcurrent
Vertical Labels - SEL-351S Simple Overcurrent
SEL-351S Relay EZ Settings
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-351S EZ Settings
Label Template - SEL-351S EZ Settings
Guias de especificação
Inglês
SEL-351S Protection System
SEL-351S Protection System
Manuais de instruções
Inglês
SEL-351S Protection System
Legacy SEL-351S
Tabela de Ajustes
Inglês
SEL-351S DNP Settings Sheets
SEL-351S Modbus Settings Sheets
SEL-351S Protection System Settings Sheets
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-311C, SEL-351S Configurable Label Template (Vertical)
SEL-311C, SEL-351S Configurable Label Template (Vertical; A4)
SEL-311C-1, -2, SEL-351S Configurable Label Template (Horizontal)
SEL-311C-1, -2, SEL-351S Configurable Label Template (Horizontal; A4)
SEL-351, SEL-351A, SEL-351S Configurable Label Instructions
Guia de pedidos
Inglês
SEL-351S Model Option Table
Downloads relacionados
Inglês
SEL-351S DNP3 Device Profile Information
Certificados
Inglês
IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement - SEL-351S Protection System
IEC 61850 KEMA Conformance Certificate - SEL-351S/A
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Publicações
Guias de aplicação
Relés SEL - Introdução para Novos Usuários
Compreendendo e Utilizando Efetivamente o Protocolo SEL
Mirrored Bits
Inglês
Modifying the Reclosing, Ground, and Hot-Line Tag Logic in the SEL-351S, SEL-451, and SEL-751 Relays
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Testing Power Elements in the SEL-351S, SEL-421, and SEL-700G
Related Material
Testing Power Elements
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Testing Reclosing Sequence in SEL-300 Series Relays and SEL-700 Series Relays
Applying Second Harmonic Blocking in Distribution Relays
Setting and Testing Frequency Elements With Time Delay in Cycles
Using the SEL-FT50/SEL-FR12 System to Block Reclosing for Underground Trunk Faults
Using the SEL-FT50/SEL-FR12 System to Improve the Selectivity of Reclose Blocking for Feeder Exit Cables
Application Considerations When Applying SEL-351 Series Relays With Auxiliary Trip/Close Pushbuttons on AC Control Circuits
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
Calculating and Testing the Operating Time of an Inverse-Time Overcurrent Curve
Related Material
Calculating 51 Operating Time
Phase Directional Overcurrent Settings Recommendations for Wind Farm Applications Using the SEL-351S
Enabling Instantaneous Tripping During a Hot Line Tag Condition With the SEL-351S, SEL-351R, and SEL-651R Relays
Enabling Sensitive Directional Tripping for Non-Line Protection Applications With SEL-351 Series Relays
Notas de Aplicação
Inglês
Detect Transformer Inrush and Improve Protection Security on Feeders Using Second-Harmonic Blocking Logic in the SEL-351 and SEL-351S
Artigos técnicos
Inglês
A Novel Underfrequency Load-Shedding Solution to Avoid Blackouts Under Low System Inertia Conditions
Desenhos