html{display:none} SEL-351A Relé de proteção de alimentadores | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351A

Relé de proteção de alimentadores

O relé de proteção SEL-351A é adequado para ramais alimentadores, contando com a proteção de sobrecorrente direcional. A opção por protocolos de comunicação como os protocolos da Norma IEC 61850 adiciona flexibilidade às soluções. O relé conta com elementos de sobrecorrente direcional adaptativa, que seleciona qual a melhor grandeza de polarização, de acordo com as medições do sistema.

A partir de

USD 2.210

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Ampla utilização  proteção de sobrecorrente primária ou de backup para sistemas de distribuição com elementos de fase, sequência negativa, residual e sobrecorrente de neutro.

Facilidade de acesso ao relé  acesse informações básicas do relé em uma rede Ethernet padrão com o servidor web integrado. Atualize com segurança o firmware e visualize o status através desta interface.

Segurança do esquema de proteção  lógica de invasão de carga possibilita ajustes mais sensíveis sem atuação para condições de carregamento pesado.

Localização da falta  estime a localização da faltas e reduza o tempo gasto pelas equipes de manutenção.

  • Use a comunicação IEC 61850 para otimização da automação e controle da subestação. Use o software acSELerator Architect SEL-5032 para criar as configurações IEC 61850 com facilidade.
  • Meça e registre MW, MVar, MWh, MVARh, PF, e demanda instantânea e/ou de pico em memória não volátil, eliminando a necessidade de medidores externos.
  • Ofereça esquemas de rejeição de carga de multi-estágios usando elementos de sub/sobrefrequência.
  • Use o software acSELerator QuickSet SEL-5030 para gerenciar as configurações dos relés.
  • Use o software acSELerator Team SEL-5045 para coletar automaticamente os relatórios de eventos do relé no computador e gerenciá-los com um banco de dados.
  • Use o software synchroWAVe Event para exibir e analisar oscilografias.

Visão geral

351a-front pt351a-back pt

Características

    1. 1

      A porta USB simplifica as conexões locais e acelera as comunicações do relé.

    2. 2

      Os LEDs do painel frontal alertam os operadores na subestação sobre as fases sob falta, o status do relé e a ativação dos elementos.

    3. 3

      As mensagens padrão ou personalizadas notificam a equipe sobre os eventos do sistema de energia ou o status do relé.

    4. 4

      As botões opcionais de trip / fechamento SafeLock e os LEDs luminosos permitem o controle do disjuntor independentemente do relé.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Os contatos de saída com capacidade de interrupção de alta corrente aumentam a robustez e a confiabilidade dos contatos.

    2. 2

      Os botões de trip / fechamento SafeLock no painel frontal são conectados diretamente aos terminais para permitir o controle do disjuntor independente do relé. Recurso opcional.

    3. 3

      A medição de harmônicos até o 16º harmônico aprimora a análise da qualidade de energia.

    4. 4

      A proteção de falta à terra sensível (SEF) detecta com precisão as faltas de terra com baixos valores de corrente. Recurso opcional.

    5. 5

      A unidade de medição fasorial integrada permite o monitoramento do sistema de energia em áreas amplas.

    6. 6

      A porta Ethernet de cobre dupla permite a comunicação entre dispositivos e fornece redundância.

    7. 7

      Os protocolos Modbus TCP de várias sessões, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850 oferecem flexibilidade de comunicação. Recurso opcional.

    8. 8

      A porta EIA-485 fornece acesso de engenharia rápido e fácil.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Detalhes

  • Revestimento “conformal coating”: Proteja o equipamento contra ambientes agressivos e contaminantes atmosféricos, como salinidade e umidade.
  • Botões de trip e close dedicados.
  • Portas Ethernet metálica ou em fibra ótica, simples ou dupla.
  • Montagem em rack ou em painel.
  • Porta serial EIA-485.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-351A R518-V4 SEL-351A-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/25 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351A-1 R518-V4 SEL-351A-1-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/25 ~1251360001 or ~3251360001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções