html{display:none} SEL-3390E4 Placa Adaptadora de Rede | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3390E4

Placa Adaptadora de Rede

A placa adaptadora de rede Ethernet SEL-3390E4 é uma placa de expansão PCI Express (PCIe) de 10/100/1000 Mbps compatível com as plataformas computacionais SEL-3355 e SEL-3360E, bem como com os controladores de automação em tempo real (RTACs) SEL-3555 e SEL-3560E. Ela foi projetada, construída e testada para uso nos ambientes adversos de industrias e de subestações, fornecendo uma ampla faixa de temperatura operacional e imunidade a ESD, choque e vibração. Ela também pode ser adquirida com o revestimento "Conformal Coating” conferindo imunidade à corrosão. A placa SEL-3390E4 está em conformidade com o formato PCIe e também pode ser instalada em outros computadores e controladores compatíveis com PCIe.

A partir de

USD 627

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Escolha até duas placas Ethernet PCIe industriais SEL-3390E4 PCIe x4 para oito portas Gb adicionais independentes. Selecione todas metálicas, todas em fibra LC ou uma combinação de duas portas metálicas e duas de fibra. As portas de fibra utilizammódulos SFP (fator de forma pequeno conectável) para suportar operações monomodo ou multimodo em vários níveis de potência de transmissão por porta. 

Detalhes

As portas Ethernet Gigabit de alta velocidade
se comunicam através de conexões Ethernet usando as quatro portas Ethernet Gigabit independentes com velocidades de conexão de 10, 100 e 1000 Mbps. Cada porta tem um endereço MAC exclusivo, permitindo conexões com até quatro redes Ethernet independentes.

Conexões metálica e fibra ótica
Conecte a redes metálicas 10/100/1000BASE-T e fibra ótica 100BASE-FX e 1000BASE-X. Os módulos de fibra ótica SFP permitem flexibilidade e conexões de rede mista. Três configurações de portas diferentes estão disponíveis: quatro portas metálicas RJ45, quatro portas de fibra ótica LC SFP ou duas portas RJ45 e duas portas SFP.

Revestimento Conformal Coating
Proteja os circuitos contra produtos químicos, vibrações, umidade, névoa salina, fungos e corrosão com este revestimento protetor durável que prolonga a vida útil da PCB e dos componentes.

Confiabilidade
Utilize nos ambientes adversos da subestações. O SEL-3390E4 excede as normas de relé de proteção IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255. A placa oferece operação confiável de –40º a +75ºC (–40º a + 167ºF) e é suportada pela garantia de dez anos da SEL e suporte técnico altamente capacitado.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções

Código do cabo (Part Number) Terminação OBSERVAÇÕES
CA605C RJ45 CAT5e Ethernet com revestimento de PVC
CA605M* RJ45CAT5e Ethernet com revestimento de TPE
CA605R* RJ45 CAT5e Ethernet com revestimento de PUR
C808 LCFibra multimodo
C809 LCFibra monomodo

*Este cabo é duplamente blindado (contém folhas de blindagem e tranças), com a blindagem conectada ao casco do conector em ambas as extremidades do cabo, para melhorar a imunidade a distúrbios elétricos que podem causar perda de dados.

A placa SEL-3390E4 é compatível com o seguinte hardware SEL:

Também é compatível com qualquer computador x86 com um slot de expansão PCIe x4.